型式 |
HUZW8PACK |
型式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
1〜4パック | 5〜10 | |
HUZW8PACK | 1,108 | 746 |
左図のように
HDW、HUZWを
組合わせることで、
フレーム間の導電
を行います。
部品名 | イメージ写真 | 型式 |
---|---|---|
歯付き座金 (1パック100個入り) | HUZW8PACK | |
先入れナット | HNTT8 | |
導電用ワッシャ | HDW8 |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■8シリーズ(溝幅10mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
■8-45シリーズ(溝幅10mm)
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
Loading...
導電用ワッシャHDWと合わせて使う事でフレーム間の導電を行います。
Loading...
HUZW8PACKで型番確定
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用歯付座金の型番HUZW8PACKのページです。
型番HUZW8PACKに関する仕様情報を記載しております。