(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52円
税込単価
57円

歯付き座金HUZWと合わせて使う事でフレーム間の導電を行います。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HDW8
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ:関連画像
[ M ] 材質:SUS304


規格表

型式
HDW8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応
先入ナット
¥基準単価¥スライド単価
Type1〜99コ100〜200
HDW8HNTT85048


使用例

  • ワッシャの突起部でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより、導電性をもたせます。
[ ! ]ナットに装着する際に手をキズつける恐れがあります。

左図のように
HDW、HUZWを
組合わせることで、
フレーム間の導電を
行います。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像1_使用例
部品名イメージ写真型式
導電用ワッシャ

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像1_使用例

HDW8
先入れナット

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像2_使用例

HNTT8
歯付き座金
(1パック100個入り)

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像3_使用例

HUZW8PACK

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

■8シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像1_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像2_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像3_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像4_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像5_8シリーズ関連部品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像1_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像2_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像3_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像4_8シリーズ関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用導電用ワッシャ  関連画像5_8シリーズ関連部品

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDW8

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

歯付き座金HUZWと合わせて使う事でフレーム間の導電を行います。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

HDW8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャの型番HDW8のページです。
型番HDW8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ

    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用歯付座金

    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用歯付座金

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャ

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用歯付き座金

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用歯付き座金

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 52円 1,158円 52円 868円 56円 18円 17円 44円 41円 2,560円 49円 54円 45円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 耐食性・耐薬品 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 耐食性・耐薬品 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 - 該当なし - 耐食性・耐薬品 - - -
                            ナット種類 ワッシャ ワッシャ ワッシャ ワッシャ 先入れナット 先入れストッパ 後入れストッパ 先入れナット 先入れナット 先入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            機能 導電用 - 導電用 - 偏芯 樹脂ストッパ - ショートナット - 金属ストッパ - 板ばね付 -

                            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用導電用ワッシャのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました