(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト
  • 数量スライド割引

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト (レビュー)

通常価格(税別)
256円
税込価格
282円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ボルト一体型のアルミフレーム用ナットです。ボルトを締める工数を削減できます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルトのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレーム用部材
    評価 5.0満足度:5.02022/02/09
    この商品は、アルミフレーム用のブラケットをとめたりするのに使用しています。アルミフレームに何かを固定するには、使いやすい部材だと思います。先入れなので、あらかじめ固定点数分アルミフレームに通しておけば、固定点までスライドするので、作業性もいいように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム組み立て
    評価 5.0満足度:5.02021/01/20
    レール上を自由に移動できるボルトなので、穴のあいたフレーム部品を容易に固定移動できて便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    板金部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02020/12/15
    レール上を自由に移動できるボルトなので、穴のあいた鈑金部品を容易に固定できて便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ソーガイドの固定具用
    評価 3.0満足度:3.02020/08/12
    ネジ溝が甘いのか軸力が弱い。母材が弱いため強く締め付けもできず、その都度締め直している。安価でレールでの動きもスムーズなのでこの点は改善してほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産ラインで使用。
    評価 3.0満足度:3.02019/08/28
    必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の固定
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    アルミフレームに治具を固定する際、ボルトとなっているため使い勝手が良かったです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

          8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

          8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

              8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

              8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

                  5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                        SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                        SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS ミスミ
                            通常価格 256円 178円 144円 144円 153円 70円 89円 63円 127円 56円 30円 79円 44円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 導電性・帯電防止 / 該当なし 導電性・帯電防止 / 該当なし 導電性・帯電防止 / 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - - 該当なし
                            ナット種類 Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト Tボルト 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            ねじの呼び M(mm) M8 M6 M5 M6 M8 M6 M8 M5 M4 - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。