(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
54円 ~ 7,000円
税込価格
59円 ~ 7,700円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ストッパナットに板バネを溶接したアルミフレーム用ナットです。フレームを縦にしても落ちません。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナットのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 21件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ナットとして
    評価 5.0満足度:5.02019/12/24
    板バネはボールスプリングよりナットが動きにくくて
    ボールの方はネジを押しつけながら回すと溝の中で斜めになって
    しまうことがあるけど板バネは斜めになることはほとんどありませんでした

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームに部品を取り付ける場合に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/01/14
    アルミフレームにカバーや部品を取り付ける際に使用しています。
    後入れのため重宝しています。
    ボールばねタイプよりも保持力が強いため使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    垂直のアルミフレームに対して使用。
    評価 5.0満足度:5.02021/05/06
    板バネタイプの方が固定力が強くしっかりとして使いやすいです。ボールタイプは取り付け時に「逃げて」しまうことがありますので場所によってこちらを使ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の部品
    評価 5.0満足度:5.02020/12/21
    バネ付なので、位置決めされて、組立の際に、大変便利です。また、設計変更等の場合にも助かっております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社製作ブラケット他を取付固定の為に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/11
    板バネ付き後入れナットを既設アルミフレームに取付、ブラケット他を取付ボルト固定をしました。
    バネ付きナットなので、取付穴ピッチが決めてあるのでずれがなく
    スムーズに取り付けが出来た。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームでの製作物
    評価 5.0満足度:5.02020/11/25
    後入れがあるので最初から後入れタイプで製作してますがボールタイプよりもばねの効きがよく縦でも落ちなくて作業性が良いので今はばねタイプばかり使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームにBOX取付用に
    評価 5.0満足度:5.02020/04/22
    取付は簡単に出来るが、取出しは少しコツが必要です。
    垂直方向に取付ける際、落ちてしまわないので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベアへの部品設置のブラケット替わり
    評価 5.0満足度:5.02019/07/03
    地面に対して垂直に設置する際にバネのおかげで
    落ちないため作業者が一人でも簡単に設置でき、
    余計な工数・人を使わずに済みました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームに組み立てに使用。
    評価 5.0満足度:5.02018/11/27
    アルミフレームに組み立てに使用しました。
    ばね付きで固定できるので便利です。
    後入れもすごく便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの組立改造
    評価 5.0満足度:5.02018/03/09
    装置の改造時にアルミフレームに部品を取り付ける時に使用しています。フレームをそのまま使用できるので作業時間も早いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 54円 68円 17円 44円 18円 41円 1,781円 45円 2,560円 44円 63円 49円 48円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 先入れストッパ 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れストッパ 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            機能 板ばね付 ロックナット - 板ばね付 樹脂ストッパ - エコノミー - 金属ストッパ ショートナット ロックナット - 板ばね付
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し - 無し - 無し 無し 無し - 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。