(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット (レビュー)

通常価格(税別)
56円
税込価格
62円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
タップ穴位置が偏芯しているアルミフレーム用ナットです。先入れダブルジョイントと併用することで、フレームのコーナーで接続しても、ナットがフレームからはみ出さないで固定できます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備品筐体部組み立て付帯部品として
    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
    アルミフレーム骨子締結時の角ギリギリ部分に対しダブルジョイントとの組み合わせ利用をしました。偏芯効果によりナットが綺麗に納まり見栄えや機能面でも満足しました。設計段階で解消される部分もありますが、既存の専用部品が手軽に利用でき、性能も良好であればそれに越したことはないので、利便性の高い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

    SF40・45 STナット偏芯タイプL

    SF40・45 STナット偏芯タイプL

      AZ30 STナットS(先入れ)

      AZ30 STナットS(先入れ)

        Fナット40

        Fナット40

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                Fナット25

                Fナット25

                  SF20 STナットストッパー付きSS

                  SF20 STナットストッパー付きSS

                    SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

                    SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

                      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                        SF30 STナットストッパー付きS

                        SF30 STナットストッパー付きS

                          ナット(ステンレス製カジリ防止付)

                          ナット(ステンレス製カジリ防止付)

                            メーカー ミスミ SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 56円 102円 53円 81円 37円 44円 50円 62円 125円 85円 52円 110円 738円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - - - 該当なし 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - - - 該当なし - -
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
                            機能 偏芯 偏芯 導電機能付 スタンダード ショートナット ショートナット 偏芯 スタンダード ボールばね付 ロック付 ショートナット ボールばね付 カジリ防止付

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。