(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNTC8-8
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット【1~100個入り】 アルミフレームヨウナット

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット HNTC8-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
59円
税込単価
65円

付属のセットスクリューで単体で位置固定が可能なアルミフレーム用ナットです。パネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HNTC8-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

  

単品型売り

パック売り

HNTC8(S10C相当)
SHNTC8(SUS304)
PACK−HNTC8(100個パック)
PACK−SHNTC8(100個パック)
 
参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当
823.5





 
[ M ]材質:S10C相当 [ S ]表面処理:三価クロメート


規格表

型式M
HNTC8
PACK-HNTC8

8
8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
付属品¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
HNTC88ロック用M4×456534842
セットスクリュー1本
SHNTC88ロック用M4×4108959175
セットスクリュー1本
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
付属品¥基準単価(1~10パック)
パック価格1個当たりの価格
PACK-HNTC88ロック用M4×45,04850.5
セットスクリュー1本
PACK-SHNTC88ロック用M4×49,48994.9
セットスクリュー1本


仕様・概要

  • セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能です。
  • パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。
  • ストッパはありません。

使用例

  • 本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
  • ナットの位置をセットスクリューで仮止めできます。

先入れ
ロックナット
HNTC

セットスクリュー
で仮止めを
します。

プレート

アルミフレーム

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット:関連画像

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当
823.5

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

■8シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
104012.58-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

■8-45シリーズ(溝幅10mm)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
1045138-4M4-12M4-15M4-20-M4-25
8-5M5-12M5-15M5-20M5-22M5-25
8-6M6-12M6-15M6-20M6-25
8-8-M8-15M8-20M8-25

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ製 8-45シリーズ(溝幅10mm)のアルミフレームに対応しております。

8シリーズ

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ角ナット【100個入り】 関連画像1_対応シリーズ

8-45シリーズ

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ角ナット【100個入り】 関連画像2_対応シリーズ

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。

先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ角ナット【100個入り】 関連画像1_対応シリーズ
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
 
8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ角ナット【100個入り】 関連画像2_対応シリーズ
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合
六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。
 

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像2_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像3_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像4_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像5_関連部品

8シリーズカタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45シリーズカタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番
特性・用途
本体材質
詳細材質
販売形態
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNTC8-8

該当なし
[鉄] S10C相当
S10C相当
単品売り
S10C相当
三価クロメート
10

1個

59( 65円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

付属のセットスクリューで単体で位置固定が可能なアルミフレーム用ナットです。パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●単品販売
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

HNTC8-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナットの型番HNTC8-8のページです。
型番HNTC8-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

          SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B

          SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

              SF20 SアフターナットSS

              SF20 SアフターナットSS

                SF40・45 アフターナットサポートL

                SF40・45 アフターナットサポートL

                  強化ナット(すべり止め一体型)

                  強化ナット(すべり止め一体型)

                    SF30 アフターナットS(後入れ)

                    SF30 アフターナットS(後入れ)

                      SF20 アフターナットSS(後入れ)

                      SF20 アフターナットSS(後入れ)

                        SF20 TナットSS(先入れ)

                        SF20 TナットSS(先入れ)

                          SF30 緩み止めTナットS B

                          SF30 緩み止めTナットS B

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 59円 53円 55円 63円 142円 68円 52円 846円 132円 59円 63円 59円 85円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M8 M5 M6 M5 M6 M8 - - - - - - M6
                            機能 ロックナット ロックナット ロックナット ロックナット ボールばね付 ロックナット - 樹脂ストッパ 滑り止め付 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード

                            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー

                            低評価レビュー

                            着脱する樹脂カバーの固定用として
                            評価 2.0満足度:2.02021/02/13
                            固定できるナットとして便利ではあるが、ねじサイズがM8しかないのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見ありがとうございます。
                            規格追加の案として、検討させて頂きます。
                            今後ともよろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            着脱する樹脂カバーの固定用として
                            評価 2.0満足度:2.02021/02/13
                            固定できるナットとして便利ではあるが、ねじサイズがM8しかないのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見ありがとうございます。
                            規格追加の案として、検討させて頂きます。
                            今後ともよろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/23
                            卓上治具の作成に使用しています。取り外し可能な治具の取付位置確定用としていようしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームと部材の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/27
                            フレームを取り外した際に場所が変わってしまうのを防ぐ為にこちらを使用しました。狙い通りで全くズレないので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台ベースの組み立て部材
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            特殊アンテナ架台基本材の固定ナットとして使用しています。
                            構成する部材のフレーム、ナット類が充実しているので使い勝手が良いです。

                            納期が早い事とスライド割引が嬉しいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの固定
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/21
                            位置決めが簡単にできるので非常に作業しやすいです。
                            価格も安いので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PACK-HNTC8-8
                            PACK-SHNTC8-8
                            SHNTC8-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特性・用途 本体材質 詳細材質 販売形態 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

                            5,275円

                            ( 5,803円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -該当なし[鉄] S10C相当S10C相当パック売りS10C相当三価クロメート

                            9,916円

                            ( 10,908円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS304SUS304パック売りSUS304なし

                            113円

                            ( 124円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS304SUS304単品売りSUS304なし

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました