(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ (レビュー)

通常価格(税別)
18円
税込価格
20円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
アルミフレーム用先入れナットと併用することでフレームを縦にしてもナットが落ちません。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレーム
    評価 5.0満足度:5.02022/07/30
    アルミフレームの組み立てで使用しています。
    先入れナット用でこのストッパ^を使うと落下防止や位置ずれ防止
    になって、大変便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事の改善に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    これを使用すると先入れナットが固定できるので縦の面に使用するときに下に落ちないので取付するのに楽に作業ができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    先入れナットの位置固定
    評価 4.0満足度:4.02020/07/29
    フレームを直立させても動かないようになる。
    指で押せばスムーズに動く。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームカバー取付けナットの固定
    評価 3.0満足度:3.02020/06/01
    メンテ時カバーを取り外しするところで、ナットの位置がずれなくて助かります。もう少し安くなれば、さらに良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械装置の一部として
    評価 5.0満足度:5.02019/11/29
    機械装置の一部として使用しました。アルミフレームがきれいに固定できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム用先入れナットのストッパー
    評価 5.0満足度:5.02018/09/24
    アルミフレーム用先入れナットにこのストッパーおW、付けると
    垂直方向に、入れても、落ちない。
    締結部品を、外しても、同じ場所に組み付けられるので、便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置部品の架台に
    評価 4.0満足度:4.02018/06/12
    ブラケット組み立て時にナットが移動しないので仮止めとしても良いですが、6シリーズのストッパに比べて緩い様な気がします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    先入れナットのストッパ
    評価 5.0満足度:5.02018/05/15
    アルミフレーム用先入れナットが、垂直方向に、入れてもストッパを、
    使っておけば、ナットが、落ちない。
    平行の所でも、ナットが動かないので、取り外しても、すぐに組付けられる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    先入れナットのストッパとして使用
    評価 4.0満足度:4.02017/08/02
    先入れナットが自重で動くことが無くなる為、アルミフレームの仮止めが出来ます。
    一個一個、先入れナットにセットする手間はあるものの、仮止めが出来る利点のほうが大きいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

        8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

        8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

          SF20 スベリ止めキャップSS

          SF20 スベリ止めキャップSS

            SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

            SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                Fナット25

                Fナット25

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット

                    AZ30 STナットS(先入れ)

                    AZ30 STナットS(先入れ)

                      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

                        Fナット40

                        Fナット40

                          ウェッジナット

                          ウェッジナット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 18円 17円 17円 18円 832円 917円 37円 62円 59円 53円 56円 81円 102円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 - - 該当なし - - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - -
                            ナット種類 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            機能 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ ショートナット スタンダード 滑り止め付 導電機能付 偏芯 スタンダード スタンダード

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。