(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット (レビュー)

通常価格(税別)
790円
税込価格
869円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。アルミフレームの内部で接続するため、外観がきれいです。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自作台車
    評価 5.0満足度:5.02022/06/08
    斜めのブラケットでは邪魔になるので、ブラインドブラケットを使用しました。
    強度も有り、邪魔にならないのでとても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームの固定
    評価 2.0満足度:2.02022/02/22
    後から入れられるので便利ですが、溝とのクリアランスが殆ど無いので、
    物によってはアルミフレームに傷がついてしまいます。(黒いフレームの場合は傷が目立ちます)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    突起付き反転ブラケットの代わりに使用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/05
    アルミフレームを突起付き反転ブラケットを使用して組み立てていましたが、一部ブラケットが邪魔になってしまう箇所があった為この商品へ変更しました。この商品は後入れが可能な為非常に便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームに使用。
    評価 5.0満足度:5.02018/11/27
    アルミフレームに使用しました。
    組み立て後、正面に使用しました。
    間口の出っ張りが無いのですごく使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

      6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

      6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

              6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

              6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

                5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット

                5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット

                  40角 ブラインドブラケット

                  40角 ブラインドブラケット

                    ブラインドブラケットL

                    ブラインドブラケットL

                      6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                          15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

                          15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 鍋清 SUS ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 790円 478円 768円 979円 457円 768円 713円 434円 833円 600円 646円 668円 289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし 該当なし 該当なし
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)
                            材質 SCS13 - SCS13 - - S45C - - - - S45C SCS13 SPCC
                            フレームシリーズ HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS - - - HFS HFS

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。