(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット (レビュー)

通常価格(税別)
478円 ~ 780円
税込価格
526円 ~ 858円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
追加工なしで、溝内部にブラケットを隠せます。アルミフレームの内部で接続するため、外観がきれいです。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケットのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 12件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレームの接続
    評価 5.0満足度:5.02023/06/13
    フレーム同士をスマートに接続できていいのだが、締結の際にねじ込みの関係で微妙にフレーム相互の位置がずれてくるのが少し使いにくい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    同一ラインでの取付
    評価 5.0満足度:5.02022/03/23
    同一ラインでL字にフレーム取付ができるので今更ながら初めて使用しました。
    しっかり固定もでき、見た目もブラケットが隠れてスッキリしているので箱型構造にはオススメです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームの固定
    評価 3.0満足度:3.02021/01/30
    フレームの連結部には普通はブラケットを使用しますが
    今回は角部に部品がありブラケットを使用できなかったため
    この埋め込みタイプを使用しました。
    剛性が必要ではないところでは良いのですが、今より強度が
    有ればもっと使いたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    干渉の回避として
    評価 5.0満足度:5.02020/12/17
    本当は突起付きブラケットを使用したかったが、他の機器が干渉することが分かり本製品を使用しました
    直角度も良かったです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ストッパー
    評価 5.0満足度:5.02020/09/10
    ブラケット仕様ではなくストッパーとして使用
    ちょうど作ろうとしていた物にはまりました、

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パネルを置くなど、隅にブラケットが使えない接続に
    評価 4.0満足度:4.02020/07/17
    パネルや床板を置くなど、ブラケットが使えない接続で利用しています。セットボルトを締めすぎないよう作業は注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ブラケット
    評価 4.0満足度:4.02020/06/28
    とても急いでいる時に注文して翌日に届いたので助かりました。品質もいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームでの踏み台製作
    評価 5.0満足度:5.02019/12/17
    通常のブラケットでは、角部に障害物がある場合、あったってしまいますが、これですと、直角に仕舞をつける事ができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミプレーム架台
    評価 5.0満足度:5.02019/02/20
    制御盤やエアタンクなど架台内部に設置したい場合に欠かせない部品です。設備サイズを小幅にでき、とても便利なアイテムです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム架台
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    アルミフレームを利用した架台の製作に使用しました。
    普通のブラケットでは干渉物があるのでブラインドブラケットを
    使用しました。
    見た目もスッキリでき良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム
    評価 5.0満足度:5.02018/03/26
    ブラケットの飛出しが取付物との干渉のある部分に使用しました。
    ブラケットが干渉する場合によく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    架台のアジャスタ取付部分
    評価 5.0満足度:5.02018/02/02
    架台にアジャスタとキャスタを取り付けますが、アルミフレーム組立時
    突起付きブラケットだとアジャスタが干渉してしまいます。そこでブラインド
    ブラケットを使うことで干渉がなくなり、アルミフレームの強度も保つ事が
    できて便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

      8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

      8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

            6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット

            6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット

              6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

              6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

                40角 ブラインドブラケット

                40角 ブラインドブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                    ブラインドブラケットL

                    ブラインドブラケットL

                      ブラインドブラケットS

                      ブラインドブラケットS

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット

                          20角 ブラインドブラケット

                          20角 ブラインドブラケット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 鍋清 ミスミ SUS SUS ミスミ 鍋清
                            通常価格 478円 790円 768円 979円 713円 457円 768円 833円 646円 600円 645円 434円 582円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし - - 該当なし -
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) -
                            フレームシリーズ HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS - - - - HFS -
                            フレームNo. 8 8 8・8-45 8 6 6 6 - 6 - - 5 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。