(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット (レビュー)

通常価格(税別)
208円 ~ 905円
税込価格
229円 ~ 996円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
フレームを斜めに接続するための押出型ブラケットです。45度、135度で固定できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケットのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

高評価レビュー

工作機械の改善に使用
評価 5.0満足度:5.02021/12/20
アルミフレームに角度をつけてモニタを設置したかったので、このブラケットをしようする事で、うまく取り付けることが出来た。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    モニタ設置用ブラケット
    評価 5.0満足度:5.02018/04/03
    アルミフレームに角度をつけてモニタを設置したかったので、このブラケットをしようする事で、うまく取り付けることが出来た。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械の改善に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/20
    アルミフレームに角度をつけてモニタを設置したかったので、このブラケットをしようする事で、うまく取り付けることが出来た。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームに45度傾斜フレームを装着する用途に
    評価 5.0満足度:5.02021/02/27
    アルミフレームを45度カットしてもらいHBL45TD8-SEPで固定しました。精度は非常に優秀で問題なく取り付けできました。
    可能であればシルバーだけではなくブラックカラーも揃えて欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    個別フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02021/02/23
    8シリーズを補強材として45度接続する際に使用しました。溝に合う突起が付いていると組み立て時に助かるのですが、接続面が平面なので、少し組み立てに注意が必要でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    角度付きブラケット
    評価 4.0満足度:4.02021/01/19
    アルミフレームのカバーでの角度用に購入しました。
    アルマイト処理もされてて選定しやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの筋交いの固定に
    評価 4.0満足度:4.02018/06/13
    筋交いの固定に使用しました。突起は無いですが、ぴったりフィットします。フレーム以外にも用途ありそうですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット

      8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

      8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

          8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

          8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

            6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

            6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

              8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

              8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

                8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

                  5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット

                  5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット

                    クランプレバー付ターンブラケット45

                    クランプレバー付ターンブラケット45

                      6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット

                        クランプレバー付ターンブラケット40

                        クランプレバー付ターンブラケット40

                          クランプレバー付ターンブラケット30A/B

                          クランプレバー付ターンブラケット30A/B

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 208円 198円 489円 181円 356円 329円 489円 378円 328円 2,896円 334円 2,203円 1,644円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            フレームシリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SPCC A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 S45C ADC12 - SPCC - -
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 白アルマイト 三価クロメート アルマイト処理 アルマイト処理 三価クロメート - - 三価クロメート - -
                            ブラケットタイプ 角度付きブラケット 角度付きブラケット フリーアングルブラケット 角度付きブラケット フリーアングル板金ブラケット フリーアングルブラケット フリーアングルブラケット フリーアングル板金ブラケット フリーアングルブラケット - フリーアングル板金ブラケット - -
                            適合ボルト M8ボルト M6ボルト - M5ボルト M8ボルト - - M8ボルト M5ボルト - M6ボルト - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。