(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円

フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SS400
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • フレームシリーズ:
    HFS
  • ブラケットタイプ:
    プレートブラケット
  • 適合ボルト:
    M8ボルト
  • 通し穴追加工:
    DC(通し穴追加工)

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

HBLPL8 HBLPL8
(8080用) (9090用)
 

材 質 SS400
表面処理 無電解ニッケルメッキ

 

※ボルトは付属していません。

規格表

型式フレーム
HBLPL88080
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式フレームZ1Z2質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
対応ボルト1〜9コ10〜50
HBLPL88080M8M81,2401,9821,883
HBLPL89090M8M81,4902,0871,983

追加工

AlterationCodeSpec.¥/1Code
通し穴追加工
DC通し穴を追加工します。
DC=穴径指定1mm単位
[ ! ]10≦DC≦20
指定方法
DC12
639

対応フレーム

接続方法

(1)フレーム端面に タップ穴追加工を行いZ1穴と締結します。
(2)土台となるフレームにナットを挿入し、Z2穴にM8のボルトで締結します。

 
8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像1_接続方法
 

※ボルト・ナットは付属しません。締結に使用するボルト・ナットはお客様にてご選定ください。

 

締結に必要なボルト・ナット数

  • M8ボルト:8本
  • 8シリーズ(溝幅10mm用)M8ナット:4個

関連商品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像5_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット 関連画像6_関連商品

8シリーズカタログ
ページ
8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45
シリーズ
カタログ
ページ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

型番
フレームシリーズ
フレームサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBLPL8-8080

ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
8080用
10

1個

2,071( 2,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

 

HBLPL8-8080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

      5シリーズ(溝幅6mm)用プレートブラケット

      5シリーズ(溝幅6mm)用プレートブラケット

        サイドロック40 タップ/セット

        サイドロック40 タップ/セット

          サイドロック30 タップ/セット

          サイドロック30 タップ/セット

            サイドロック15 タップ/セット

            サイドロック15 タップ/セット

              サイドロック25

              サイドロック25

                M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅40mm)

                M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅40mm)

                  サイドロック30

                  サイドロック30

                    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット

                    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット

                      サイドロック40

                      サイドロック40

                        サイドロック15

                        サイドロック15

                          M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅80mm)

                          M8シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅80mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 2,071円 1,487円 1,487円 384円 274円 468円 376円 619円 326円 275円 464円 325円 812円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SS400 SS400 SS400 - - - - - - A6N01SS-T5 - - -
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ - - - - - - アルマイト処理 - - -
                            フレームシリーズ HFS HFS HFS - - - - - - HFS - - -
                            ブラケットタイプ プレートブラケット プレートブラケット プレートブラケット - - - - - - ブロックブラケット - - -
                            適合ボルト M8ボルト M5ボルト M5ボルト - - - - - - M8ボルト - - -

                            8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            装置の架台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            お客様が設計し、図面にてご指定がありましたのでこの商品を購入しました。過去に何度か使用したことのある商品であり、フレームを締結する際に使用しています。締結する場所によって8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケットと使い分けをしています。組み立てにおいて問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の安全カバー部製作にあたり付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            装置の安全カバー部製作にあたりフレーム締結付帯部品として使用しました。ボルト締結により安定した強固なジョイントが可能となる商品であり想定通りの使い勝手が実現でき満足しました。量産品に使用する部品等、常時確定した数量を必要とするものは、ボリュームディスカウントの大きい、出入り業者を使用していますが、利用頻度は少ないが少量を早急に欲する商品等の場合は小ロット購入(送料無料)が可能で納期が明確且つ迅速なミスミは利便性が高いため、利用し重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました