(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
222円 ~ 504円
税込価格
244円 ~ 554円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
押出型ブラケットで直角度を保証したタイプです。直角度に関しては規格表をご覧下さい。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備部品
    評価 3.0満足度:3.02023/02/09
    この商品は自社設備用にアルミフレームと同時に購入しました。アルミフレームと同様にミスミ製ということもありピッタリあうようにできているようで使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品
    評価 4.0満足度:4.02022/05/25
    この商品はアルミフレーム(製品)の組付けに使用しています。これまでもずっと使っており、慣れていることもあって使いやすいと思います。作業性等にも問題なく、いいものだと思います。自社の製品には必要なものですので、今後もリピート購入すると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台車
    評価 4.0満足度:4.02022/05/25
    この商品は社内で使用するための台車を作製しましたので、その部品として使用しました。使い心地としてはいいように思います。台車作製時の作業においても取り扱いが簡単で作業性もよかったと思いますし、作製した台車自体も特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02018/08/09
    フレームの組み立てに使用しました。いろいろな種類が用意されているので用途に合わせて選ぶことが可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

      8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

      8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

        8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット

        8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット 50角用

          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット 50角用

            8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット 180角用

            8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット 180角用

              8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

              8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

                6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット

                6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット

                  8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                  8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプ

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプ

                        8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット

                        8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプ

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴4個タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 222円 171円 566円 301円 234円 1,398円 879円 178円 445円 578円 266円 681円 588円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            詳細材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300 80 100 50 180 80 - 100 30 30 80 90
                            適用溝数 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 4列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。