(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト (レビュー)

通常価格(税別)
144円
税込価格
158円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ボルト一体型のアルミフレーム用ナットです。ボルトを締める工数を削減できます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルトのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    収納ラックやセンサの固定の際に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/25
    30角のアルミフレームに使用しており、6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用フランジ付ナットと一緒に使用しています。後入れボルトの方が後から入れることもできて、工数も減るので使い勝手が良いため選定しました。仮固定のラインナップもあると良いと思います。ボルトの色が黒色のものがあるとフレームも黒で合わせられるので良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト

            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット

            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパナット

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット

                6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット

                  8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

                  8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用後入れボルト

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れロックナット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れロックナット

                        8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

                        8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 144円 178円 44円 52円 70円 40円 11円 54円 153円 49円 53円 256円 37円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - - 導電性・帯電防止 / 該当なし - - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 -
                            ナット種類 Tボルト Tボルト 後入れナット 後入れナット Tボルト 後入れナット 後入れストッパ 先入れナット Tボルト 後入れナット 後入れナット Tボルト 先入れナット
                            シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            ねじの呼び M(mm) M6 M6 - - M6 - - - M8 - - M8 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。