先入れナットは組立前に、アルミフレームの溝端面より装着します。幅があり、溝内部...
単品型式 | パック型式 | |
HNTT6(S10C相当) HNTTV6(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当) HNTTZ6(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当) HNTTSN6(SUS316相当・焼結) HNTTSS6(SUS303相当) | PACK−HNTT6(100個パック) PACK−HNTTV6(100個パック) PACK−HNTTZ6(100個パック) PACK−HNTTSN6(100個パック) PACK−HNTTSS6(100個パック) |
参考締付トルク(N・m) | ![]() | ||
M | S10C相当 SUS316相当(焼結) SUS303相当 | ||
6 | 11.7 | ||
No | Type | 導電機能 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
① | HNTT6 | - | S10C相当 | 三価クロメート |
PACK−HNTT6 | ||||
② | HNTTV6 | - | ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当 | |
PACK-HNTTV6 | ||||
③ | HNTTZ6 | - | ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当 | |
PACK-HNTTZ6 | ||||
④ | HNTTSN6 | ● | SUS316相当(焼結) | − |
PACK−HNTTSN6 | ||||
⑤ | HNTTSS6 | - | SUS303相当 | |
PACK-HNTTSS6 |
6シリーズ
型式 | − | M |
HNTT6 | − | 6 |
PACK-HNTT6 | − | 6 |
型式 | M (並目) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
1〜499コ | 500〜749 | 750〜999 | 1000〜1500 | |||||
HNTT6(S10C相当) | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 34 | 31 | 27 |
HNTTV6(ゆるみ防止・S10C相当) | 6 | 50 | 48 | 45 | 40 | |||
HNTTZ6(ゆるみ防止・S10C相当) | 47 | 47 | 47 | 46 | ||||
HNTTSN6(SUS316相当・焼結) | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 35 | 33 | 33 |
HNTTSS6(SUS303相当) | 6 | 86 | 81 | 75 | 59 |
型式 | M (並目) | ¥基準単価(1~10パック) | ||||
パック価格 | 1個当たりの価格 | |||||
PACK−HNTT6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3,078 | 30.8 |
PACK-HNTTV6 | 6 | 4,388 | 43.9 | |||
PACK-HNTTZ6 | 4,100 | 41.0 | ||||
PACK−HNTTSN6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3,078 | 30.8 |
PACK-HNTTSS6 | 6 | 7,551 | 75.5 |
■ゆるみ防止タイプ
■ゆるみ防止剤の効果(参考値)
特徴 | 締結後の戻しトルク (1回目) | 補足事項 | |||
---|---|---|---|---|---|
防止剤塗布なし | - | 5.2N・m | - | ||
ゆるみ防止 接着剤タイプ | ・ゆるみを強力に防止 ・ただし1度緩めると効果はなくなる ・締付後は接着剤の硬化時間(常温25℃ 72時間程度)が必要 | 7.6N・m | 試験条件: 6.8N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTTV5-5での測定 | ||
ゆるみ防止 樹脂コーティングタイプ | ・ゆるみ止め防止効果を繰り返しご利用可能 (繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します) ・締付後はすぐにゆるみ止め効果を発揮 | 6.5N・m | ・繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。 ・5回目の戻しトルク:6.2N・m(HNTTZ5-5での測定) |
[ ! ]戻しトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。
■導電機能とは
本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
参考締付トルク(N・m) | |
---|---|
M | S10C相当/SUS316相当(焼結)/SUS303相当 |
6 | 11.7 |
溝幅 | フレーム角 | 深さh | 対応ナット | フレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.2 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
8 | 30 | 9 | 6-3 | M3-8 | M3-10 | M3-12 | M3-15 | M3-18 | M3-20 | |||||||||
6-4 | M4-8 | M4-10 | M4-12 | M4-15 | M4-18 | M4-20 | ||||||||||||
6-5 | M5-8 | M5-10 | M5-12 | M5-15 | M5-18 | M5-20 | M5-22 | |||||||||||
6-6 | - | M6-10 | M6-12 | M6-15 | M6-20 | M6-22 |
■先入れ/後入れの違い
・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。
六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。
・アルミフレームを垂直に立てたときナットが落下する場合、仮止め(ばね付、樹脂すべり止め付き)を使用すると効果的です。
・仮止め機能付きでないナットを使用する場合は、 先入れストッパを取り付けてから溝に挿入してください。
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
型番 |
特性・用途 |
ねじの呼び M(mm) |
機能 |
本体材質 |
詳細材質 |
ゆるみ止め |
本体表面処理 |
販売形態 |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
該当なし
|
M3
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
単品売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M4
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
単品売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M5
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
単品売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M6
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
単品売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M3
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
単品売り
|
SUS316相当
|
-
| - | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M4
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
単品売り
|
SUS316相当
|
-
| 10 | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M5
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
単品売り
|
SUS316相当
|
-
| 10 | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M6
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
単品売り
|
SUS316相当
|
-
| - | 1個 | 37円(
41円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品
|
M6
|
スタンダード
|
[ステンレス] SUS303相当
|
SUS303相当
|
無し
|
無し
|
単品売り
|
SUS303相当
|
-
| - | 1個 | 90円(
99円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M6
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
有り
|
三価クロメート
|
単品売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1個 | 52円(
57円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M6
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
有り
|
三価クロメート
|
単品売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1個 | 49円(
54円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M3
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
パック販売
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M4
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
パック販売
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M5
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
パック販売
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M6
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
無し
|
三価クロメート
|
パック販売
|
S10C相当
|
三価クロメート
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M3
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
パック販売
|
SUS316相当
|
-
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M4
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
パック販売
|
SUS316相当
|
-
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M5
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
パック販売
|
SUS316相当
|
-
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
|
M6
|
導電用
|
[ステンレス] SUS316相当
|
SUS316相当
|
無し
|
無し
|
パック販売
|
SUS316相当
|
-
| 10 | 1パック 100個入り | 3,217円(
3,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
耐食性・耐薬品
|
M6
|
スタンダード
|
[ステンレス] SUS303相当
|
SUS303相当
|
無し
|
無し
|
パック売り
|
SUS303相当
|
-
| - | 1パック 100個入り | 7,891円(
8,680円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M6
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
有り
|
三価クロメート
|
パック売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| - | 1パック 100個入り | 4,585円(
5,044円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
該当なし
|
M6
|
スタンダード
|
[鉄] S10C相当
|
S10C相当
|
有り
|
三価クロメート
|
パック売り
|
S10C相当
|
三価クロメート
| - | 1パック 100個入り | 4,285円(
4,714円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
先入れナットは組立前に、アルミフレームの溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。
ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
ばね内蔵により、仮止め機能が付いた6シリーズアルミフレーム用後入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。
ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
ばね内蔵により、仮止め機能が付いた8シリーズアルミフレーム用後入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。
ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
ばね内蔵により、仮止め機能が付いた5シリーズアルミフレーム用後入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。