ボルト一体型のアルミフレーム用後入れナットです。ボルトを締める工数を削減できま...
型式 | − | L |
HATLSN5−4 | − | 17 |
型式 | L | H | 対応 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
フレーム | ||||||
(シリーズ) | 1〜29コ | 30〜149 | 150〜600 | |||
HATLSN5−4 | 12 | 11.7 | 5シリーズ | 122 | 117 | 112 |
型式 | L | H | 対応 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
フレーム | ||||||
(シリーズ) | 1〜150コ | 151〜299 | 300〜499 | |||
HATLSN5−4 | 17 | 16.7 | 5シリーズ | 122 | 122 | 117 |
■対応シリーズ
本製品は ミスミ製 5シリーズ(溝幅6mm)のアルミフレームに対応しております。
5シリーズ
・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。
六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー |
---|---|---|---|---|---|
写真 | |||||
カタログページ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
Loading...
ボルト一体型のアルミフレーム用後入れナットです。ボルトを締める工数を削減できます。
HATLSN5-4-12で型番確定
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れボルトの型番HATLSN5-4-12のページです。
型番HATLSN5-4-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HATLSN5-4-17 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじ長さ L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
127円 ( 140円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 17 |