(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,200円 ~ 3,270円
税込価格
1,320円 ~ 3,597円

先端がめねじのシリンダロッドに取り付けることができるシリンダコネクタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


■セット
■ホルダ(A矢視)
■コネクタ

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B寸法は除く。
Type
ホルダType
[ M ]材質
[ S ]表面処理
[ H ]表面硬度
FJDHA
HLRA
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
FJDHASS
HLRASS
SUS304
-
-
[ ! ]塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。
[ ! ]「塩浴軟窒化」の詳細はこちらをご参照ください。
[ ! ]ホルダのザグリ部分が抜ける場合がございます。
[ ! ]SUS304の材質硬度は11HRC以下(参考値)です。


規格表

型式
FJDHA5−0.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
シリンダコネクタ
ホルダ
質量(g)
参考値
¥基準単価
Type
M-Pitch
T
D
L
h
F
B
C
R
D1
A
T1
h1
W
H
a
P
d
d1
H1
Lu
FJDHA
FJDHASS
FJDHA
FJDHASS
3-0.5
44438666.914.598430104204.584.412191,1802,470
4-0.7
445311966.914.598430104204.584.413201,1402,400
5-0.8
4653131189.216.5128434135244.584.413301,2002,510
6-1.0
476319171011.51.58148436156264.584.414401,2302,580
8-1.25
6108420181416.21.5111911544208325.59.55.419911,3002,730
10-1.5
8139424211719.621423135522410386.6116.5221541,4803,110

型番リスト

型番
特性・用途
接続ねじ 呼び
本体 材質
詳細材質
表面処理
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
[M3] M3x0.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,240( 1,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[M4] M4x0.7
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[M5] M5x0.8
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,260( 1,386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[M6] M6x1.0
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[M8] M8x1.25
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

該当なし
[M10] M10x1.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M3] M3x0.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
SUS304
-
10

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M4] M4x0.7
[ステンレス] SUS304
SUS304
SUS304
-
10

1個

2,520( 2,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M5] M5x0.8
[ステンレス] SUS304
SUS304
SUS304
-
10

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M6] M6x1.0
[ステンレス] SUS304
SUS304
SUS304
-
10

1個

2,710( 2,981円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M8] M8x1.25
[ステンレス] SUS304
SUS304
SUS304
-
10

1個

2,870( 3,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[M10] M10x1.5
[ステンレス] SUS304
SUS304
SUS304
-
10

1個

3,270( 3,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先端がめねじのシリンダロッドに取り付けることができるシリンダコネクタです。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

    フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-

    フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-

      フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

      フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

        フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-

        フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-

          フローティングジョイント 簡易接続型 -ボルトマウントタイプ-

          フローティングジョイント 簡易接続型 -ボルトマウントタイプ-

            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

              フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

              フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

                先端連結ジョイント めねじタイプ 

                先端連結ジョイント めねじタイプ 

                  フローティングジョイント フランジ取付型

                  フローティングジョイント フランジ取付型

                    先端連結ジョイント おねじタイプ

                    先端連結ジョイント おねじタイプ

                      フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・板金ホルダセット -

                      フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・板金ホルダセット -

                        フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ

                        フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ

                          フローティングジョイント -T溝タイプ-(インロータイプ) めねじ

                          フローティングジョイント -T溝タイプ-(インロータイプ) めねじ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,200円 - 670円 - - - 1,280円 - - - 1,050円 1,030円 1,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            種類 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 カバー形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形
                            単品セット セット コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 セット コネクタ単体 - コネクタ単体 セット コネクタ単体 コネクタ単体
                            取付け面 正面取付け - - - - - 正面取付け - - - 正面取付け なし なし
                            接続種類 シリンダ側 おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ - - - めねじ めねじ めねじ

                            フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 14件のレビュー
                            溶接専用冶具
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/24
                            リニアブッシュLHISW20・2本 シャフトSAFZ20-180-F12-M10-N10-SC10・20本 フローティングジョイントFJDHA8-1.25 1個・エアーシリンダーの組み合わせで自動エアー押しクランプを製作で使用サイズの選定が色々ある為大きなものから小さい物のクランプ図くりが可能でリニアブッシュを使用することで動きがとてもスムーズに出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダとの接続に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/06
                            シリンダを接続するのに使いましたが、セットになっているので設計も
                            貼り付けるだけで工数要らず。組立時もスムーズにおこなえて便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプを使用した圧入治具
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/25
                            アイデアノート ライブラリーを参考にリニアブッシュ+シャフト+フローティングジョイント+クランプで制作しました。簡単で制度のある治具ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/30
                            シリンダの接続に使用しました。
                            取り付けも容易で目的通りに施工出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のシリンダー部で使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/24
                            セットになっているので設計しやすく、使いやすい。
                            価格も妥当だと思います。
                            納期も早く扱いやすい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました