(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
670円 ~ 1,440円
税込価格
737円 ~ 1,584円

先端がおねじのシリンダロッドに取り付けることができるシリンダコネクタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]表面硬度
FJCLS45C相当塩浴軟窒化500HV~
[ ! ]塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。
[ ! ]「塩浴軟窒化」の詳細はこちらをご参照ください。


規格表

型式T
FJCL6−1.08
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ThLDdBFC¥基準単価対応ホルダ
TypeM-Pitch選択FJCL
T寸
HLRA□
こちら
HLRB□
こちら
HLRC□
こちら
HLRE□
こちら
FJCL3-0.5 45      35610830.26404HLRA6HLRB6HLRC6HLRE6
4-0.7345      6714104680-HLRB7--
5-0.8 456     78 1257406HLRA8HLRB8HLRC8HLRE8
6-1.0 4 68    481016146760HLRA10HLRB10HLRC10HLRE10
8-1.25    8910  913201770.58208HLRA13HLRB13HLRC13HLRE13
10-1.25    8    111624218880HLRB16HLRC16HLRE16HLRE16
10-1.5    8910  
12-1.25    8  12 121826221095012HLRB18HLRC18HLRE18HLRE18
14-1.5       12 13213027111,160HLRB21HLRC21HLRE21HLRE21
18-1.5        1515253530131,37015HLRB25HLRC25HLRE25HLRE25
■質量(g)参考値
型式質量(g)参考値
T選択
TypeM-Pitch345689101215
FJCL3-0.5-45------
4-0.7789------
5-0.8-121314-----
6-1.0-19-2124----
8-1.25----3739---
10-1.25----62----
10-1.5----626568--
12-1.25----71--83-
14-1.5-------12-
18-1.5--------19

型番リスト

型番
接続ねじ 呼び
溝幅 T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[M3] M3x0.5
4
10

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M3] M3x0.5
5
10

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M4] M4x0.7
3
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M4] M4x0.7
4
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M4] M4x0.7
5
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M5] M5x0.8
4
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M5] M5x0.8
5
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M5] M5x0.8
6
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M6] M6x1.0
4
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M6] M6x1.0
6
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M6] M6x1.0
8
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M8] M8x1.25
8
10

1個

860( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M8] M8x1.25
9
10

1個

860( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M8] M8x1.25
10
10

1個

860( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10x1.5
8
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10x1.5
9
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10x1.5
10
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10x1.25
8
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M12] M12x1.25
8
10

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M12] M12x1.25
12
10

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M14] M14x1.5
12
10

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M18] M18x1.5
15
10

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先端がおねじのシリンダロッドに取り付けることができるシリンダコネクタです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

    フローティングジョイント 簡易接続型 -ボルトマウントタイプ-

    フローティングジョイント 簡易接続型 -ボルトマウントタイプ-

      フローティングジョイント フランジ取付型 -両止めフランジ・四面幅コネクタセット品-

      フローティングジョイント フランジ取付型 -両止めフランジ・四面幅コネクタセット品-

        フロ-テイングコネクタ フランジ取付タイプ

        フロ-テイングコネクタ フランジ取付タイプ

          フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじ

          フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) おねじ

            フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ

            フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ

              フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-

              フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-

                フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

                フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

                  フロ-テイングコネクタ ミニュチュアタイプ

                  フロ-テイングコネクタ ミニュチュアタイプ

                    クイック・プラグ・カップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付

                    クイック・プラグ・カップリング ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付

                      フローティングジョイント 標準型

                      フローティングジョイント 標準型

                        フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付-  おねじ

                        フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付-  おねじ

                          フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ

                          フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー CHELIC(チェリック) ミスミ SMC
                            通常価格 670円 - 2,100円 7,370円 1,080円 1,030円 - - 3,660円 10,308円 1,819円 5,600円 2,464円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし - - 該当なし - 該当なし - 該当なし 該当なし - - - -
                            種類 スロットイン形 スロットイン形 カバー形 一体形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 一体形 スロットイン形 一体形 カバー形 一体形
                            単品セット コネクタ単体 コネクタ単体 - セット コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 セット セット セット セット セット
                            接続種類 シリンダ側 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ - めねじ おねじ めねじ

                            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            治具用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            治具の位置決め用のセット棒の受けに使用しています。ミスミのカタログで見つけて購入したのですが、使用については何も問題ないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダの先端金具として簡易的なフローティングに
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/22
                            ネジサイズが豊富なのでシリンダのボア径を問わず使用でき、
                            ホルダセットの形状も豊富なので、多種多様の組み合わせができる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました