(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FJRHA3-0.5
フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット - フローティングジョイント(FJRHA)

フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット - FJRHA3-0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

簡易接続型のコネクタ(FJR)・ホルダ(HLRA)のセット品です。単品購入より...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FJRHA3-0.5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■セット
■ホルダ(A矢視)
■コネクタ

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B寸法は除く。
Type
ホルダType
[ M ]材質
[ S ]表面処理
[ H ]表面硬度
FJRHA
HLRA
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
FJRHASS
HLRASS
SUS304
-
-
[ ! ]塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がありますが、機能面に影響ありません。
[ ! ]「塩浴軟窒化」の詳細はこちらをご参照ください。
[ ! ]SUS304の材質硬度は11HRC以下(参考値)です。

規格表

型式
FJRHA5−0.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式シリンダコネクタホルダ質量(g)参考値¥基準単価
TypeM-Pitch並目/細目TDLhBCD1AT1h1WHaPdd1H1LuFJRHAFJRHASS
FJRHA
FJRHASS
 3-0.5並目465389.26.5128434135244.584.413321,2202,440
 4-0.747631011.58148436156264.584.414421,2702,540
 5-0.868731213.991710442187305.59.55.417731,3402,550
 6-1.0610841416.2111911544208325.59.55.419971,3802,610
 8-1.25813941719.61423135522410386.6116.5221641,5502,950
10-1.25細目8161142124.21828135563012426.6116.5242331,6003,030
14-1.5122113426302334175703615529148.6304561,7503,330
18-1.515251553034.6273821684431962111710.5367892,0403,870

型番リスト

型番
特性・用途
接続ねじ 呼び
本体 材質
詳細材質
表面処理
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FJRHA3-0.5

該当なし
[M3] M3x0.5
[スチール] S45C相当
S45C相当
塩浴軟窒化
S45C相当
塩浴軟窒化
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易接続型のコネクタ(FJR)・ホルダ(HLRA)のセット品です。単品購入よりもお買い得です!

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

[在庫品]>> こちら
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

FJRHA3-0.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -の型番FJRHA3-0.5のページです。
型番FJRHA3-0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

    フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

    フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

      ホルダ -コンパクトタイプ-

      ホルダ -コンパクトタイプ-

        フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

        フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-

          フローティングジョイント 簡易接続型 -ボルトマウントタイプ-

          フローティングジョイント 簡易接続型 -ボルトマウントタイプ-

            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

              フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-

              フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-

                フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-

                フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-

                  フローティングジョイント フランジ取付型

                  フローティングジョイント フランジ取付型

                    フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-

                    フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-

                      フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・板金ホルダセット -

                      フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・板金ホルダセット -

                        フローティングジョイント フランジ取付型 -スライドタイプ-コネクタおねじセット品

                        フローティングジョイント フランジ取付型 -スライドタイプ-コネクタおねじセット品

                          ホルダ -L型タイプ-

                          ホルダ -L型タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,280円 1,200円 1,550円 670円 - - - - - - 1,050円 2,260円 3,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            種類 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 カバー形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形
                            単品セット セット セット ホルダ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 コネクタ単体 - コネクタ単体 セット - ホルダ単体
                            取付け面 正面取付け 正面取付け 正面取付け - - - - - - - 正面取付け 正面取付け 下面取付け
                            接続種類 シリンダ側 めねじ おねじ - めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ - めねじ めねじ - -

                            フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 21件のレビュー

                            高評価レビュー

                            厳密な芯だし不要の場所
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/06
                            ジョイントにプレートが付き組付けやすいです。ミスミさんがこの事業を始めるとき原案を提供して以来商品になりうれしいです。40年以上前には図面を起こしていました。サイズも揃っていますので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            厳密な芯だし不要の場所
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/06
                            ジョイントにプレートが付き組付けやすいです。ミスミさんがこの事業を始めるとき原案を提供して以来商品になりうれしいです。40年以上前には図面を起こしていました。サイズも揃っていますので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダーの接続
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/02
                            フローティングジョイントより短いので狭い場所には良いです
                            組んだ後でもシリンダーを簡単に外せるので交換する時は時短になります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダーロッドの組付部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/06
                            小型でメーカー品のフローティングジョイントよりコンパクトに使用できてよかったです。取付プレートも製作しなくてよいため更にうれしい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダーと直動部品の接続
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            直動部品をシリンダーにて片持ちで作動させる構造の設備を作製した際、フローティングジョイントを使用すると動作の引っ掛かりがなくなり、効果を感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダとの繋ぎ
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            エアシリンダと直動のスライド機構との連結に使用しました。
                            シリンダ交換の際にも素早く取り外しができ、とても良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FJRHA10-1.25
                            FJRHA14-1.5
                            FJRHA18-1.5
                            FJRHA4-0.7
                            FJRHA5-0.8
                            FJRHA6-1.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特性・用途 接続ねじ 呼び 本体 材質 詳細材質 表面処理 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なし[M10] M10x1.25[スチール] S45C相当S45C相当塩浴軟窒化S45C相当塩浴軟窒化

                            1,840円

                            ( 2,024円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なし[M14] M14x1.5[スチール] S45C相当S45C相当塩浴軟窒化S45C相当塩浴軟窒化

                            2,140円

                            ( 2,354円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なし[M18] M18x1.5[スチール] S45C相当S45C相当塩浴軟窒化S45C相当塩浴軟窒化

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なし[M4] M4x0.7[スチール] S45C相当S45C相当塩浴軟窒化S45C相当塩浴軟窒化

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なし[M5] M5x0.8[スチール] S45C相当S45C相当塩浴軟窒化S45C相当塩浴軟窒化

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10該当なし[M6] M6x1.0[スチール] S45C相当S45C相当塩浴軟窒化S45C相当塩浴軟窒化

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました