(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転ノズル ショートタイプ

回転ノズル ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,200円
税込価格
4,620円

◆特徴:円筒のワークの中身をブローすることが可能。回転しながらエアブローするた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


先端形状A(狭角) B(広角)
 
   
C(真横) D(広角+真横)
 
Type[ M ]材質耐熱温度
SPNZ本体:SUS304
ノズル:A2017
ベアリング:スチール
止め輪:スチール
60℃
[ ! ]推奨エア圧力:0.3~0.5MPa[ ! ]回転方向:ノズル先端から見て時計方向


規格表

型式先端形状
SPNZA
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィスT質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Type先端形状1~4コ5~910~30
SPNZA(挟角) B(広角) C(真横)3×φ1.2R1/8284,2004,0403,780
D(広角+真横)6×φ1.2
[ ! ]ノズル回転が不安定な場合、ノズル先端から見て時計方向に数回指で回転させた後、エアを供給してください。
ご使用開始直後、長期間不使用後のご使用再開直後などに発生する場合があります。
ボールプランジャ エコノミータイプ:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特徴:円筒のワークの中身をブローすることが可能。回転しながらエアブローするため、
 通常より強力なエアブローが可能です。
 先端形状が「狭角」「広角」「真横」「広角+真横」から選べます。
 ※ロングタイプを希望される方は【SPNZL】からご選定ください。
◆エア源:コンプレッサー ◆耐熱温度:60℃

◆技術データはこちらから
◆製品動画はこちらから


(i)ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■SPNZL 空気流量特性表 ■SPNZL 静音特性表(噴射圧力0.3MPa)
 
■SPNZ 空気流量特性表 ■SPNZ 静音特性表(噴射圧力0.3MPa)
 
[ ! ]グラフの数値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長
回転しながらエアブローする回転ノズルショートタイプです。
圧縮エアを流すことでモーメントが発生し、中のベアリングが回転する仕組みです。
回転することにより、通常のエアブローより強力なエアブローが可能です。


使用例


            (円筒形状ワークの内外径清掃)

オススメ動画

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転ノズル ショートタイプ

回転ノズル ショートタイプ

    ポイントノズル 逆流防止タイプ

    ポイントノズル 逆流防止タイプ

      ポイントノズル コンパクトタイプ

      ポイントノズル コンパクトタイプ

        流量調整ノズル

        流量調整ノズル

          円錐噴射エアノズル

          円錐噴射エアノズル

            ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

            ラウンドエアノズル エア増幅タイプ

              ノズルジョイント 金属タイプ

              ノズルジョイント 金属タイプ

                放射線状エアノズル

                放射線状エアノズル

                  ラウンドエアノズル 標準金属タイプ

                  ラウンドエアノズル 標準金属タイプ

                    UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

                    UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

                      空気蒸気用扇形ノズル VZシリーズ(コンプレッサー仕様)

                      空気蒸気用扇形ノズル VZシリーズ(コンプレッサー仕様)

                        ノズルジョイント 樹脂タイプ

                        ノズルジョイント 樹脂タイプ

                          パイプ洗浄用ノズル

                          パイプ洗浄用ノズル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ いけうち いけうち ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,200円 2,730円 2,420円 2,000円 1,890円 2,360円 4,570円 1,580円 2,150円 1,589円 1,222円 1,000円 4,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 非磁性 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - - - 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 非磁性
                            スプレー形状 ラウンド・拡散 ポイント ポイント ポイント ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 エアノズル関連部品 ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 エアノズル関連部品 標準扇形 エアノズル関連部品 ラウンド・拡散
                            エアー源 コンプレッサー - - - コンプレッサー コンプレッサー - コンプレッサー コンプレッサー - コンプレッサー - コンプレッサー
                            材質 SUS304 - - SUS304 - A5052 ステンレス SUS303 - - - ポリプロピレン(PP) A6063

                            回転ノズル ショートタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            外販治具付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            ドリルにて切削加工後のタップ穴内残滓(切削油、切粉、塵埃等)を除去するために使用のエアーダスター噴射口として利用しています。当社は得意先様のご要望に沿う治具製作を生業としており、用途、設置環境(スペースや形状)等種々の要素を考慮した上で各種付帯部品を選定利用しています。型番:SPNZ-Cも当該品の一つとして使用しその特質の形状や強力なエアブロー能力が当社利用に合致し満足した結果、同様の機構を持たせる治具製作時には同じ商品をリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー用噴出し口として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            加工ワークの除塵に利用しているエアブロー用噴出し口として使用しています。設備全体のバランスもあるので、一概に良し悪しの判断はできませんが商品単体としての性能や使い勝手としては良好で回転しながらエアブローするその特性により満遍なく除塵が可能な商品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブローに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                            新規に製作した円筒形の内面をエアーブローする装置の前後に動かす用に使用しています。吐出口の径がもう少し広くなり、流量が増やせればと思いました。ほかに気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました