◆特徴:<大口割引強化!>噴射口幅94mmの幅広な樹脂製、増幅幅広タイプのエア...
Type | [ M ]材質 | 最高使用圧力 | ねじ部破壊トルク | 耐熱温度 |
AFTADW | PPS樹脂 | 0.7MPa | 10N・m | 200℃ |
型式 |
AFTADW20 |
型式 | オリフィス | 空気流量NL/min (0.3MPa時) | 質量(g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | No. | 1~4コ | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTADW | 20 | 32×φ1 | 410 | 28 | 2,520 | 2,310 | 2,000 | 1,680 |
Loading...
◆特徴:<大口割引強化!>噴射口幅94mmの幅広な樹脂製、増幅幅広タイプのエアノズルです。
周囲のエアを巻き込んでオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させます。
少ないエアで高い衝突力が得られるため、コンプレッサーのエア消費量を抑え、
省エネ効果が得られます。PPS樹脂を採用し、耐油・耐熱性を向上させています。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃
◆技術データはこちらから
Loading...
AFTADW20で型番確定
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプの型番AFTADW20のページです。
型番AFTADW20に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能