(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鋳物蝶番
  • 数量スライド割引

鋳物蝶番 (レビュー)

通常価格(税別)
686円 ~ 910円
税込価格
755円 ~ 1,001円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・汎用性の高い定番の平型蝶番です。【本体材質】亜鉛ダイカスト

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

鋳物蝶番のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 6件のレビュー

高評価レビュー

扉用
評価 5.0満足度:5.02021/08/10
扉の設計をするのに選定させて頂きました。
製作まで担当しましたが機能に問題はありませんでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    負荷のかかる可動部
    評価 5.0満足度:5.02017/07/03
    薄手の板金蝶番だと軸せん断が耐え、ねじの締め付け強度も
    問題なくてもねじ付近の板金部が曲がってしまう事が多々あります。
    上下に開く扉でたとえるなら扉の重量には耐えられても扉をこじったり
    すると板金が曲がってしまうという感じでしょうか。

    今回は上記のような負荷方向になる可動用途で使用しました。

    その点この商品では丈夫なので上記問題は解消されました。
    軸も太いのでせん断方向でも強度アップになりました。
    厳密な強度を計算するような部位ではないけれど薄板金蝶番では
    曲がってしまうみたいなざっくりした部位にはちょうど良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    扉用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/10
    扉の設計をするのに選定させて頂きました。
    製作まで担当しましたが機能に問題はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備
    評価 4.0満足度:4.02022/07/06
    この商品は自社に設置されている設備に使用しているものになります。蝶番としての機能も充分で強度もあるようですので、社内では汎用的に使用しています。元々は部署での設計に組み込まれていたものなので、そのまま流用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業場の扉
    評価 3.0満足度:3.02020/06/01
    動きもよく問題なく使用できていますが
    もっと強度があり小型な製品が欲しいところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品固定のため
    評価 4.0満足度:4.02019/05/13
    部品をばらすことなく部品固定できるものとして使用しています。
    動きもよく特に問題なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    扉の開閉
    評価 3.0満足度:3.02018/10/31
    蝶番2個使いで月に20回程度の扉の開閉を行っていました。
    選定や使い方に問題があるかもしれませんが、5ヶ月ほどで真ん中のピンが曲がってしまいました。
    現在は他の蝶番を使用していますが、そちらだとサイズが少し大きいので、
    サイズはこのままで、ピンがもう少し太く丈夫だと使い勝手が向上すると思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物蝶番

鋳物蝶番

    フラット ヒンジ(FTH)

    フラット ヒンジ(FTH)

      エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

      エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

        段違い蝶番

        段違い蝶番

          重量用蝶番

          重量用蝶番

            メーカー ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ
            通常価格 686円 1,430円 917円 336円 1,132円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            環境対応 RoHS非対応 - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
            本体材質 亜鉛ダイカスト - ポリアミド SUS304 -
            詳細材質 亜鉛合金 - - SUS304 -

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。