(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ソリッドハンドル

収納ソリッドハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,513円 ~ 3,990円
税込価格
2,764円 ~ 4,389円

【特長】・汎用的な定番の収納ソリッドハンドルです。【材質】・フェノールです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

軸穴キー溝詳細

■特長:グリップを折り畳んで保管することができます。
Typeハンドルブッシュグリップグリップ取付グリップねじ部付属 皿ねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
C-PHSFMフェノ-ル樹脂S45C四三酸化鉄皮膜フェノ-ル樹脂黄銅S45C亜鉛メッキ普通炭素鋼亜鉛メッキ

規格表

型式
C-PHSFM100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HAdd1LhPBGM軸穴詳細質量
(g)
¥基準単価
TypeDbt
C-PHSFM100392540122214382250441.83402,513
125443045122214482563641.85003,003
160543252162422682680652.37203,346
2005634601829228328100662.811003,990

型番リスト

型番
ハンドル 外径 D(mm)
ハンドル 厚さ(mm)
取付部 外径(φ)
丸穴径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
44
40
12

1個

2,513( 2,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
44
45
12

1個

3,003( 3,303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160
54
52
16

1個

3,346( 3,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
56
60
18

1個

3,990( 4,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番の収納ソリッドハンドルです。【材質】・フェノールです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ソリッドハンドル

収納ソリッドハンドル

    プラ小型ハンドル

    プラ小型ハンドル

      ウェイトスポークハンドル車 WSH-N

      ウェイトスポークハンドル車 WSH-N

        ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

        ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

          スポーク・ハンドル アルミニウム

          スポーク・ハンドル アルミニウム

            平型ハンドル

            平型ハンドル

              ソリッドハンドル

              ソリッドハンドル

                アルミローレットハンドル/ステンレスローレットハンドル

                アルミローレットハンドル/ステンレスローレットハンドル

                  プラソリッドハンドル_HPS

                  プラソリッドハンドル_HPS

                    アルミディスクハンドル_HCH

                    アルミディスクハンドル_HCH

                      アルミディスクハンドル_HDA/HDB

                      アルミディスクハンドル_HDA/HDB

                        朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ

                        朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ

                          アルミ2スポークハンドル_HSS

                          アルミ2スポークハンドル_HSS

                            メーカー ミスミ ミスミ 小西製作所 ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,513円 679円 2,941円 1,520円 7,546円 794円 1,789円 983円 2,341円 31,979円 1,197円 1,722円 11,394円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - RoHS非対応 -
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし - 該当なし 該当なし - - - - 該当なし -
                            ハンドル 種類 ソリッド形 ソリッド形 スポーク/朝顔形 ソリッド形 スポーク/朝顔形 平型 ソリッド形 - ソリッド形 ソリッド形 ソリッド形 朝顔 スポーク/朝顔形
                            ハンドル 材質 フェノール フェノール 鋳鉄FC200 フェノール アルミニウム FC200 - - フェノール AC4B AC8A 鋳鉄(HT150相当) AC4B
                            内径軸穴形状 穴+キー溝 - なし 穴+キー溝 - - - - 丸穴(止まり穴) 丸穴(通し穴) なし 穴+キー溝 丸穴(通し穴)

                            収納ソリッドハンドルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            当社製品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                            当社で設計・製作している、コンベア搬送装置のガイド幅を調整する部分のハンドルとして使用しました。ハンドル径がある程度大きく、ハンドルは収納できるといった要素でこの商品としました。よく使っているミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました