【特長】・汎用的な定番のスポークハンドルです。・軸穴固定タイプです。
Type | ハンドル | グリップ | グリップねじ部 | ブッシュ | ||
[ M ]材質 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
C-PHLK | フェノ-ル樹脂 | フェノ-ル樹脂 | 機械構造用炭素鋼 | 亜鉛メッキ | 機械構造用炭素鋼 | 亜鉛メッキ |
型式 |
C-PHLK100 |
型式 | H | A | h | D1 | d | P | B | G | b | t | 参考質量 (g) | ¥基準単価 | |
Type | D | ||||||||||||
C-PHLK | 100 | 29 | 17 | 18 | 34 | 12 | 40 | 19 | 50 | 4 | 1.8 | 200 | 1,190 |
125 | 29 | 20 | 18 | 34 | 12 | 48 | 21 | 63 | 4 | 1.8 | 330 | 1,540 | |
160 | 36.5 | 22.5 | 20 | 40 | 16 | 64 | 26 | 80 | 5 | 2.3 | 485 | 1,953 | |
200 | 44 | 25 | 25 | 51 | 18 | 83 | 26 | 80 | 6 | 2.8 | 780 | 2,975 | |
250 | 48.5 | 28 | 28 | 56.5 | 25 | 98 | 26 | 100 | 8 | 3.3 | 980 | 3,637 |
型番 |
ハンドル 外径 D(mm) |
ハンドル 厚さ(mm) |
取付部 外径(φ) |
丸穴径(φ) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】・汎用的な定番のスポークハンドルです。・軸穴固定タイプです。