(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランスハンドル

バランスハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
864円 ~ 1,380円
税込価格
950円 ~ 1,518円

材質は、機械構造用炭素鋼の汎用的な定番のバランスハンドルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 丸穴径16と18は販売終了となりました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


[ ! ]*d部分はノックピン用穴です。ノックピンはこちらにてご選定するか、または別途ご用意ください。
Type本体グリップ
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
C-NOCH機械構造用炭素鋼クロムめっき機械構造用炭素鋼クロムめっき

規格表

型式
C-NOCH8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AKHDd hB参考質量
(g)
¥基準単価
TypeP
C-NOCH8504055203111380864
106450692531416150920
1280638732418203101,232
141268010938522256441,380
161608010938522257101,920
18200100135456283213002,064

型番リスト

型番
クランクハンドル 回し半径(mm)
ハンドル 厚さ(mm)
丸穴径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
11
8

1個

864( 950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64
14
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
18
12

1個

1,232( 1,355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

126
22
14

1個

1,380( 1,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質は、機械構造用炭素鋼の汎用的な定番のバランスハンドルです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 丸穴径16と18は販売終了となりました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランスハンドル

バランスハンドル

    小型アルミハンドル車 SAHN、SAH-N

    小型アルミハンドル車 SAHN、SAH-N

      つり合いハンドル TH-N

      つり合いハンドル TH-N

        クランクハンドル

        クランクハンドル

          フォーアームハンドル(オーバルグリップ) FA

          フォーアームハンドル(オーバルグリップ) FA

            三ツ玉ハンドル MH

            三ツ玉ハンドル MH

              HMD アルミ2スポークハンドル

              HMD アルミ2スポークハンドル

                両握りハンドル WH-N

                両握りハンドル WH-N

                  HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク

                  HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク

                    スピード ハンドル (SH)

                    スピード ハンドル (SH)

                      エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)

                      エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)

                        HNSU-D/HNSB-D ストレートクランク

                        HNSU-D/HNSB-D ストレートクランク

                          ステンレスハンドル_HSM

                          ステンレスハンドル_HSM

                            メーカー ミスミ 小西製作所 小西製作所 ミスミ 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 864円 1,720円 3,236円 1,361円 10,460円 3,340円 8,897円 3,612円 4,589円 999円 2,521円 5,479円 3,202円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 - - RoHS対応(10物質) - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - 該当なし - - - - - - - - -
                            ハンドル 種類 クランクハンドル ディスク/ローレット形 クランクハンドル クランクハンドル フォーアーム クランクハンドル スポーク/朝顔形 クランクハンドル クランクハンドル ツーアーム クランクハンドル クランクハンドル スポーク/朝顔形
                            ハンドル 材質 機械構造用炭素鋼 アルミニウム56SB-H34 鋼材SUM22 FC200 黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 鋼材SUM22 AC4B 鋼材SUM22 FCD400相当 鋳鉄 ポリアミド FCD400相当 SCS13
                            内径軸穴形状 丸穴(リーマ仕上) - 丸穴(通し穴) 角穴 丸穴(通し穴) センター穴 丸穴(リーマ仕上) 丸穴(通し穴) - - 軸穴(精度穴) - なし

                            バランスハンドルのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            簡易器具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/24
                            自作簡易器具に使用。握りが滑りやすく、ウェイトも適量で回しやすい。気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            未使用
                            評価 2.0満足度:2.02018/01/27
                            美しくない。内径に緑色の付着物多々。軸も波打っている。
                            安価だとは言え、中華製のような品質はどうかと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の移動ハンドル
                            評価 4.0満足度:4.02016/03/04
                            治具の移動ハンドルに使用しましたが、満足。         

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました