(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付回転グリップ ロングタイプ

六角穴付回転グリップ ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
552円 ~ 1,236円
税込価格
607円 ~ 1,360円

【特長】・汎用的な定番の六角穴付回転グリップのロングタイプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


Typeグリップ部ねじ部
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
C-GRWフェノール機械構造炭素鋼三価クロメート


規格表

型式H
C-GRW863
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HDdWL質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
CGRW863191831640552
1080262041896960
1210028225221351,236

型番リスト

型番
ねじの呼び (M)
グリップ太さ(mm)
グリップ長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
19
63

1個

552( 607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
26
80

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
28
100

1個

1,236( 1,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番の六角穴付回転グリップのロングタイプです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■取付方法
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付回転グリップ ロングタイプ

六角穴付回転グリップ ロングタイプ

    フラット回転グリップ

    フラット回転グリップ

      フォールディング回転グリップ

      フォールディング回転グリップ

        テーパ回転グリップ

        テーパ回転グリップ

          固定グリップ GTM/GTMS/GTF/GTFS

          固定グリップ GTM/GTMS/GTF/GTFS

            六角穴付回転グリップ

            六角穴付回転グリップ

              キャップ付回転グリップ

              キャップ付回転グリップ

                チューブラグリップ GKR

                チューブラグリップ GKR

                  固定・回転ステンレスグリップ

                  固定・回転ステンレスグリップ

                    ステンレス固定グリップ GSS

                    ステンレス固定グリップ GSS

                      回転グリップ スチールタイプ

                      回転グリップ スチールタイプ

                        回転グリップ GDP/GDPS/GDPA

                        回転グリップ GDP/GDPS/GDPA

                          長形グリップ KDC

                          長形グリップ KDC

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 552円 1,148円 1,183円 447円 382円 674円 182円 451円 520円 533円 688円 1,074円 330円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS非対応 - -
                            特性・用途 反射防止 該当なし 該当なし 該当なし - 反射防止 反射防止 - 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 - 該当なし - -
                            種類 回転 回転形折畳式 フォールディング 回転 固定グリップ 回転 回転 回転グリップ - 固定グリップ 回転 回転グリップ 固定グリップ
                            形状 フラット フラット フラット テーパ スティック形(ストレート) フラット フラット スティック形(ストレート) フラット スティック形(ストレート) フラット スティック形(ストレート) スティック形(テーパ)
                            グリップ材質 フェノール フェノール樹脂 ナイロン ナイロン6 ナイロン6 フェノール ナイロン6 ナイロン6 SUS304 SUS304 機械構造用炭素鋼 - ナイロン6

                            六角穴付回転グリップ ロングタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            稼動レバーの取っ手
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/27
                            使用歴は3年程度になります。
                            取っ手部分が回転する為、持ち手に負荷が掛かりにくく持った感触も丁度良いくらいでオススメです。
                            またグリップを六角穴付ボルトで固定出来るのも取り付けが簡易です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました