(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
回転グリップ スチールタイプ
  • 数量スライド割引

回転グリップ スチールタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
688円 ~ 1,422円
税込価格
757円 ~ 1,564円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・汎用的な定番の回転グリップです。・グリップ材質は、機械構造用炭素鋼です。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

回転グリップ スチールタイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    重量物の移動用
    評価 3.0満足度:3.02021/07/28
    シッカリした作りで重量物の移動も問題無く使用出来た。
    表面処理も綺麗でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転グリップ スチールタイプ

回転グリップ スチールタイプ

    六角穴付回転グリップ ロングタイプ

    六角穴付回転グリップ ロングタイプ

      回転ボール 六角穴付タイプ

      回転ボール 六角穴付タイプ

        フラット回転グリップ

        フラット回転グリップ

          固定グリップレバー ローレット付きタイプ

          固定グリップレバー ローレット付きタイプ

            固定グリップ

            固定グリップ

              フォールディング回転グリップ

              フォールディング回転グリップ

                ミニチュア回転グリップ

                ミニチュア回転グリップ

                  エンプラ握り EG

                  エンプラ握り EG

                    回転グリップ GTR

                    回転グリップ GTR

                      ハンドフィット固定・回転グリップ

                      ハンドフィット固定・回転グリップ

                        オーバル グリップ レバー (OGL)

                        オーバル グリップ レバー (OGL)

                          固定・回転ステンレスグリップ

                          固定・回転ステンレスグリップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 小西製作所 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 688円 552円 704円 1,148円 525円 190円 1,183円 386円 286円 227円 217円 587円 520円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 反射防止 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 反射防止 - - 該当なし - 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
                            種類 回転 回転 回転 回転形折畳式 固定 固定 フォールディング 回転 固定形 回転グリップ - 固定形 -
                            形状 フラット フラット ボール フラット テーパ フラット フラット フラット スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) ハンドフィット たまご形 フラット
                            グリップ材質 機械構造用炭素鋼 フェノール フェノール樹脂 フェノール樹脂 ABS樹脂 - ナイロン ナイロン6 黒色ナイロン樹脂PA6 ナイロン6 - ポリアミド SUS304

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。