(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CTLJ50-T
ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE ネジコミキャスタケイカジュウ (C-CTLJ)

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE C-CTLJ50-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
353円
税込単価
388円

自在タイプの軽荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、エラストマーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-CTLJ50-T の仕様・寸法情報

外形図・規格表



X視

ねじ込みキャスタ 軽荷重・自在タイプ 車輪材質:TPE:関連画像
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTLJSPCC亜鉛メッキTPE(グレー)
[ ! ]材質TPEの特長についてはこちらを参照


規格表

型式車輪材質
CCTLJ50T
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HMBEbr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
C-CTLJ50T78UNC3/8152026225140163353
75105.5M1018253067.550251424

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CTLJ50-T

70.1~100
78
~50
50
UNC3/8
40
20

1個

353( 388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自在タイプの軽荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、エラストマーです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

C-CTLJ50-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPEの型番C-CTLJ50-Tのページです。
型番C-CTLJ50-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

      キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

      キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

        キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

        キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

          キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

          キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

              キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

              キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

                ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

                ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

                  キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                  キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                    キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                    キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                      キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                      キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                        キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                        キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                          キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                          キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 353円 353円 126円 137円 454円 441円 168円 441円 378円 286円 496円 84円 126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - - - - -
                            車輪材質 エラストマー 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) ウレタン(標準) 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) エラストマー 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
                            ストッパ なし なし なし なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付

                            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPEのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工場内の架台に取り付けて使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            汎用性が高いM10並目ねじを使ってボルト1本で取り付けられるところが良かったので選定をしました。ストッパ付タイプと併用しています。シシクの商品で類似品があるのですが、キャスタに穴が開いていて任意のボルトを入れるという非常に汎用性が高い商品があり、比較をしました。このようなタイプの商品もラインナップにあると良いかと思います。ストッパ付を対角でもう一方の対角にはストッパなしと取り付けて使用しています。80kgほどの荷物を運んでいますが、滑らかな走行で特に問題はないです。キャスタからM10のところのねじの長さが15mmと1パターンしかないのですが、首長のタイプのラインナップがあると良いのでラインナップの追加を切望します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            値段、ねじ山のサイズが合っていたこと、車輪のサイズで選定をしました。重くても10kgぐらいの荷物を載せて運びます。前輪に取り付けておりますが、滑らかな走行で使い勝手は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-CTLJ75-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            ねじ径 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)

                            424円

                            ( 466円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.1~130105.570.1~9575M105025

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました