(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CTKS50-R
ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム ネジコミキャスタケイカジュウ (C-CTKS)

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム C-CTKS50-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

軽荷重用の自在ストッパ付タイプのねじ込みキャスタです。車輪材質は、合成ゴムです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-CTKS50-R の仕様・寸法情報

外形図・規格表



X視

ねじ込みキャスタ 軽荷重・自在・ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム:関連画像
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTKSSPCC亜鉛メッキゴム(グレー)


規格表

型式車輪材質
CCTKS50R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HBEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
C-CTKS50R78182673.540216441
659321328545330463
7510350415507

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CTKS50-R

70.1~100
78
~50
50
40
18

1個

441( 485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用の自在ストッパ付タイプのねじ込みキャスタです。車輪材質は、合成ゴムです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

C-CTKS50-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴムの型番C-CTKS50-Rのページです。
型番C-CTKS50-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

      ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

      ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

        LT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

        LT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

          ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

          ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

            ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

            ヘビークラス 300HB-P ボルト型 重量用 ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪

              ミドルクラス 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

              ミドルクラス 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

                ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

                ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm

                  ステンレス製キャスター 940BEA・935BEA 車輪径100・125mm

                  ステンレス製キャスター 940BEA・935BEA 車輪径100・125mm

                    ヘビークラス 300HB-Ps ボルト型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 特殊合成樹脂車輪

                    ヘビークラス 300HB-Ps ボルト型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 特殊合成樹脂車輪

                      クッション製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm

                      クッション製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm

                        一般用キャスターSHシリーズ 自在

                        一般用キャスターSHシリーズ 自在

                          ミドルクラス 300Hs ボルト型 重量用 ストッパー付 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

                          ミドルクラス 300Hs ボルト型 重量用 ストッパー付 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ユーエイキャスター ミスミ 内村製作所(内村キャスター販売) 内村製作所(内村キャスター販売) ハンマーキャスター ハンマーキャスター 内村製作所(内村キャスター販売) ハンマーキャスター ナンシン 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 441円 441円 353円 333円 353円 5,343円 7,972円 770円 9,275円 6,310円 8,545円 931円 8,907円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス ステンレス 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 - - ~35.00 140.01~220.00 - - -
                            車輪材質 合成ゴム(標準) エラストマー 合成ゴム(標準) - エラストマー フェノール樹脂 ニトリルブタジエンゴム(NBR) - - フェノール樹脂 - - ニトリルブタジエンゴム(NBR)
                            ねじ径 UNC3/8 - UNC3/8 - - M20_P2.5 M20_P2.5 - - M20_P2.5 - UNF1/2×20山 M20_P2.5

                            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴムのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            制御装置用架台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            既製品のオープンラックを使用して組み立てたため、キャスターがOAようで径が55と小さく、尚且つプラスチックであったため、振動がもろに伝わり、段差に対しても弱く、ユーザーから改良の依頼があり、ハンマーなど探したがすべてネジ部M12で本製品のようにM10のものは本製品しかなかった。使用して、荷重の問題及び振動、段差の問題がなくなり、移動をして使用するのに問題が解決して、ユーザーから喜ばれている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            専用台車
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/02
                            ストッパをかけると、車輪の進行だけでなく、旋回も同時にロックされるようになっています。その影響でしょうか、ストッパの解除が渋いです。旋回機構には玉軸受ですが、プレス材との組み合わせでガタがありますし、油気が全くなかったので高粘度グリスを塗布して使うことにしました。ネガティブなことばかり書きましたが、全体としては価格相応プラスαだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運搬用アングル架台の取り付け
                            評価 3.0満足度:3.02017/01/21
                            ねじ径:M10のキャスターが少なく、価格にも惹かれて購入。
                            ただ、ねじの全長が15L だった為、スプリングワッシャーが組み込めなかった。20L あるとピッタリなのですが...

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-CTKS65-R
                            C-CTKS75-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)

                            463円

                            ( 509円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            70.1~1009350.1~70654521

                            507円

                            ( 558円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.1~13010370.1~95755021

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました