(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CTKJ75-R
ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム ネジコミキャスタケイカジュウ (C-CTKJ)

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム C-CTKJ75-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円

自在タイプの軽荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、合成ゴムです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-CTKJ75-R の仕様・寸法情報

外形図・規格表



X視

ねじ込みキャスタ 軽荷重・自在タイプ 車輪材質:ゴム:関連画像
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTKJSPCC亜鉛メッキゴム(グレー)


規格表

型式車輪材質
CCTKJ50R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HBEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
C-CTKJ50R7818265140187353
6593213264.545280378
751033269.550320424

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CTKJ75-R

100.1~130
103
70.1~95
75
50
21

1個

424( 466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自在タイプの軽荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、合成ゴムです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

C-CTKJ75-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴムの型番C-CTKJ75-Rのページです。
型番C-CTKJ75-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

      キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

      キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

        キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

        キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

          キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

          キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

              ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

              ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                  キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                  キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                    キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                    キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                      キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                      キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                        キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                        キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 353円 441円 126円 454円 168円 441円 353円 137円 286円 378円 84円 496円 1,955円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - - 80.01~140.00
                            車輪材質 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) エラストマー エラストマー ウレタン(標準) 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) ポリプロピレン ポリプロピレン -
                            ねじ径 UNC3/8 UNC3/8 - - - - - - - - - - -

                            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御装置用架台  ブレーキ付きとセットで使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            既製品のオープンラックを使用して組み立てたため、キャスターがOAようで径が55と小さく、尚且つプラスチックであったため、振動がもろに伝わり、段差に対しても弱く、ユーザーから改良の依頼があり、ハンマーなど探したがすべてネジ部M12で本製品のようにM10のものは本製品しかなかった。使用して、荷重の問題及び振動、段差の問題がなくなり、移動をして使用するのに問題が解決して、ユーザーから喜ばれている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-CTKJ50-R
                            C-CTKJ65-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)

                            353円

                            ( 388円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            70.1~10078~50504018

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            70.1~1009350.1~70654521

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました