(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円

中荷重用の自在タイプのキャスタです。車輪材質は、ポリプロピレンです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



X視

キャスタ 中荷重・自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン:関連画像
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTFJSPCC亜鉛メッキポリプロピレン(白)


規格表

型式車輪材質
CCTFJ80P
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HBEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
C-CTFJ80P1063537.577.560608403
100128409070727781
12515347109.5908611,361

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
荷重区分
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CTFJ100-P

100.1~130
128
35.01~80.00
95.1~125
100
70
軽荷重

1個

781( 859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

中荷重用の自在タイプのキャスタです。車輪材質は、ポリプロピレンです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

C-CTFJ100-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレンの型番C-CTFJ100-Pのページです。
型番C-CTFJ100-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

    キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

    キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

      キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

      キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

        キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

        キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

          キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

          キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

            キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

            キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

              キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

              キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                  キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーE

                  キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーE

                    キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                    キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                      キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

                      キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

                        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 781円 496円 126円 137円 84円 454円 86円 378円 220円 286円 168円 353円 4,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式固定 - - プレート式自在 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS304
                            車輪材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ウレタン(標準) ポリプロピレン 合成ゴム(標準) ポリプロピレン 合成ゴム(標準) - 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) 合成ゴム(標準) -
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし なし 回転ストッパ付 なし なし - なし 回転ストッパ付 なし なし

                            キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ポリプロピレンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販用治工具付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            幅広いバリエーションを豊富に在庫保有し、欲する用途、仕様に適う商品が容易且つ短納期で入手可能な利便性の高さを評価し、平素よりミスミで多くの部品購入をしています。型番:C-CTFJ100-Pも当該品の一つとして移動を伴う各種機器の脚部として利用しています。ミスミの独自ブランド(C-VALUE)品であるこの商品は廉価版として価格に優位性があり、性能は他社類似品との比較でも遜色が無いため、利用実績に満足度が高く、同様の機構を再構築する際にはリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました