(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
286円 ~ 1,067円
税込価格
315円 ~ 1,174円

中荷重用のプレート式固定タイプのキャスタです。車輪材質は、ゴムです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。キャスタ選定ガイド
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



X視

キャスタ 中荷重・固定タイプ 車輪材質:ゴム:関連画像
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
C-CTCKSPCC亜鉛メッキゴム(黒)


規格表

型式車輪材質
CCTCK75R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HACF1F2G1G2dB許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
CCTCK75R97847264.36054508.52570399286
1001281058582.57062.5930100714622
125152.537.51201033916
1501871401151101008575114016018651,067

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.01~80.00
97
75
60(64.3)
50(54)
70
軽荷重
84
72
25

1個

286( 315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
128
100
70(82.5)
50(62.5)
100
軽中荷重
105
85
30

1個

622( 684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
152.5
125
70(82.5)
50(62.5)
120
軽中荷重
105
85
37.5

1個

916( 1,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140.01~220.00
187
150
100(110)
75(85)
160
中荷重
140
115
40

1個

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

中荷重用のプレート式固定タイプのキャスタです。車輪材質は、ゴムです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。キャスタ選定ガイド
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

    キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

    キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

      キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

      キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

          キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

          キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

              キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

              キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

                キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                  ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

                  ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                      キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                      キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付

                          中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岐阜産研工業(ウカイ) イノアック
                            通常価格 286円 454円 378円 353円 126円 441円 168円 137円 441円 353円 496円 1,955円 2,522円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式固定 - - プレート式自在 - - プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 鋼板製
                            車輪材質 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) 合成ゴム(標準) ウレタン(標準) ウレタン(標準) エラストマー エラストマー ポリプロピレン - ログラン(ウレタン)
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 なし なし なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 ダブルストッパ付(回転+旋回) なし

                            キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴムのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            台車に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/03
                            社内で新規に製作した台車に使用しています。この固定タイプを前軸側に、後軸側に自在・ストッパ付タイプを使っています。メーカーへのこだわりはないので、この商品を選択しました。使用していて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            社内で物を移動する時の台車のキャスターとして使用しています。鋼材で組んだベースにこの商品を取付けています。使ってみて違和感なく使っています。ミスミですとネットで検索でき、仕様も捜しやすいので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト