(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNROK38-U
キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン キャスタ(CNROK)

キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン CNROK38-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
126円
税込単価
139円

軽荷重用のプレート式固定キャスタです。車輪材質は、ウレタンです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

CNROK38-U の仕様・寸法情報

外形図・規格表


X視
Type本体ローラベアリング
[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ M ] 材質(色)旋回部車輪部
CNROKSPHC三価ユニクロメッキウレタン(黒色)


規格表

型式車輪材質
CNROK75U
型式車輪材質HACF1F2B許容荷重
(daN)
重量
(g)
¥ 基準単価
TypeD
CNROK38U50462536155.1172050126
5065584045256.12230120134
7593704755288.12750210231

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNROK38-U

~50
50
~35.00
~50
38
36
15
20
17
46
25

1個

126( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用のプレート式固定キャスタです。車輪材質は、ウレタンです。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜99100〜300301~
値引率基準単価20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

CNROK38-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタンの型番CNROK38-Uのページです。
型番CNROK38-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン

    キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

    キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

      キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

      キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

          ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

          ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:TPE

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

            ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

              キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

              キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                キャスタ 中荷重用 固定タイプ 車輪材質:ゴム

                  キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                  キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                      キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                      キャスタ 中荷重用 自在タイプ 車輪材質:ゴム

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

                          キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岐阜産研工業(ウカイ) ミスミ
                            通常価格 126円 137円 168円 353円 441円 353円 454円 286円 84円 441円 378円 1,955円 970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 - - - - プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 - プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ウレタン(標準) ウレタン(標準) ウレタン(標準) 合成ゴム(標準) エラストマー エラストマー 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) ポリプロピレン 合成ゴム(標準) 合成ゴム(標準) - -
                            ストッパ なし なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 なし なし 回転ストッパ付 なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし

                            キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            台車用キャスター
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/19
                            型式不明で使用していた古い台車のキャスタがボロボロで動きが悪くなり、ミスミで調べると同サイズのものを発見し購入しました。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/16
                            横移動用に使用しました。
                            安価なものを探していたので良かったです。
                            品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNROK50-U
                            CNROK75-U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            荷重範囲
                            (daN)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            プレート長さ
                            (mm)
                            プレート幅
                            (mm)

                            134円

                            ( 147円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50.1~7065~35.00~5050462530225940

                            231円

                            ( 254円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            70.1~1009335.01~80.0070.1~9575552850277047

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました