(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED面発光照明 正方形 赤色

LED面発光照明 正方形 赤色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
14,207円 ~ 16,286円
税込価格
15,628円 ~ 17,915円

◆特長特殊な赤色偏光板の採用により、面発光照明に赤色発光を追加しました。照度の...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    面発光タイプ
  • IP(防塵防水):
    IP20
  • 発光色:
    赤色
  • 形状:
    フラットタイプ
  • 取付方法:
    ネジ止・マグネット
  • 入力電圧(V):
    DC24
  • 配光角(°):
    120
  • 筐体色:
    黒色
  • カバー色:
    赤色
  • 調光機能:
  • ケーブル/リード線径:
    AWG26

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


LEDXR
リード線
赤 +
黒 ー








 

■ケーブル部詳細

■取付部側面図

 
 
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミ黒色塗装
本体側蓋ポリカーボネート
表面カバーPET霧面処理
アクリル
マグネットコバルト磁石
ケーブル架橋ポリエチレン
■リード線の白は使用しません。
■特長:照度の均一性は、80%以上となります。


規格表

型式
LEDXR120
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付方法L1L2A
(発光面寸法)
照度(ルクスlx)入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
吸着力
N{kgf}
温度範囲
(℃)
配光角度質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypePlx/0.5mlx/1m1~4コ5~910~50
LEDXR120皿穴
又は
マグネット
1421141009020DC24
±10%
330822.5{2.3}-20~45120°20012,91512,26411,655
170192164150200507151745{4.6}40014,80514,06013,356
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■発光スペクトル(参考値)

赤色発光の構造
 特殊な赤色偏光板を採用することにより、赤色の発光を
 させております。赤色素子ではございませんので、スペクトルを
 必ずご確認ください。

使用例

・赤色照明を使用し、蓋のバリの有無検査や、液面撮像などを
 しています。
 

■近距離照度 (参考)

TypePlx/25mmlx/50mm
LEDXR12043003350
17050004500

■面発光照明赤色の撮像サンプル例《キャップの外観検査》

 
使用照明:LEDX170-W
・白色照明でモノクロ撮影すると、右側の
 バリがかすかに見えています。
 
 使用照明:LEDXR170
・赤色照明を使用することにより、右側の
 バリがハッキリ見え、さらに白色照明では
 検出できなかった左のバリも見えています。

■取付方法について

   取付相手側が金属であれば、両端裏面のマグネットで取付けが可能です。固定する場合は皿穴を使用してください。
   〈裏面詳細〉
                      

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LED面発光照明 正方形 赤色  関連画像1_アクセサリー

LED面発光照明 正方形 赤色  関連画像2_アクセサリー

LED面発光照明 正方形 赤色  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

型番
取付ピッチ P(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
10

1個

14,207( 15,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

170
10

1個

16,286( 17,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

◆特長
特殊な赤色偏光板の採用により、面発光照明に赤色発光を追加しました。照度の均一性は、80%以上となります。白色発光で検出できない場合に、赤色発光で検出できる場合もございます。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから

LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
無償サンプル貸出サービスも実施中です。ぜひご利用ください!

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED面発光照明 正方形 赤色

LED面発光照明 正方形 赤色

    LED面発光照明 赤色

    LED面発光照明 赤色

      LED面発光照明

      LED面発光照明

        LEDバー照明 高照度タイプ

        LEDバー照明 高照度タイプ

          LED面発光照明 マグネットベースタイプ

          LED面発光照明 マグネットベースタイプ

            LEDバー照明 埋め込み

            LEDバー照明 埋め込み

              LEDバー照明 耐油・耐高温

              LEDバー照明 耐油・耐高温

                LEDバー照明 ON・OFFタイプ

                LEDバー照明 ON・OFFタイプ

                  LED面発光照明 高照度

                  LED面発光照明 高照度

                    LEDバー照明 耐油

                    LEDバー照明 耐油

                      LEDバー照明

                      LEDバー照明

                        LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                        LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                          LED面発光照明 正方形

                          LED面発光照明 正方形

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 14,207円 11,319円 9,818円 25,410円 18,480円 7,508円 21,368円 7,161円 12,128円 15,166円 7,392円 3,108円 11,319円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 面発光タイプ 面発光タイプ 面発光タイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ
                            IP(防塵防水) IP20 IP20 IP20 IP67F IP20 IP55 IP67F IP54 IP20 IP67 IP65 IP65 IP20
                            発光色 赤色 赤色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 - - 白色
                            形状 フラットタイプ フラットタイプ フラットタイプ バータイプ フラットタイプ 埋め込み バータイプ バータイプ フラットタイプ バータイプ バータイプ バータイプ フラットタイプ
                            取付方法 ネジ止・マグネット ネジ止・マグネット ネジ止・マグネット ネジ止 マグネット ネジ止 ネジ止 ネジ止 ネジ止・マグネット ネジ止 ネジ止 ネジ止 ネジ止・マグネット

                            LED面発光照明 正方形 赤色のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査治具
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/22
                            製品形状の確認用検査治具に使用
                            発光量も強く問題なく使用できます。
                            ただ、調光機の単体販売がないのが
                            残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました