◆特長薄さ8㎜で、面全体で発光するLED面発光照明です。照度の均一性は、80%...
LEDV | リード線 赤 + 黒 - | ||
![]() | |||
■ケーブル部詳細![]() | ■取付部側面図![]() | ||
LEDVC(調光タイプ) | |||
![]() 黒 - 白 C リード線 白 + 黒 - | |||
■調光器(付属品)詳細寸法(LEDVCのみ) | |||
![]() |
型式 | − | 色 |
LEDV190 LEDVC390 | − − | W W |
型式 | 色 | 取付方法 | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 吸着力 N{kgf} | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光角度 | 質量 (g) | LEDV | LEDVC | ||||||
W(白色) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1~9コ | 10~19 | 20~50 | 1~9コ | 10~19 | 20~50 | ||||||||||||
LEDV LEDVC (調光タイプ) | 90 | W (白色) | 皿穴 又は マグネット | 110 | 150 | 40 | 6W~ | DC24 ±10% | 85 | 2 | 22.5 {2.3} | -20~45 | 5000 | 120° | 140 | 8,925 | 8,479 | 8,033 | 13,650 | 12,968 | 12,285 |
190 | 210 | 380 | 100 | 10W~ | 190 | 5 | 200 | 9,923 | 9,419 | 8,946 | 15,120 | 14,364 | 13,608 | ||||||||
290 | 310 | 650 | 170 | 350 | 9 | 260 | 12,705 | 12,065 | 11,456 | 19,320 | 18,354 | 17,388 | |||||||||
390 | 410 | 750 | 210 | 20W~ | 480 | 12 | 320 | 14,595 | 13,860 | 13,167 | 19,320 | 18,354 | 17,388 |
Type | P | lx/25mm | lx/50mm |
LEDV LEDVC | 90 | 15000 | 9000 |
190 | 21000 | 15000 | |
290 | 25000 | 18000 | |
390 | 27000 | 19000 |
■照度データ(参考値)![]() | ■発光スペクトル![]() |
![]() ・簡易な画像検査のバックライト照明としても ご使用いただけます。 | ■取付方法について取付相手側が金属であれば、両端裏面のマグネットで 取付けが可能です。固定する場合は皿穴を使用して ください。 〈裏面詳細〉 ![]() |
■調光器の結線例リード線を差し込み、プラスドライバーでねじを締めてください。 ![]() | ■電源のON・OFF機能についてノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFに なります。 ![]() |
[ ! ]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから、 またはOFFにしてから作業を行ってください。 | [ ! ]調光はパルス制御によります。 |
その他装置別の使用例は こちら
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
型番 |
取付ピッチ P(mm) |
調光機能 |
ケーブル/リード線径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
90
|
無
|
AWG26
| 10 | 1個 | 9,818円(
10,800円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
190
|
無
|
AWG26
| 10 | 1個 | 10,915円(
12,007円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
290
|
無
|
AWG26
| 10 | 1個 | 13,976円(
15,374円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
390
|
無
|
AWG26
| 10 | 1個 | 16,055円(
17,661円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
90
|
有
|
AWG22
| 10 | 1個 | 15,015円(
16,517円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
190
|
有
|
AWG22
| 10 | 1個 | 16,632円(
18,295円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
290
|
有
|
AWG22
| 10 | 1個 | 21,252円(
23,377円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
390
|
有
|
AWG22
| 10 | 1個 | 21,252円(
23,377円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
◆特長
薄さ8㎜で、面全体で発光するLED面発光照明です。照度の均一性は、80%以上となります。簡易的な画像検査のバックライト照明にも最適です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!