◆特長本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加...
LEDSP (乳白色カバー) LEDSTP (クリアカバー) | リード線 白+ 黒ー |
![]() |
型式 | − | 色 |
LEDSP350 LEDSTP665 | − − | W W |
型式 | 色 | L | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光 角度 | 質量 (g) | LEDSP | LEDSTP | ||||||
( )内はクリアカバー | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | ||||||||||
LEDSP (乳白色カバー) LEDSTP (クリアカバー) | 190 | W (白色) | 200 | 490(620) | 120(150) | 10W~ | DC24 ±10% | 225 | 5.4 | ー10 〜 45 | 5000 | 約110° | 310 | 8,820 | 8,379 | 7,959 | 8,820 | 8,379 | 7,959 |
350 | 360 | 750(900) | 210(250) | 20W~ | 450 | 10.8 | 460 | 9,660 | 9,177 | 8,715 | 10,710 | 10,175 | 9,660 | ||||||
665 | 675 | 1180(1410) | 360(430) | 40W~ | 900 | 21.6 | 820 | 14,700 | 13,965 | 13,262 | 15,750 | 14,963 | 14,207 | ||||||
980 | 990 | 1330(1590) | 400(480) | 1350 | 32.4 | 1180 | 19,950 | 18,953 | 17,997 | 21,525 | 20,444 | 19,425 |
■照度データ(参考値)※取付高さ1.0mのみ | ■発光スペクトル |
![]() | ![]() |
![]() |
●保護等級IP67を有する商品のため、粉塵や水が舞う切削加工や研削加工を行う工作機械にご使用いただけます。 [ ! ]耐油タイプではございません。 ■保護等級IP表示について IPとは、JIS C 0920:2003または、IEC 60529に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機械器具の 保護等級表示です。 |
保護等級 | 固形異物に対して | 水の侵入に対して | 対象Type |
IP54 | 若干の粉塵の侵入があっても 正常な運転を阻害しない | いかなる方向からの水の飛沫によっても 有害な影響を受けない | ・LEDD:こちら ・LEDH:こちら |
IP65 | 粉塵が内部に侵入しない | いかなる方向からの水の直接噴流に よっても有害な影響を受けない | ・LEDS:こちら ・LEDAF:こちら |
IP67 | 粉塵が内部に侵入しない | 規定の圧力、時間で水中に浸漬 しても有害な影響を受けない | ・LEDSP:こちら ・LEDM:こちら |
[ ! ]IP試験は全て規定方法、規定時間内で行われるため、長時間保証するものではありません。 |
その他装置別の使用例は こちら
商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
---|---|---|---|
写真 |
型番 |
取付ピッチ P(mm) |
カバー色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
190
|
乳白色
| 10 | 1個 | 9,702円(
10,672円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
350
|
乳白色
| 10 | 1個 | 10,626円(
11,689円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
665
|
乳白色
| 10 | 1個 | 16,170円(
17,787円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
980
|
乳白色
| 10 | 1個 | 21,945円(
24,140円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
190
|
クリア
| 10 | 1個 | 9,702円(
10,672円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
350
|
クリア
| 10 | 1個 | 11,781円(
12,959円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
665
|
クリア
| 10 | 1個 | 17,325円(
19,058円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
980
|
クリア
| 10 | 1個 | 23,678円(
26,046円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
◆特長
本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データや使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!