(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
125円 ~ 830円
税込価格
138円 ~ 913円

【まとめ買いでお得】101個以上から大幅割引き!中精度用途に特化したベアリング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定39件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。

外形図

C-FL6□□□ZZ
 (取付関係図)
[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材 質 SUJ2


規格表

型式
CFL685ZZ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBD1Cr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Ds
(min)
R(max)
Cr(動)NCor(静)N
C−FL673ZZ362.57.20.60.114652710003.60.080.33140
C−FL683ZZ738.10.80.127391630003.90.10.53
C−FL693ZZ849.50.90.15392125600004.20.150.97150
C−FL603ZZ9510.51399131560001.63140
C−FL623ZZ10411.510.15441153500001.86150
C−FL674ZZ472.58.20.60.115562600004.60.080.35140
C−FL684ZZ9410.310.14481575300050.11.14
C−FL694ZZ1112.510.15501193480005.20.151.96150
C−FL604ZZ1213.50.2670242480005.60.22.53140
C−FL624ZZ13515910340400000.23.53150
C−FL675ZZ582.59.20.60.115264530000.080.41
C−FL685ZZ11512.510.15501197450006.20.152.18
C−FL695ZZ134150.2756301430006.60.22.84125
C−FL605ZZ14516931354400003.85140
C−FL625ZZ165180.31,210469360007.70.35.3155
C−FL676ZZ610311.20.60.1326137450006.60.10.77150
C−FL686ZZ135151.10.157563084000070.153.04
C−FL696ZZ15171.20.2945371400007.60.24.26125
C−FL606ZZ176190.31,5335853800080.36.61140
C−FL626ZZ196221.51,6356203200089.09165
C−FL678ZZ8123.513.60.80.1361176400008.80.11.15150
C−FL688ZZ165181.10.21,127497360009.60.24.47165
C−FL698ZZ196221.50.31,39360636000100.38.3150
C−FL608ZZ227252,3459803400013
C−FL6700ZZ1015416.50.80.155993051500010.30.152.1260
C−FL6800ZZ1952110.31,20158837000120.36.1235
C−FL6900ZZ226251.51,8878913400013.211.1220
C−FL6701ZZ1218419.50.80.26483711300012.40.23.4335
C−FL6801ZZ215231.10.31,34172933000140.37.1325
C−FL6901ZZ24626.51.52,0201,026310001413.2
C−FL6802ZZ15245261.10.31,45187728000170.38.3440
C−FL6902ZZ28730.51.53,0251,581260001719.9
C−FL6703ZZ1723424.50.80.2700461950017.40.24.4520
C−FL6803ZZ265281.10.31,5631,01926000190.38.9
C−FL6903ZZ30732.51.53,2121,796230001921.4
C−FL6804ZZ20327351.50.32,8111,72321000220.319.8760
C−FL6904ZZ3794024,4672,577190002242.8710
C−FL6805ZZ25377401.50.33,0122,05218000270.326.1830
C−FL6905ZZ4294524,9013,178160002750.2800
[ ! ]kgf=N×0.101972
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10未満510715
10のみ213418
1018318623
1824520825
2430520825
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
FL673ZZ
エコノミーシリーズ 「軽荷重」
C−FL673ZZ
エコノミーシリーズ 「軽荷重・低速」
C−EFL673ZZ
基本定格荷重Cr(動)N208146146
Cor(静)N745252
ベアリング内部隙間最小 μm577
最大 μm101515
(参考)許容回転数 rpm710007100044000
RoHS10対応保証外保証外
■寸法公差 (等級0級)
d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.008
2.5100
−0.008
10180
−0.008
18300
−0.010
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.560
−0.008
6180
−0.008
18300
−0.009
30500
−0.011
B 幅公差、C フランジ幅公差

(mm)
B 幅公差
C フランジ幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.040
2.5100
−0.120
10180
−0.120
18300
−0.120
D1 フランジ外径公差
D1
(mm)
フランジ外径公差
(mm)
を超え以下
6100.220
−0.036
10180.270
−0.043
18300.330
−0.052
30500.390
−0.062
[ ! ]公差寸法はJISに準拠。(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

型番
環境対応
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(または T)(mm)
基本定格荷重 Cr(動)(N)
許容回転数(rpm)
基本定格荷重 Cor(静)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
3
9
5
399
56000
130.9
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
4
12
4
669.9
48000
241.5
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
5
14
5
931
40000
353.5
-

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
6
17
6
1533
38000
584.5
-

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
8
22
7
2345
34000
980
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
3
10
4
441
50000
152.6
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
4
13
5
910
40000
339.5
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
5
16
5
1210.3
36000
469
10

1個

155( 171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
6
19
6
1635.2
32000
619.5
-

1個

165( 182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
10
15
4
598.5
15000
304.5
10

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
12
18
4
648.2
13000
371
10

1個

335( 369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
17
23
4
700
9500
460.6
-

1個

520( 572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
3
6
2.5
146
71000
52
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
4
7
2.5
155
60000
62
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
5
8
2.5
152
53000
64
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
6
10
3
326
45000
137
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
8
12
3.5
361
40000
176
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
10
19
5
1201
37000
588
10

1個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
12
21
5
1340.5
33000
728.7
10

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
15
24
5
1451.1
28000
877.1
-

1個

440( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
17
26
5
1563.1
26000
1019.2
-

1個

520( 572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
20
32
7
2810.5
21000
1723.4
-

1個

760( 836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
25
37
7
3012.1
18000
2052.4
10

1個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
3
7
3
273
63000
91
-

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
4
9
4
448
53000
157
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
5
11
5
501
45000
197
-

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
6
13
5
756
40000
308
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
8
16
5
1127
36000
497
10

1個

165( 182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
10
22
6
1887
34000
891
10

1個

220( 242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
12
24
6
2020.2
31000
1026.2
10

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
15
28
7
3024.7
26000
1581.3
10

1個

440( 484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
17
30
7
3211.6
23000
1795.5
-

1個

520( 572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
20
37
9
4466.7
19000
2577.4
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
25
42
9
4900.7
16000
3178
-

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
3
8
4
392
60000
125.3
-

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
4
11
4
500.5
48000
193.2
-

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
5
13
4
756
43000
301
10

1個

125( 138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
6
15
5
945
40000
371
10

1個

125( 138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
8
19
6
1393
36000
606
10

1個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】101個以上から大幅割引き!
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜500501~
値引率基準単価15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

    【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

    【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

      【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

      【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

        【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

        【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

          【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

          【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

            【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

            【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

              深溝玉軸受 両シールド形C3すきま

              深溝玉軸受 両シールド形C3すきま

                小径玉軸受 両シールド形

                小径玉軸受 両シールド形

                  ステンレス小径玉軸受 両シールド形

                  ステンレス小径玉軸受 両シールド形

                    深溝玉軸受 両シールド形

                    深溝玉軸受 両シールド形

                      TAS(強靭性ベアリング)

                      TAS(強靭性ベアリング)

                        深溝玉軸受 開放形

                        深溝玉軸受 開放形

                          ボルト付ベアリング ステンレス製 六角穴タイプ

                          ボルト付ベアリング ステンレス製 六角穴タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ TOK ミスミ イースタン精工
                            通常価格 125円 84円 225円 79円 87円 242円 200円 130円 220円 180円 401円 170円 882円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            特性・用途 該当なし - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 - 該当なし 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 該当なし - 該当なし -
                            軌道輪形状
                            シールド素材・形状 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 開放型 両シールド形
                            内外輪材質 SUJ2 SUJ2 SUS440C相当 SUJ2 SUS440C相当 SUS440C相当 SUJ2 - SUS440C相当 - スチール SUJ2 SUS440C
                            外輪タイプ フランジ付 フラット フラット フラット フラット フランジ付 フラット フラット フラット フラット フラット フラット フラット

                            【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            軸受け
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            価格が安く納期も早く助かりました。品質も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸受け
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            価格が安く納期も早く助かりました。品質も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸受
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            軽負荷の部分に用いました.条件によってはこの商品で十分に役割を果たせます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            治具の蓋の開閉支点部分に使用。エコノミーで価格は安く、品質は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車輪の軸受
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/08
                            フランジ付きのため、車輪の内輪部に入り込まず、両側から車輪を挟み込むことで、安定した軸受けとすることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の回転軸受け
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/31
                            国産ベアリングは、精度よく信頼性が高いのですが、コスト的に厳しい時には使いにくいです。
                            この商品は、価格的に安くかつ品質に問題もなく選んで良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました