(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
84円 ~ 735円
税込価格
92円 ~ 809円

【まとめ買いでお得】501個以上から大幅割引き!中精度用途に特化したベアリング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。

外形図

C-B6□□□ZZ

[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材質 SUJ2


規格表

型式
CB6001ZZ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Dsdh
(max)
R
(max)
Cr(動)kNCor(静)kN(min)(max)
C−B6700ZZ101540.20.60.31500010.411.2114.20.22368
C−B6800ZZ1950.31.280.65340001212.5170.35252
C−B6900ZZ2261.890.893200013209210
C−B6000ZZ2683.191.37300001213.52419126
C−B6200ZZ3090.63.571.67240001416260.63284
C−B6300ZZ35115.742.452100016.53152158
C−B6701ZZ121840.20.640.371300012.413.8616.70.23420
C−B6801ZZ2150.31.340.73320001414.5190.36257
C−B6901ZZ2462.021.0230000152211221
C−B6001ZZ2883.571.6727000162621137
C−B6201ZZ32100.64.271.93220001617280.637116
C−B6301ZZ371216.792.9419000171832160168
C−B6702ZZ152140.20.660.411100015.416.8619.70.24494
C−B6802ZZ2450.31.460.88270001717.5220.37284
C−B6902ZZ2872.561.4260002616242
C−B6002ZZ3293.921.9823000193030116
C−B6202ZZ35110.65.432.52190001920310.645126
C−B6302ZZ421317.983.82170002022.537183168
C−B6703ZZ172340.20.70.46950017.418.8621.10.24735
C−B6803ZZ2650.31.561.02250001919.5240.38294
C−B6903ZZ3073.261.8123000202818252
C−B6003ZZ35104.762.3520000213339168
C−B6203ZZ40120.66.723.22170002123360.666
C−B6303ZZ471419.454.59150002225.5421113210
C−B6704ZZ202740.20.730.51850020.422.3625.50.26683
C−B6804ZZ3270.32.81.73200002222.5300.319315
C−B6904ZZ3794.482.5919000243536263
C−B6004ZZ42120.66.583.54170002426380.669137
C−B6204ZZ471418.964.66140002528421106189
C−B6304ZZ52151.111.135.531300026.545.5145242
C−B6805ZZ253770.33.012.071800027350.322357
C−B6905ZZ4294.943.1916000294042294
C−B6005ZZ47120.67.074.1150002930.5430.680200
C−B6205ZZ521519.85.5120003032471128221
C−B6305ZZ62171.114.847.631100031.53655.5235315
C−B6006ZZ30551319.245.81120003537501116242
C−B6206ZZ621613.657.91100003957199294
C−B6808ZZ405270.33.573.08120004243500.333578
[ ! ]kgf=N×0.101972
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10のみ213418
1018318623
1824520825
2430520825
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
B6800ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重」
C−B6800ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重・低速」
C−E6800ZZ
基本定格荷重Cr(動)kN1.721.281.28
Cor(静)kN0.840.650.65
ベアリング内部隙間最小 μm244
最大 μm131818
(参考)許容回転数 rpm340003400024000
RoHS10対応保証外保証外
■寸法公差 (等級0級)

d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.5    0
  −0.008 
2.510    0
  −0.008 
1018    0
  −0.008 
1830    0
  −0.010 
3050    0
  −0.012 
5080    0
  −0.015 
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.56    0
  −0.008 
618    0
  −0.008 
1830    0
  −0.009 
3050    0
  −0.011 
5080    0
  −0.013 
80120    0
  −0.015 
B 幅公差

(mm)
B 幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.5    0
  −0.040 
2.510    0
  −0.120 
1018    0
  −0.120 
1830    0
  −0.120 
3050    0
  −0.120 
5080    0
  −0.150 
[ ! ]公差寸法はJISに準拠。(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(または T)(mm)
基本定格荷重 Cr(動)(N)
許容回転数(rpm)
基本定格荷重 Cor(静)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
該当なし
10
26
8
3190
30000
1370
10

1個

126( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
28
8
3570
27000
1670
10

1個

137( 151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
15
32
9
3920
23000
1980
10

1個

116( 128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
17
35
10
4760
20000
2350
-

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
20
42
12
6580
17000
3540
10

1個

137( 151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
25
47
12
7070
15000
4100
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
30
55
13
9240
12000
5810
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
10
30
9
3570
24000
1670
10

1個

84( 92円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
32
10
4270
22000
1930
10

1個

116( 128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
15
35
11
5430
19000
2520
-

1個

126( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
17
40
12
6720
17000
3220
10

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
20
47
14
8960
14000
4660
-

1個

189( 208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
25
52
15
9800
12000
5500
-

1個

221( 243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
30
62
16
13650
10000
7910
-

1個

294( 323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
10
35
11
5740
21000
2450
10

1個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
12
37
12
6790
19000
2940
-

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
15
42
13
7980
17000
3820
-

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
17
47
14
9450
15000
4590
-

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
20
52
15
11130
13000
5530
-

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
25
62
17
14840
11000
7630
-

1個

315( 347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
10
15
4
600
15000
300
10

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
18
4
640
13000
370
10

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
15
21
4
660
11000
410
10

1個

494( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
17
23
4
700
9500
460
10

1個

735( 809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
20
27
4
730
8500
510
10

1個

683( 751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
10
19
5
1280
34000
650
10

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
21
5
1340
32000
730
10

1個

257( 283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
15
24
5
1460
27000
880
-

1個

284( 312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
20
32
7
2800
20000
1730
10

1個

315( 347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
25
37
7
3010
18000
2070
-

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
40
52
7
3570
12000
3080
10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
10
22
6
1890
32000
890
10

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
24
6
2020
30000
1020
10

1個

221( 243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
15
28
7
2560
26000
1400
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
17
30
7
3260
23000
1810
-

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
該当なし
20
37
9
4480
19000
2590
10

1個

263( 289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
該当なし
25
42
9
4940
16000
3190
-

1個

294( 323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】501個以上から大幅割引き!
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜500501~
値引率基準単価15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

    【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

    【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

      【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

      【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

        【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

        【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

          【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

          【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

            【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

            【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

              深溝玉軸受 両シールド形C3すきま

              深溝玉軸受 両シールド形C3すきま

                深溝玉軸受 両シールド形

                深溝玉軸受 両シールド形

                  ラジアル深溝玉軸受 JIS 記号Series (メートルサイズ)

                  ラジアル深溝玉軸受 JIS 記号Series (メートルサイズ)

                    単列深溝玉軸受

                    単列深溝玉軸受

                      ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

                      ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

                        小径玉軸受 両シールド形

                        小径玉軸受 両シールド形

                          TAS(強靭性ベアリング)

                          TAS(強靭性ベアリング)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミネベアミツミ ジェイテクト_コーヨー ミネベアミツミ ミスミ TOK
                            通常価格 84円 225円 125円 79円 242円 87円 200円 180円 132円 302円 213円 130円 401円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            軌道輪形状
                            シールド素材・形状 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 - - - 両シールド形 両シールド形
                            内外輪材質 SUJ2 SUS440C相当 SUJ2 SUJ2 SUS440C相当 SUS440C相当 SUJ2 - SUJ2 スチール - - スチール
                            外輪タイプ フラット フラット フランジ付 フラット フランジ付 フラット フラット フラット フラット - フラット フラット フラット
                            精度(JIS) 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 -

                            【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 24件のレビュー
                            装置部品
                            評価 5.0満足度:5.02025/04/08
                            装置内部品に使用しました。
                            問題なく使用できました。

                            納期、低価格で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内治工具
                            評価 4.0満足度:4.02024/12/04
                            他のメーカー品と遜色なく使用できました。
                            今後長期に使用し耐久性を確認したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備部品
                            評価 5.0満足度:5.02024/12/02
                            社内設備に使用しましたが、特に精度が必要な訳では無いので問題なく使用出来ており助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水タンクの車輪
                            評価 5.0満足度:5.02024/12/02
                            水タンクの車輪として使用しました。
                            精度がいらないので使用しています。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガイドローラ
                            評価 5.0満足度:5.02024/06/10
                            特に精度の良いベアリングが必要というような箇所ではなかったため、通常のものではなくエコノミーシリーズを使用した。安価で問題なく使用できている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました