(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10

転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    転造
  • セット品/単品:
    セット品
  • 精度等級:
    C10
  • ねじ軸外径(mm):
    20
  • フランジ形状:
    丸形2面取り
  • 軸端 種類:
    標準軸端加工品
  • ナット種類:
    スタンダードナット
  • ナット構造:
    シングル
  • ねじれ方向:
  • 使用条件:
    標準
  • 循環数(列×巻):
    1×4
  • 予圧:
    予圧無
  • グリース種類:
    標準
  • ナットサイズ:
    コンパクト

(i)ご注意

  • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

BSSC(K)2005

矢視X-X

P公差
8~10

0

-0.009

11・12

0

-0.011

*付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜

BSSC(K)2010

矢視X-X

P公差
8~10

0

-0.009

11・12

0

-0.011

*付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
ナット
種類
Type精度
等級
ねじ径リードねじ軸ナット
標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
コンパクトナットBSSCBSSCKC10205・10S55C高周波焼入
56~62HRC
SCM420H浸炭焼入
58~62HRC

規格表

型式LFP
BSSC2005
BSSCK2010
300    
300F32P13
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール径ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸
外径
リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
コンパクト
ナット
C10BSSC200520020002012L-873.17520.5(17.25)4巻1列6.614.050.10以下
BSSCK2036812L-(67+F)
BSSC1025020002012L-8720.56.5313.930.15以下
BSSCK2036812L-(67+F)
*F・PはBSSCKのみ指定可能です。[ ! ]F≦P×3となります。[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

追加工

型式L F  P (FC・KC…etc.)
BSSC2005350    KC10
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code  AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
両軸端加工無

[ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
WNC両軸端加工を行いません。
指定方法 WNC-S20-F80
[ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
硬度低下の可能性があります。
[ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
[ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
規格より大きくなる可能性があります。
-800固定側スパナ溝加工
SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
指定方法 SZC
[ ! ]スパナ溝にナットがかかると
ボールが脱落します。
300
支持側軸端加工無
NC支持側の軸端加工は行いません。
指定方法 NC
-800固定側軸端キー溝加工
キー溝詳細寸法>>P.706
KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
KC=指定1mm単位
指定方法 KC15
[ ! ]4≦KC≦P×3  KC≦F-1
600
ナット向き変更
  (支持側)  (固定側)
通常
変更
RLCナットの向きを変更します。
指定方法 RLC
無料固定側軸端キー溝加工
KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
(キー溝寸法はKCと同じです。)
K,S=指定1mm単位
指定方法 KLC-K7-S2
[ ! ]5≦K+S≦P×3  K+S≦F-2
600
支持側軸端止め輪溝加工無
RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
指定方法 RNC [ NG ]FCとの併用不可。
無料固定側軸端平面取加工
SC固定側軸端に平面取加工を行います。
SC=指定1mm単位
指定方法 SC7
[ ! ]5≦SC≦P×3  SC≦F-1
300
支持側加工変更
GC支持側の加工を変更します。
Q=10・12・15より選択
G=指定1mm単位
指定方法 GC-Q10-G20
[ ! ]5≦G≦Q×3 [ ! ]Y寸法は短くなります。
[ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可
600固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
SWC SGC
SWC
SGC
固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
指定1mm単位
指定方法 SWC10
[ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3  SWC・SGC≦F-1
各300
支持側軸端長さ変更
FC支持側軸端長さを変更します。
FC=指定1mm単位
指定方法 FC20
[ ! ]13≦FC≦30
[ ! ]Y寸法は短くなります。
[ NG ]GCとの併用不可
300専用の仮軸を付属
TAS各ボールねじに適合する専用の
仮軸を付属します。
ナットをねじ軸から外す場合は、専用
仮軸を必ずご使用ください。
[ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。
200
支持側軸端タップ加工
MC支持側軸端にタップ加工を行います。
MC=指定1mm単位
指定方法 MC25
 
M  ℓ    A   [ ! ]Y寸法は短くなります。
 
M6×1.01510.15
 
[ ! ]21≦MC≦30
600 

[ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
[ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。(注意点②の図参照)
[ ! ]平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工をそれぞれ組み合わせた場合、位相関係は任意となります。(注意点③の図参照)
[ ! ]同一軸の回転方向上に複数の追加工が重なるような指定はできません。(注意点④の図参照)
[ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。

注意点
段付き部から2mm以上の隙間を
あけて追加工を指定してください
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
注意点
追加工同士の間隔は
2mm以上必要です。
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
注意点
追加工同士を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) 
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。
注意点
同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。
(下部の図はNG例)
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像

 

 
追加工A、Bの位置が重なる部分

型番リスト

型番
リード(mm)
循環方式
ねじ軸全長 L(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
軸方向すきま
軸端長さ F(mm)
軸径 P(φ)
軸端寸法(固定・指定)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
エンドデフレクタ式
200 ~ 2000
6600
14050
[0.10以下] 0.10以下
20
12
固定
10

1個

-( - )

5日目~

10
エンドデフレクタ式
250 ~ 2000
6530
13930
[0.2以下] 0.15以下
20
12
固定
10

1個

-( - )

5日目~

5
チューブ式
200 ~ 2000
6600
14050
[0.10以下] 0.10以下
20 ~ 36
8 ~ 12
指定
10

1個

-( - )

5日目~

10
チューブ式
250 ~ 2000
6530
13930
[0.2以下] 0.15以下
20 ~ 36
8 ~ 12
指定
10

1個

-( - )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。

(i)ご注意

  • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ナット
種類
精度
等級
型式¥基準単価
L200400L401600L601800L8011000L10011200L1201 1500L1501 2000
コンパクト
ナット
C10BSSC200514,33014,78017,16018,70020,31021,91022,430
BSSC201015,88016,71019,40019,98020,82021,91022,430
[ ! ]F・P指定タイプ 標準タイプに3,050円を加算してください。
  ex.)BSSCK2005-300-F23-P10>14,330円+3,050円=17,380円

納期

 5 日目出荷

大 口
出荷日
+5日目出荷数量
5~12
[ ! ]本商品の稼働日には土曜・祝日を含みません。

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜
出荷日通常+5日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ーコンパクトナット特長ー
・ナット外径がコンパクトになります。・直動機構が低床化できます。・ストロークが長くなります。

 
■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
サポートユニット(角型低床タイプ) サポートユニット(丸型タイプ) ナットブラケット(ブロックタイプ) 
   
■サポートユニットとの組合せ  ■ナットブラケットとの組合せ
ボールねじ型式推奨サポートユニットボールねじ型式推奨ナットブラケット
Typeねじ軸
外径
リード型式形状固定側支持側掲載
ページ
Typeねじ軸
外径
リード型式掲載
ページ
TypeNo.TypeNo.
BSSC2005
10
BSV15角型
低床
 P.795BSSC2005BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
2005CP.804
BUV15 P.796
BRW15丸型 P.791102010CP.804
BUR15 P.792
[ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ)[ ! ]ナットブラケットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。こちら
 高さ19mm低床化 
 
■サポートユニット低床タイプと組合せて駆動機構の低床化が可能です。
 
<低床タイプ><標準タイプ>
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10

転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5

      転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4

      転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4

        転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10

        転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10

          軸端未加工品精密ボールねじ BIF形(予圧タイプ)

          軸端未加工品精密ボールねじ BIF形(予圧タイプ)

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ32 リード5・10・32

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ32 リード5・10・32

              転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4

              転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2

                      転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32

                      転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32

                        転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

                        転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

                          軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形

                          軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THK THK
                            通常価格 - - - - 55,251円 - - - - - - 9,606円 47,493円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   18日目~   8日目~   5日目~   8日目~   8日目~   8日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~  
                            種類 転造 転造 転造 転造 精密 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 精密
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 - セット品 セット品 ナット単品 セット品
                            精度等級 C10 C10 C10 C10 - - C10 - - - C10 - -
                            ねじ軸外径(mm) 20 25 12 15 - 32 10 10 12 8 - - -
                            フランジ形状 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形

                            転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販設備製作時付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            外販設備品摺動部位機構部品として使用しています。当社は、ミスミの自社ブランドのみならず他社有名ブランド品を豊富な在庫量で有し、種々の商品を一括短納期で購入できる利便性の高さを評価し、平素より多用しています。類似用途の資材を各社商品群から比較検討することで、設計の自由度が高まると共にコスパを鑑みた最適品を採用できるため、大変重宝しています。型番:BSSC2005も当該品として利用し、性能、使い勝手に満足した結果、以後の当社製品に対する標準部品として採用するようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました