(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPBZU5-6
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ ムキュウユブシュ MPBZU

無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ MPBZU5-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】薄肉でコンパクトな規格です。ストレート形状の規格です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MPBZU5-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


MPBZU(薄肉内径F7、外径m6タイプ)

[ ! ]内径F7タイプ推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)e7:一般用(軽負荷)f8:高精度用 g6:高精度用(間欠運転)
[ ! ]ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。固定方法はこちら
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込


規格表

型式L
MPBZU1620
型式LDm6肉厚
(N)
ハウジング径(推奨寸法)回り止め
ビス(参考)
TypeF7基準
寸法
許容差
(H7)
MPBZU5+0.022
+0.010
681012        7+0.015
+0.006
17+0.015
0
M4×8
66810121516      88
8+0.028
+0.013
681012151620     1010
10 8101215162025    12+0.018
+0.007
12+0.018
0
12+0.034
+0.016
 8101215162025    151.515
13 8101215162025    1616
15 810121516202530   1818
16  10121516202530   20+0.021
+0.008
220+0.021
0
18  10121516202530   2222M5×8
20+0.041
+0.020
   12151620253040  2424
25    151620253040  2929
30    151620253040  34+0.025
+0.009
34+0.025
0
M6×16
35+0.050
+0.025
    151620253040  402.540
40    15162025304050 4545
50        3040506055+0.030
+0.011
55+0.030
0
M8×16
[ ! ]肉厚が薄いため、必要に応じてビス止め用の穴位置をハウジング側に寄せる、またはビスのサイズを落としてください。  
 
■外径寸法比較表
寸法差薄肉タイプ
MPBZU
スタンダードタイプ
MPBZ
外径
Dm6
肉厚
(N)
外径
Dm6
肉厚
(N)
外径
Dm6
肉厚
(N)
5−2−17192
6−2−1810
8−2−11012
10−2−11214
12−3−1.5151.5183
13−3−1.51619
15−3−1.51821
16−2−120222
18−2−12224
20−4−224284
25−4−22933
30−4−23438
35−4−2402.5444.5
40−5−2.545505
50−7−3.555626

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPBZU5-6

5
7
6
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】薄肉でコンパクトな規格です。ストレート形状の規格です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 
TypedL6L8L10L12L15L16L20L25L30L40L50L60
MPBZU5860860860860
6750640640750840870
8750750640640750820880
10750640640700720750960
12830830700770770770960
139809809809801,0101,0401,100
151,0601,0609809801,0101,0401,1001,300
161,0609601,0401,0401,0401,0401,370
181,3001,3001,3701,3701,3701,4401,500
201,2901,2901,2901,2901,4301,4802,130
251,3001,4001,4801,5501,5502,060
301,3701,4001,4301,4801,5502,060
351,4901,4901,5601,7101,7702,260
401,6401,6401,7101,7101,7702,6702,800
502,1302,6702,8703,120
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜6465〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

MPBZU5-6で型番確定

  • 薄肉タイプは受注急増により小径サイズを中心に長納期となる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプの型番MPBZU5-6のページです。
型番MPBZU5-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ

無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ

    無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ

    無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ

      無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ

      無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ

        無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ

        無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ

          無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

          無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

            フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ

            フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ

              無給油ブッシュ 青銅 ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ

              無給油ブッシュ 青銅 ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ

                無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

                無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

                  無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ

                  無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ

                    無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット トールコンパクトタイプ

                    無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット トールコンパクトタイプ

                      無給油ブッシュ ハウジングユニット 鋳物ブッシュ内蔵タイプ

                      無給油ブッシュ ハウジングユニット 鋳物ブッシュ内蔵タイプ

                        無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ワイドスタンダードタイプ

                        無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ワイドスタンダードタイプ

                          無給油ブッシュ 鋳物ストレートタイプ

                          無給油ブッシュ 鋳物ストレートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 670円 910円 285円 660円 400円 1,050円 370円 660円 385円 2,700円 1,870円 3,420円 620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 - 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 - 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 耐熱性
                            種類 ストレート ツバ付 ストレート ストレート ストレート フランジ一体型 ストレート ストレート ツバ付 ハウジングユニット ハウジングユニット ハウジングユニット -
                            金属系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 特殊青銅鋳物 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 FC250 高力黄銅合金系 FC250
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 0.3~1.0 2.1~5.0 0.3~1.0

                            無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 13件のレビュー
                            組立治具
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/13
                            オイルレスタイプを初めて使用したが、スムーズに摺動したので、使い勝手が良かった。価格も安価でよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型製作用
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/22
                            プレス金型の製作時に使用しました。他メーカーにはこの厚みのものが無かったので、こちらで購入しました。価格は高めですが、製品精度等全く問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易設備等の構成部品の一部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/19
                            バリエーションも豊富で直ぐに入手できる点で特に重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チャックユニットの軸受け
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/24
                            安くて、短納期で入手できる為、非常に良い体験でした。組立中にも問題ありませんでした。チャンスがあれば、また利用したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガイド軸受け
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/05
                            安価かつ短納期で入手できる為、また使用したいと思います。品質面にも全く問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPBZU10-16
                            MPBZU10-20
                            MPBZU10-25
                            MPBZU5-8
                            MPBZU50-30
                            MPBZU50-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d
                            (φ)
                            外径 D
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)

                            760円

                            ( 836円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10101216

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10101220

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10101225

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10578

                            2,240円

                            ( 2,464円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10505530

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10505540

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました