(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ
  • 数量スライド割引

無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
385円 ~ 2,105円
税込価格
424円 ~ 2,316円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
公差緩和タイプ つば付き形状の無給油ブッシュです。プレートからの抜けを防ぐつば付の規格です。

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。
    推奨代替品は<MPFZ>および<C-MUFZ>です。各商品ページにて仕様の違いをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプのレビュー

評価 3.8 平均満足度:3.8 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドライブッシュ
    評価 4.0満足度:4.02019/08/31
    転がりに比べて省スペースでメンテナンスも楽。
    組付け時の調整効かないので、ハウジング側の精度必要。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軸受け
    評価 4.0満足度:4.02022/08/06
    寸法も比較的バリエーションが多くあり、必要な寸法を選べました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベア
    評価 5.0満足度:5.02021/11/19
    納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。
    ありがとうございました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス金型
    評価 4.0満足度:4.02019/06/05
    ラフなガイドによく使います。精密な位置決めは不要で軽く動けば良い時に便利

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    器械組立部品として
    評価 4.0満足度:4.02019/02/27
    2年近く定期的に購入しております。
    熱源の発生する辺りの部品として使用していますが
    不具合も起きず、問題無く使用しております。
    選定基準としては価格及び納期の安定性を重視して行いました。

    今後も器械が生産終了になるまで購入致します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    オイルレスブッシュ
    評価 3.0満足度:3.02018/05/30
    コストパフォーマンスは良いです。

    ただ、よく欠品してます。

    それと、出来ればφ45も欲しいです。


    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    器械組立
    評価 3.0満足度:3.02017/09/04
    定期購入させていただいております。
    品質も安定しており、納期対応も早いため安心して購入出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ

無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ

    無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ

    無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ

      無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ

      無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ

        無給油ブッシュ-銅合金ツバ付タイプ-

        無給油ブッシュ-銅合金ツバ付タイプ-

          無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

          無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

            無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ

            無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ

              無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

              無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

                無給油ブッシュ-銅合金ストレートタイプ- [JDB-105]

                無給油ブッシュ-銅合金ストレートタイプ- [JDB-105]

                  無給油ブッシュ 青銅 ツバ付タイプ

                  無給油ブッシュ 青銅 ツバ付タイプ

                    #500F-SL1 ガイドブッシュ(FGB)

                    #500F-SL1 ガイドブッシュ(FGB)

                      #500B1-SL2 ブッシュ(BCB)

                      #500B1-SL2 ブッシュ(BCB)

                        無給油ブッシュ 標準フランジ型ハウジングユニット スタンダードタイプ

                        無給油ブッシュ 標準フランジ型ハウジングユニット スタンダードタイプ

                          無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ツバ付

                          無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ツバ付

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ ミスミ ミスミ ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ オイレス工業 オイレス工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 385円 910円 500円 437円 400円 285円 660円 342円 460円 3,357円 2,357円 1,240円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 非磁性 / 耐熱性 - 非磁性 / 耐熱性 - 非磁性 / 耐熱性 - 非磁性 / 耐熱性 - - - 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
                            種類 ツバ付 ツバ付 ツバ付 ツバ付タイプ ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ツバ付 ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ一体型 ツバ付
                            金属系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 黄銅 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 黄銅 特殊青銅鋳物 鋳鉄系 青銅系 高力黄銅合金系 -
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 0.3~1.0 0.3~1.0 2.1~5.0 0.3~1.0

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。