(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
39,900円 ~ 48,760円
税込価格
43,890円 ~ 53,636円

長ストロークZ軸調整用ステージのリーズナブルタイプ。FAカメラ位置調整 特設ペ...

詳細情報を確認する

  • ステージ面:
    水平
  • 送り方式:
    ラボジャッキ
  • 移動ガイド:
    パンタグラフ
  • 移動量(範囲)(mm):
    +30.1~
  • 耐荷重(範囲)(N):
    50.1~100.0
  • テーブル材質:
    アルミ合金
  • 透過穴(テーブルセンタ穴):
    なし
  • テーブル平行度(μm):
    400
  • 送りツマミ位置:
    サイド
  • クランプ:
    標準
  • 勝手違い:
    標準
  • テーブル表面処理:
    黒アルマイト
  • 送り方式(ハンドル種類):
    標準

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
ZLJS80
ZLJS120
[ ! ]ハンドル式昇降テーブルです。比較的耐荷重も大きく割締め方式のクランプで確実な固定が可能です。
[ ! ]ハンドルを右に回すとステージ面が上昇します。
[ ! ]水平方向に多少ガタがあります。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
規格表
型式
ZLJS80
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
平行度
(μm)
耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
ZLJS80 80×12040下記参照40068.61.2539,900
120120×1807098348,760

■ハンドル1回転移動量
回転数移動量(mm)
ZLJS80ZLJS120
14.797.50
24.606.26
33.925.27
43.364.77
53.054.20
*テーブル位置により、ハンドル1回転の移動量は多少変化します。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
当社類似品 ZLJG80エコノミーシリーズ ZLJS80
材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
移動量(mm)4040
耐荷重(N)68.668.6
平行度(μm)200400
自重(㎏)1.251.25
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

型番
テーブル長さ(範囲)(mm)
テーブル幅(範囲)(mm)
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
テーブルサイズ(幅) W(mm)
耐荷重(N)
移動量(Z距離)(mm)
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61~90
91~120
80
120
68.6
40
60
10

1個

39,900( 43,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

91~120
121~
120
180
98
70
90
10

1個

48,760( 53,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長ストロークZ軸調整用ステージのリーズナブルタイプ。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
平行度
(μm)
耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
ZLJS80 80×12040(2)40068.61.2539,900
120120×18070(3)98348,760

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式

      セミオーダーステージ(標準薄型Z軸)

      セミオーダーステージ(標準薄型Z軸)

        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 リニアボール

        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 リニアボール

          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 クロスローラ

          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 クロスローラ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

                セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプZ軸)

                セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプZ軸)

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

                    セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプZ軸)

                    セミオーダーステージ(ハンドル延長タイプZ軸)

                      ハイグレードZステージ(手動ステージ)

                      ハイグレードZステージ(手動ステージ)

                        小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)

                        小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)

                          ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)

                          ハイグレードZ昇降ステージ(手動ステージ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミラック光学 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミラック光学 ミスミ ミラック光学 中央精機 中央精機 中央精機
                            通常価格 39,900円 15,620円 28,741円 28,930円 15,290円 13,860円 13,090円 31,890円 11,330円 29,397円 22,424円 18,899円 37,029円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ステージ面 水平 水平 垂直 水平 垂直 垂直 垂直 垂直 垂直 垂直 垂直 垂直 水平
                            送り方式 ラボジャッキ 送りねじ - マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド ラック&ピニオン ラック&ピニオン - 送りねじ - - 送りねじ -
                            移動ガイド パンタグラフ アリ溝 アリ溝 リニアボール クロスローラ アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 V溝とクロスローラ ボールスライド V溝とクロスローラ
                            移動量(範囲)(mm) +30.1~ ~+10.0 - ~±10.0 - - - - ~±10.0 - - - -
                            耐荷重(範囲)(N) 50.1~100.0 - 5.1~30.0 - - 5.1~30.0 5.1~30.0 5.1~30.0 5.1~30.0 5.1~30.0 30.1~50.0 5.1~30.0 5.1~30.0

                            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            冶具の高さだしとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02016/03/04
                            上下のガタつきが有心配したが、上に乗せた、取り付け板の重さでガタつきが押さえられた感じ。ロックネジでは十分に固定できない。価格の割にしっかりしているが、上下のクランプを強化してほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具のZ軸調整用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/30
                            操作性も良く、Z軸のストロークもあるため非常に使いやすい。がたつきも少ないため、精度もそこそこあった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました