(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査治具用差し込みピン クランプタイプ ストレート

検査治具用差し込みピン クランプタイプ ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

カラー部をまわしてワークをクランプし、寸法測定にご利用いただけるピンです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 大口分納

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

ダイヤストレート

丸ストレート [ ! ]記載のない寸法はダイヤストレートと同じ。

外形図:関連画像
[ ! ]本製品は取手部には焼入は入りません。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、めねじ深さ、角度寸法公差は除く。
[ M ]材質[ H ]硬度Type
ダイヤストレート丸ストレート
S45C相当KJPCSKJPCMS
45HRC〜KJPCSHKJPCMSH

規格表

型式(TYPE・D)PSMBC
KJPCMS16
KJPCT20 

P8.00
P10.20

S7.00
S8.00

M5
M5

B15
B12

C10
C12
P(W)
6.00〜 7.993.0
8.00〜 9.994.0
10.00〜14.994.5
15.00〜19.997.0
20.009.5
型式P
指定0.01mm単位
S(P≧S)
指定0.01mm単位
M(並目)
S≧M選択
B
指定1mm単位
C
指定1mm単位
¥基準単価 1〜19コ
TYPEDダイヤストレート丸ストレート
ダイヤストレート丸ストレートKJPCSKJPCSHKJPCMSKJPCMSH
(S45C)
KJPCS

(S45C 焼入)
KJPCSH
(S45C)
KJPCMS

(S45C 焼入)
KJPCMSH
166.00〜11.005.00〜9.0045685〜405〜40
(C≦M×3)
8,2708,3807,7507,850
206.00〜15.005.00〜13.008,8008,9008,2708,380
101216
256.00〜20.005.00〜18.009,3209,4308,8008,900

追加工

型式PSMBC(KH・STC・CLH)
KJPCMS16P8.00S7.00M5B15C10KH
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク不可
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
P寸法刻印
追加工:関連画像
KHローレット部を30mm平取りし、
P寸法を刻印します。
600
表面処理追加
(四三酸化鉄皮膜)
STC四三酸化鉄皮膜を追加します。200
ダイヤ回転部変更
CLHダイヤ回転部を長くします。
[ ! ]ダイヤタイプのみ適用
[ ! ] ダイヤテーパの場合下記条件となります。
P寸指定範囲
DP
166.50〜10.00
206.50〜14.00
256.50〜19.00
300

型番リスト

型番
段付部形状
硬度
ダイヤ部・丸部形状
外径D(φ)
B(mm)
C(mm)
M
P(mm)
S(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
円形
焼入無し
丸ストレート
16
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 8
6 ~ 11
5 ~ 9
10

1個

-( - )

5日目

円形
焼入無し
丸ストレート
20
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 12
6 ~ 15
5 ~ 13
10

1個

-( - )

5日目

円形
焼入無し
丸ストレート
25
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 16
6 ~ 20
5 ~ 18
10

1個

-( - )

5日目

円形
45HRC~
丸ストレート
16
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 8
6 ~ 11
5 ~ 9
10

1個

-( - )

5日目

円形
45HRC~
丸ストレート
20
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 12
6 ~ 15
5 ~ 13
10

1個

-( - )

5日目

円形
45HRC~
丸ストレート
25
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 16
6 ~ 20
5 ~ 18
10

1個

-( - )

5日目

ダイヤ
焼入無し
ダイヤストレート
16
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 8
6 ~ 11
5 ~ 9
10

1個

-( - )

5日目

ダイヤ
焼入無し
ダイヤストレート
20
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 12
6 ~ 15
5 ~ 13
10

1個

-( - )

5日目

ダイヤ
焼入無し
ダイヤストレート
25
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 16
6 ~ 20
5 ~ 18
10

1個

-( - )

5日目

ダイヤ
45HRC~
ダイヤストレート
16
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 8
6 ~ 11
5 ~ 9
10

1個

-( - )

5日目

ダイヤ
45HRC~
ダイヤストレート
20
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 12
6 ~ 15
5 ~ 13
10

1個

-( - )

5日目

ダイヤ
45HRC~
ダイヤストレート
25
5 ~ 40
5 ~ 40
4 ~ 16
6 ~ 20
5 ~ 18
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラー部をまわしてワークをクランプし、寸法測定にご利用いただけるピンです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
指定0.01mm単位
S(P≧S)
指定0.01mm単位
M(並目)
S≧M選択
B
指定1mm単位
C
指定1mm単位
¥基準単価 1〜19コ
TYPEDダイヤストレート丸ストレート
ダイヤストレート丸ストレートKJPCSKJPCSHKJPCMSKJPCMSH
(S45C)
KJPCS

(S45C 焼入)
KJPCSH
(S45C)
KJPCMS

(S45C 焼入)
KJPCMSH
166.00〜11.005.00〜9.0045685〜405〜40
(C≦M×3)
8,2708,3807,7507,850
206.00〜15.005.00〜13.008,8008,9008,2708,380
101216
256.00〜20.005.00〜18.009,3209,4308,8008,900
[ ! ]表示数量超えはお見積り

納期

 5 日目出荷
ご注文締切

ストークB

3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

[ ! ]Ⓐカラー部が下り、ワークをクランプします。
[ ! ]ダイヤ部・丸部は回転します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検査治具用差し込みピン クランプタイプ ストレート

検査治具用差し込みピン クランプタイプ ストレート

    検査治具用差し込みピン クランプタイプ テーパ

    検査治具用差し込みピン クランプタイプ テーパ

      検査治具用差し込みピン ストレートロング

      検査治具用差し込みピン ストレートロング

        検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ

        検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ

          検査治具用差し込みピン おねじテーパ回転ダイヤタイプ

          検査治具用差し込みピン おねじテーパ回転ダイヤタイプ

            検査治具用差し込みピン おねじピン

            検査治具用差し込みピン おねじピン

              検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート

              検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート

                検査治具用差込みピン おねじストレートロング

                検査治具用差込みピン おねじストレートロング

                  検査治具用差し込みピン 長円ストレート

                  検査治具用差し込みピン 長円ストレート

                    検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ

                    検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ

                      検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ

                      検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ

                        検査治具用めねじピン

                        検査治具用めねじピン

                          検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ

                          検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし - - 該当なし - 該当なし - 該当なし -
                            種類 クランプタイプ クランプタイプ 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン 差し込みピン
                            形状 ストレート テーパ ストレート テーパ 段付 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート 段付
                            先端形状 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 - 円形 円形 円形 -

                            検査治具用差し込みピン クランプタイプ ストレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            検査治具の位置決め部品として、この商品を使用しています。以前からこの商品を何度も使用しており、今回もリピートで購入しました。使用していて特に気になる点はありません。使いやすいと思います。検査治具用差し込みピン クランプタイプ テーパと使い分けをしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            検査治具用ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました