(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

リニアガイドに取り付けるベルト駆動のユニットが容易に構成できます。過圧防止機能...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    ベルト用金具
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:A5052HP|タイミングベルト用金具:A6N01-T5|極低頭ボルト(ベルト固定用):SUS304相当
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:白アルマイト

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

①取付プレート
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 外形図
■精度基準
●平面度(平坦度)1000mmに対して0.4以下
●板厚公差  6の場合±0.04
8の場合±0.05 
②タイミングベルト用取付金具
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 外形図
*タイミングベルト用取付金具用規格表をご確認ください。(本頁下部)
[ ! ]ザグリ穴周辺に加工痕が付くことがあります。使用上問題はございません。
[ ! ]過圧防止の溝が設けられており、ベルトの締め付けを防止します。
寸法適合表
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 外形図
推奨組み合わせ表
Typeベルト種類適用リニアガイド
TBLGS3Mミニチュアリニアガイド
S5Mミニチュアリニアガイド
中荷重用リニアガイド
T5
XL
L中荷重用リニアガイド
重荷重用リニアガイド
S8M
ザグリ穴
Z・Z1
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 関連画像
Z1 ベルト固定側ザグリ穴寸法
寸法ボルト呼び径Z1
345
Z1222
Z1d3.54.55.5
Z1d16.58.59.5
Z ガイド固定側ザグリ穴寸法
寸法ボルト呼び径Z
3456
Zh3.54.55.56.5
Zd3.54.55.56.5
Zd16.58.09.511.0
Type[ M ]材質[ S ]表面処理ワーク取付穴数
TBLGA5052HP白アルマイト6
[ A ]付属品[ M ]材質個数カタログページ
タイミングベルト用金具A6N01-T51本頁下部
極低頭ボルト(ベルト固定用) CBSTSSUS304相当4>>こちら

規格表

選定方法
1.:使用ベルト種類とベルト幅を選定してください。
2.:プレートの幅A寸・リニアガイドとタイミングベルトの中心距離L寸・リニアガイドの中心から取付プレートの飛び出し量S寸を選定してください。
3.:リニアガイドの取付穴ピッチB・C寸とリニアガイド取付ボルトのザグリ穴呼び径Zを選定してください。リニアガイド取付穴(ザグリ穴)に合わせて六角穴付ボルトを選定ください。
[ ! ]リニアガイド取付のボルトは付属されません。
注文例
型式ALSBCZ
TBLGXL050501002435356
①取付プレート
Type適用ベルト指定寸法(指定1mm単位)固定寸法
プレートリニアイド取付穴ガイド側ベルト側
ベルト
種類
呼び幅ALSBCZ
(ザグリ穴)
TM
(タップ穴)
PGKZ1(ザグリ穴)
ボルト呼び
T1(参考情報)
ベルト幅
TBLGXL02536~9050~25011~4512~6012~503・4・5・6T: 6
(Z=3・4
選択時)

T: 8
(Z=5・6
選択時)
M=Z13251242.16.4
0311412.57.9
03716139.5
050201512.7
L05066~12555~25015~4517~6017~505・621501653.312.7
075271919.1
100342325.4
150462938.1
S3M06025~9030~15011~4512~2812~353・4・5・611151031.96
1001512.510
150201515
S5M10037~10050~25015~4517~6017~505・617251343.110
150221615
250322125
S8M15056~15060~25015~4517~6017~505・623401754.715
250332225
300382530
400483040
T510035~10050~25011~4512~6012~503・4・5・617251342.210
150221615
200271920
2503221.525
[ ! ]W=L+K+S
[ ! ]A-C-Zd1≧2
[ ! ]L-B-P/2-Z1d1/2-M/2≧1
[ ! ]B(C)-Zd1-M≧2
[ ! ]S-B/2-Zd1/2≧1
[ ! ]L≧A
  
②タイミングベルト用取付金具
付属品
タイミングベルト用金具極低頭ボルト
ベルト種類呼び幅ベルト幅ATBTTTPGMT=6の場合T=8の場合
XL0256.4362461.301325M4CBSTS4-10CBSTS4-12
0317.92514
0379.52616
05012.73020
L05012.7663282.052150M5CBSTS5-12
07519.13827
10025.44634
15038.15846
S3M0606211841.251115M3CBSTS3-8CBSTS3-10
100102215
150152820
S5M10010352662.001725M4CBSTS4-12
150153222
250254232
S8M15015563483.002340M5CBSTS5-14
250254433
300305038
400406048
T510010352661.401725M4CBSTS4-10CBSTS4-12
150153222
200203827
250254332

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
MHリニアガイド取付側タップ穴径変更
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 追加工
Z(ザグリ呼び径)=Mからタップ穴径を変更。
〈指定方法〉 MH3
M(Z寸)MH
32・4・5
43・5・6
53・4・6
64・5
[ ! ]MHとMTの併用時:
プレート中央部2箇所にMTが適用。
その他4箇所にMHが適用。
[ ! ]B(C)-Zd1-MH≧2
TBLGXL050-50-100-24-35-35-6-MH4200
MTプレート中央部2箇所タップ穴径変更
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 追加工
リニアガイド取付側タップ穴6箇所の内、
プレート中心部2箇所のタップ穴径を変更。
〈指定方法〉: MT2
M(Z寸)MT
32・4
42・3
52・3・4
62・3・4
[ ! ]MHとMTの併用時:
プレート中央部2箇所にMTが適用。
その他4箇所にMHが適用。
[ ! ]B(C)-Zd1-MT≧2
TBLGXL050-50-100-24-35-35-6-MT2150

型番リスト

型番
ベルト種類
ベルト幅(mm)
ベルト幅(inch)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
S(mm)
Z
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
12.7
0.5
66 ~ 125
26 ~ 60
26 ~ 50
55 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

L
19.1
0.75
66 ~ 125
26 ~ 60
26 ~ 50
55 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

L
25.4
1
66 ~ 125
26 ~ 60
26 ~ 50
55 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

L
38.1
1.5
66 ~ 125
26 ~ 60
26 ~ 50
55 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S3M
6
-
25 ~ 90
15 ~ 28
12 ~ 35
30 ~ 150
15 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S3M
10
-
25 ~ 90
15 ~ 28
12 ~ 35
30 ~ 150
15 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S3M
15
-
25 ~ 90
15 ~ 28
12 ~ 35
30 ~ 150
15 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S5M
10
-
37 ~ 100
17 ~ 60
17 ~ 50
50 ~ 250
15 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S5M
15
-
37 ~ 100
17 ~ 60
17 ~ 50
50 ~ 250
15 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S5M
25
-
37 ~ 100
17 ~ 60
17 ~ 50
50 ~ 250
15 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S8M
15
-
56 ~ 150
26 ~ 60
26 ~ 50
60 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S8M
25
-
56 ~ 150
17 ~ 60
26 ~ 50
60 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S8M
30
-
56 ~ 150
17 ~ 60
26 ~ 50
60 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

S8M
40
-
56 ~ 150
26 ~ 60
26 ~ 50
60 ~ 250
20 ~ 45
5 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

T5
10
-
35 ~ 100
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

T5
15
-
35 ~ 100
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

T5
20
-
35 ~ 100
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

T5
25
-
35 ~ 100
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

XL
6.4
0.25
36 ~ 90
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

XL
7.9
0.31
36 ~ 90
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

XL
9.5
0.37
36 ~ 90
12 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
11 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

XL
12.7
0.5
36 ~ 90
15 ~ 60
12 ~ 50
50 ~ 250
17 ~ 45
3 ~ 6
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニアガイドに取り付けるベルト駆動のユニットが容易に構成できます。
過圧防止機能も付いており、ベルトを締めつける心配もございません。
【材質】
<取付プレート>A5052HP、<ベルト金具>A6N01-T5
【表面処理】
<取付プレート>白アルマイト
【付属品】
<極低頭ボルト×4本>、SUS304相当
【ベルト種類(幅寸法)】
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL031(7.9mm:5/16インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
S3M060(6mm)、S3M100(10mm)、S3M150(15mm)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
S8M150(15mm)、S8M250(25mm)、S8M300(30mm)、S8M400(40mm)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
【関連商品】
<タイミングベルト>
タイミングベルト XLタイプタイミングベルト Lタイプハイトルクタイミングベルト S3Mタイプハイトルクタイミングベルト S5Mタイプハイトルクタイミングベルト S8Mタイプタイミングベルト T5タイプオープンエンドベルト アイアンラバー®(XL・L・T5)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(XL・L・S3M・S5M・S8M・T5)
<ベルトガイド:T5>
タイミングベルトガイド


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Z
(T)
¥基準単価
A
~5051~100101~150
Typeベルト種類呼び幅L
30~100101~175176~25051~100101~175176~250101~175176~250
TBLGXL0253・4
(T=6)
2,9002,9903,0803,0903,2603,420
0312,9002,9903,0803,0903,2603,420
0372,9002,9903,0803,0903,2603,420
0502,9303,0203,1103,1203,2903,450
S3M0602,8302,9503,0103,180
1002,8402,9303,0203,190
1502,8502,9403,0303,200
T51002,8702,9603,0503,0603,2303,390
1502,8802,9703,0603,0803,2403,400
2003,0403,1303,2203,2303,4003,560
2503,0603,1503,2403,2603,4203,580
XL025
5・6
(T=8)
2,9803,1003,2203,2303,4503,660
0312,9803,1003,2203,2303,4503,670
0372,9803,1003,2203,2303,4603,670
0503,0003,1303,2403,2603,4803,700
L0503,7303,9704,1904,3104,620
0753,7503,9904,2104,3404,650
1003,7803,0204,2404,3804,680
1503,8304,0604,2904,4304,730
S3M0602,9703,0903,2203,440
1002,9803,1003,2303,460
1502,9903,1103,2503,470
S5M1002,9903,0403,1603,1703,3903,600
1503,0103,0603,1803,1903,4103,620
2503,1203,1703,2903,3103,5303,740
S8M1503,7303,9703,1904,3204,620
2503,7604,0004,2304,3604,660
3003,7904,0304,2504,3904,690
4003,8204,0604,2804,4204,730
T51002,9403,0603,1803,2003,4203,630
1502,9603,0803,2003,2103,4403,650
2003,1103,2303,3503,3703,6003,810
2503,1403,2603,3703,4003,6203,830
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~1011~2021〜
値引率基準単価10%お見積り
出荷日通常+3日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

     ご注文締切 
 5 日目出荷
 ストークB3日目出荷800円/1本PM8:00迄>>こちら
 [ ! ]3本以上で1明細行あたり一律2,160円 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 使用例
反復移動
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット 使用例
■組付例
ベルト取付側
リニアガイド取付側

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット

    タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

    タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

      タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ

      タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ

        タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ

        タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ

          タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

          タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

            タイミングベルト MXLタイプ

            タイミングベルト MXLタイプ

              スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

              スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

                オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム

                オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム

                  ハイトルクタイミングベルト P5Mタイプ

                  ハイトルクタイミングベルト P5Mタイプ

                    ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

                    ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

                      ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ

                      ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ

                          タイミングベルト XLタイプ

                          タイミングベルト XLタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 710円 870円 - 1,720円 550円 3,050円 - 880円 1,630円 1,030円 1,680円 960円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目~   5日目   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            種類 ベルト用金具 ベルト用金具 ベルト用金具 ベルト用金具 ベルト用金具 - クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            材質証明書 対象 対象 対象外 対象 対象外 - 対象外 - 対象外 対象外 対象外 - -
                            材質証明書:材質 本体:A5052HP|タイミングベルト用金具:A6N01-T5|極低頭ボルト(ベルト固定用):SUS304相当 A6N01−T5 - A6N01−T5 - - - - - - - - -

                            タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセットのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            タイミングベルトとスライドプレートとの固定
                            評価 3.0満足度:3.02016/03/04
                            ベルトと可動部の連結用に選定。いつも図面を描いて作っていましたが、こういう部品も売っていることに気づきませんでした。これからは使っていきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました