(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,580円 ~ 25,180円
税込価格
5,038円 ~ 27,698円

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。製品に変更はない為、追加工【BMC】を選択されていない型番で、RoHS適合証明書が必要な場合はお問合せください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6,377件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■S3Mタイプ


歯溝寸法は歯数によって
若干変わります。(Pitch:5.0mm)

標準歯形

mmd
~1012~2224~
Y142227
●プーリ形状

E

F

HHAA

HHT□

HHAA

HHT□

*3.d=6の時d+2.5、 d=15・16の時d+3.5となります。
*4. 表2の呼び幅とメカロック内径の組み合せの場合、メカロック取付穴は段付穴ではなく、メカロック外径の貫通穴になります。([ ! ]E形のみ)
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
[ ! ]フランジカシメ済
[ ! ]フランジカシメなしをご希望の場合は追加工NFCを指定ください。
[ ! ]フランジ単品販売をご希望の場合は>>規格外品サービスへお問合せください。
[ ! ]メカロック概要、使用上の注意などは>>こちら
[ ! ]三ツ星ベルト(株)及びバンドー化学(株)のS5Mタイプに適合します。 [ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
表1:軸穴径選択
dH7HHAAHHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTPHHTAS
HHTS
D1(L)
最大許容
トルク(N・m)
D2BGn最大許容
トルク(N・m)
64174200.5-
86195220.519.616.610.723.56
108215240.527.519.612.725.5
1212246271.044.136.224.528.56.5
1418266291.063.750.928.430.5
1525287311.280.454.830.431.5
1626297321.283.358.8-33
1792.276.4-33.5
1895.180.3-34.5
1998.185.2-35.5
20216183122428
22255201-44
24363252-46
2539226415347
28441295-508.5
3050039623052
32530423-54
35883548-6210
 

■型式別使用メカロック一覧

HHAAHHTAHHTKHHTNHHTASHHTTHHTMHHTPHHTS
MLBAMLMMLHSMLMMLMBMLMPMLHS
表2:プーリ貫通穴組み合わせ
呼び幅メカロック内径 dH7
S5M10010・12・14
S5M15020・22
■ベルト呼び幅・寸法
mm呼び
S5M100S5M150S5M250
A111727
W162232

 

 

■メカロックボルト締付トルク(N・m)

typeMLBAMLMMLMBMLMPMLHS
d
60.93.93.23.92.7
8
10
12
14
151.5
16
17
18
19
208.87.58.85.6
22
24
25
28
30
32
3515.712.715.79.6
■指示無き寸法公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠
Type型式[ M ]材質*1[ S ]表面処理
ベルト幅10mmベルト幅15mmベルト幅25mmプーリフランジメカロックプーリフランジメカロック
S5M100S5M150S5M250
HHAA2000系
アルミ合金
アルミ合金2000系
アルミ合金
白アルマイト
HHTA超々ジュラルミン系
アルミ合金
アルミ合金S45C
相当
白アルマイト
HHTK硬質アルマイト*2
HHTN無電解ニッケルメッキ
HHTASSUS304相当白アルマイト
HHTTS45C
相当
SPCCS45C
相当
HHTM四三酸化鉄皮膜
HHTP無電解ニッケルメッキ
HHTSSUS304SUS304SUS304相当
1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
2 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜

規格表

型式プーリ形状軸穴径
HHTA 60S5M250F30
型式
プーリ
形状
dH7範囲 1mm単位指定
P.DO.DFE
Type歯数種類・
呼び幅
HHAA
HHTA・HHTK・HHTN・HHTT・HHTM・HHTP
HHTASHHTS
E
F
E
F
EFEF
S5M100S5M150S5M100S5M150S5M250S5M150S5M250S5M100S5M150S5M250S5M150S5M250S5M100S5M150S5M150
HHAA

HHTA

HHTK

HHTN

HHTAS

HHTT

HHTM

HHTP

HHTS
20S5M100

S5M150

S5M250
E

F
6--31.8330.873624
2133.4232.464027
22835.0134.054027
2336.6135.654530
248・1088838.2037.24
2539.7938.83
268・108・108・108・1041.3840.424835
2742.9742.01
2844.5643.60
2946.1545.195236
3010・12101010181847.7546.79
3149.3448.385540
3210・12・14・1510・12・141010・12・1410・12・
14
1010・12・1410・12・141050.9349.97
3352.5251.5658
3410・12・
14~16
10・12・1410・12・
14~16
1010・12・
14~16
10・12・
14
10・12・
14・15
10・12・
14・15
10・12・
14
10・12・
14・15
54.1153.156145
3555.7054.74
3657.3056.34
3758.8957.936750
3860.4859.52
3962.0761.11
4010・12・
14~16
10・12・1410・12・
14~19
1010・12・
14~19
63.6662.70
4110・12・1410・12・
14~19
10・12・
14~19
--65.2564.297056
4266.8565.89
4368.4467.487458
4412・1412・14~20・2212・14~
20・22
12・1412・14・
15・20
12・14・
15・20
12・14・
15・20
12・1412・14・
15・20
70.0369.07
4571.6270.668060
4673.2172.25
4774.8073.84
4812・1412・14~20・2212・14~20・22・2412・14~
20・22・24
76.3975.438363
4977.9977.03
5012・1412・14~20・2212・14~20・22・24・25・2812・14~20・22・24・25・2812・14・
15・20・
25
12・14・
15・20・
25
79.5878.628767
5181.1780.21
5282.7681.80
5384.3583.399575
5485.9484.98
5587.5486.58
5689.1388.179980
5790.7289.76
5892.3191.35
5993.9092.94
6012・1412・14~20・2212・14~20・22・24・25・28・3012・14~20・22・24・25・28・3012・14・
15・20・
25・30
12・14・
15・20・
25・30
95.4994.53
7212・1412・14~20・2212・14~20・22・24・25・28・30・32・35114.59113.63119100

追加工

型式プーリ形状軸穴径(BMC・BMR・FC・NFC・LFC・RFC)
HHTA 60S5M250E25BMC
Alterations表面処理追加フランジカットフランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeBMC・BMRFCNFCLFC・RFC
Spec.メカロックに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。
(ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。)
[ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。
[ NG ]HHAAは適用不可
BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理)
BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理)
フランジをカットして低くします。
FC:0.5mm単位指定
[ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。
フランジをカシメずに
出荷します。
(フランジ付属)
ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側
(RFC)の片側のみフランジをカシメて
出荷します。(フランジ1枚付属)
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F-2
指定方法 FC35
¥/1Code
BMC:500  BMR: 800(歯数14・15)
1,900(歯数16~50)
300無料無料

型番リスト

型番
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
材質
軸穴径 d(mm)
使用メカロック
メカロック ロックボルト締付トルク(N・m)
E1を対象外にする理由
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
20
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
6
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,580( 5,038円 )

5日目

10
21
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
6
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,620( 5,082円 )

5日目

10
22
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,660( 5,126円 )

5日目

10
23
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,750( 5,225円 )

5日目

10
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,830( 5,313円 )

5日目

10
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,970( 5,467円 )

5日目

10
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,860( 5,346円 )

5日目

10
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,000( 5,500円 )

5日目

10
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,940( 5,434円 )

5日目

10
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,070( 5,577円 )

5日目

15
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,580( 6,138円 )

5日目

15
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,710( 6,281円 )

5日目

10
27
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

4,980( 5,478円 )

5日目

10
27
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,110( 5,621円 )

5日目

15
27
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,630( 6,193円 )

5日目

15
27
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,760( 6,336円 )

5日目

10
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,020( 5,522円 )

5日目

10
28
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,160( 5,676円 )

5日目

15
28
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,680( 6,248円 )

5日目

15
28
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,820( 6,402円 )

5日目

10
29
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,060( 5,566円 )

5日目

10
29
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,200( 5,720円 )

5日目

15
29
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
8
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,730( 6,303円 )

5日目

15
29
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,870( 6,457円 )

5日目

10
30
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,230( 5,753円 )

5日目

10
30
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,430( 5,973円 )

5日目

15
30
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,920( 6,512円 )

5日目

15
30
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,120( 6,732円 )

5日目

10
31
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,280( 5,808円 )

5日目

10
31
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,480( 6,028円 )

5日目

15
31
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,970( 6,567円 )

5日目

15
31
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,170( 6,787円 )

5日目

10
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,320( 5,852円 )

5日目

10
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,520( 6,072円 )

5日目

10
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

10
32
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
15
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,870( 6,457円 )

5日目

15
32
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,030( 6,633円 )

5日目

15
32
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,230( 6,853円 )

5日目

15
32
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,300( 6,930円 )

5日目

15
32
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
15
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,570( 7,227円 )

5日目

10
33
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,410( 5,951円 )

5日目

10
33
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,610( 6,171円 )

5日目

10
33
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,680( 6,248円 )

5日目

10
33
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
15
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,950( 6,545円 )

5日目

15
33
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,150( 6,765円 )

5日目

15
33
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,350( 6,985円 )

5日目

15
33
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,430( 7,073円 )

5日目

15
33
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
15
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,700( 7,370円 )

5日目

10
34
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,490( 6,039円 )

5日目

10
34
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,690( 6,259円 )

5日目

10
34
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,760( 6,336円 )

5日目

10
34
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
15
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,040( 6,644円 )

5日目

10
34
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
16
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,110( 6,721円 )

5日目

15
34
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,280( 6,908円 )

5日目

15
34
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,480( 7,128円 )

5日目

15
34
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
14
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,550( 7,205円 )

5日目

15
34
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
15
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,830( 7,513円 )

5日目

15
34
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
16
MLBA
1.5
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

6,900( 7,590円 )

5日目

10
35
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
10
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,510( 6,061円 )

5日目

10
35
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 2000系アルミ合金
12
MLBA
0.9
材質 プーリ:2000系アルミ合金 フランジ:アルミ合金 メカロック~2000系アルミ合金 表面処理 白アルマイト

1個

5,710( 6,281円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。

【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、2000系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<メカロック>2000系アルミ合金、S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
S5M100(10mm)
S5M150(15mm)
S5M250(25mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、メカロックへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。製品に変更はない為、追加工【BMC】を選択されていない型番で、RoHS適合証明書が必要な場合はお問合せください。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]HHTMは係数(×1.05)、HHTKは係数(×1.1)、HHTPは係数(×1.15)、
HHTNは係数(×1.2)を表中の本体価格に掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
[ ! ]基準単価は(本体価格+メカロック組込価格)となります。
例)HHTK30S5M100−E−10の場合
表中本体価格(3,270)×係数(1.1)+メカロック組込価格(3,030)=6,620円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥本体価格 1~10コ
HHAA(×1.0)HHTA・HHTAS(×1.0)
HHTK(×1.1) HHTN(×1.2)
HHTT(×1.0)
HHTM(×1.05) HHTP(×1.15)
HHTS(×1.0)
S5M100S5M150S5M100S5M150S5M250S5M100S5M150S5M250S5M100S5M150
201,340
211,390
221,430
231,510
241,6002,8403,0804,1702,4302,6003,4804,2404,620
251,6302,9403,1704,3402,5102,6903,5804,3904,780
261,7002,3403,0203,2804,4602,5802,7703,7104,3704,740
271,7402,3903,1003,3604,7102,6602,8503,8004,7505,170
281,7902,4503,1703,4404,9702,7202,9203,9004,7605,180
291,8302,5003,2203,5505,1102,7602,9703,9704,9505,410
301,8602,5503,2703,6405,2602,7903,0104,0304,9605,420
311,9102,6003,3403,6605,3102,8603,0804,1205,1905,660
321,9502,6603,4103,6905,3602,9203,1404,2005,2005,670
332,0402,7803,6403,9105,8403,0603,2804,3805,5505,970
342,1202,9103,8704,1306,3203,1803,4104,5505,3405,760
352,1402,9503,9404,2406,4803,2303,4704,6205,7906,320
362,1602,9804,0004,3506,6303,2803,5104,6905,8006,330
372,2203,0304,1404,4906,8303,3303,5704,7806,2306,830
382,2603,0904,2704,6307,0203,3803,6204,8606,2406,840
392,3003,1404,4104,7807,2203,4303,6904,9506,2506,850
402,3403,1804,5504,9107,4103,4803,7405,0306,2706,860
414,5904,9607,5203,5503,8105,1206,5107,120
424,6305,0007,6203,6103,8905,2106,5207,130
434,6705,0407,7303,6803,9605,3006,5307,140
444,7005,0807,8303,7404,0205,3906,2606,870
454,7505,1307,9103,8004,1005,4806,8107,490
464,7805,1907,9703,8604,1605,5806,8307,500
474,8205,2408,0403,9304,2305,6706,8407,510
484,8505,2808,1103,9804,2905,7506,5607,230
494,9605,4208,3104,1004,4105,9007,1307,780
505,0605,5408,5104,2104,5306,0506,8907,540
515,2605,7208,7704,3104,6306,1807,5108,160
525,4605,9109,0404,4004,7306,3107,5208,170
535,6706,0909,3004,4804,8306,4507,5308,180
545,8706,2809,5804,5804,9206,5807,7408,370
556,0706,4609,8404,6705,0306,7207,7408,380
566,2706,64010,1004,7705,1206,8507,7408,390
576,4706,83010,3704,8605,2306,9807,9708,580
586,6807,00010,6404,9505,3207,1207,9808,590
596,8807,19010,9105,0405,4307,2507,9908,600
607,0807,37011,1705,1305,5207,3807,7408,350
728,4808,90013,4506,7807,3309,6708,6309,230
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dH7¥メカロック
組込価格
(本体価格+)
アルミ
(HHAA)
S45C
(HHT□)
SUS304
(HHTAS・HHTS)
63,230
83,2302,9207,540
103,3703,0307,830
123,5703,2708,410
143,6403,3208,550
153,9203,5309,120
163,9903,590
173,590
183,710
193,710
203,86010,000
223,970
244,030
254,20010,860
284,370
304,92011,730
324,640
354,690
[ ! ]アルミメカロック性能は>>こちら、S45Cメカロック詳細は>>こちらをご参照ください。
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●HHAA・HHTA・HHTT・HHTM・HHTP・HHTAS・HHTS
 5 日目出荷
 ご注文締切 
ストークB3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●HHTK・HHTN
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

      面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

      面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

        面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

        面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

          面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

          面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

            面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

            面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧タイミングプーリ T5タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧タイミングプーリ T5タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                面圧タイミングプーリ T10タイプ

                面圧タイミングプーリ T10タイプ

                  タイミングプーリ 5GTタイプ

                  タイミングプーリ 5GTタイプ

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

                      面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                      面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                        面圧タイミングプーリ XLタイプ

                        面圧タイミングプーリ XLタイプ

                          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ L・H

                          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ L・H

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,580円 6,760円 6,990円 5,860円 4,480円 6,980円 5,750円 - - - - - 4,660円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目~   2日目~   3日目~   5日目~   5日目   3日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            種類 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 歯付アイドラー
                            ベルト種類 S5M - T10 L S3M H T5 T10 5GT S5M S3M XL -
                            タイミングプーリ/アイドラー プーリ - プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ アイドラー

                            面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            自社内生産設備に対する付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            主として自社内で利用している生産設備に対し機械要素部品として使用しています。搬送装置のユニット部品として経年劣化時の置換や類似設備増設時などに幅広くタイプ:HHAA32S5Mを採用しています。長年の利用実績から得られた相応の満足感と良好な性能、使い勝手を既知していることでの安心、安全を鑑み現在は当社の標準搭載部品と言う位置づけでこの商品をリピート購入するに至りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社で製作している自動機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            当社で顧客からの依頼を受け、設計し製作している自動機の駆動系に使用しています。この部品は、以前メカロック部分を自作して、プーリに組込んでいましたが、自社で製作するよりコストが安いので購入しています。ミスミですと種類が豊富で、サイズも選べるので、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置の試作
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/11
                            バリエーションが豊富で品質も全く問題なし。
                            面圧タイプは、軸への取付が容易で良いです。
                            試作品を製作するときに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました