(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

メートル単位で切断したベルトです。エンドレス加工されていません。【材質】ポリウ...

詳細情報を確認する

  • ベルト形状:
    オープンエンド
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    ポリウレタン

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

Typeタイプ表面形状[ M ]材質耐熱温度
MBT−Nスタンダード鏡面オレンジポリウレタン80℃
MBTH−N高張力粗面グリーン80℃
[ ! ]MBT−N・MBTH−Nは食品衛生法合格済みです。

規格表

型式L
MBTH−N612
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L(周長)プーリ
最小P.D
¥基準単価
/m
Typed指定1m単位
MBT−N1.510〜201270
215120
2.520.5130
320160
3.523200
430230
540360
650460
760550
870690
980850
10901,100
121201,660
151502,230
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L(周長)プーリ
最小P.D
¥基準単価
/m
Typed指定1m単位
MBTH−N210〜2020250
330360
440470
550550
660740
8801,100
101001,750

型番リスト

型番
タイプ
ベルト径 d(φ)
ベルト周長 L(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スタンダードタイプ
オレンジ
1.5
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
2
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
2.5
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
3
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
3.5
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
4
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
5
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
6
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
7
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
8
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
9
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
10
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
12
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

スタンダードタイプ
オレンジ
15
10 ~ 20
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メートル単位で切断したベルトです。エンドレス加工されていません。

【材質】ポリウレタン
【表面形状】鏡面、粗面
【色】オレンジ、グリーン
【ベルト径(φ)】1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12、15
【ベルト周長(m)】10~20

【関連商品】
〈新商品!丸ベルト用溝付きローラ〉丸ベルトの径に合わせた溝をローラに加工できます。
詳細は、こちらへhttps://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/products/roller/round_belts/

〈丸ベルト用プーリー・アイドラー〉詳細は、こちらへ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M1000000000/M1003000000/M1003020000/?Brand=MSM1

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]MBT−N・MBTH−Nは11本以上お見積り

納期

●MBQ・MBQC
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
●MBT-N・MBTH-N
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷200円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■ポリウレタン丸ベルトの特性

・物性

kgf=N×0.101972

項目試験法単位MBTMBTHMBN
比重1.221.221.26
硬度JIS K 6301JIS A889272
5%モジュラスN/mm21.22.00.44
10% 〃1.83.10.88
100% 〃6.38.86.0
300% 〃16.914.79.0
引張強度24.5以上32.4以上30以上
破断時伸び%400以上400以上600以上
引裂強さkN/mm2889390以上

・引張応力(低伸張率)

引張応力(N/mm2

伸び(%)

・耐油性
・引張強度・伸度及び表面硬度の温度依存性

使用例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ

    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ

    ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ

      ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

      ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

        ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ

        ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ

          バンコード丸ベルト#480

          バンコード丸ベルト#480

            スターロープ

            スターロープ

              バンコード丸ベルト#489

              バンコード丸ベルト#489

                バンコラン丸ベルト

                バンコラン丸ベルト

                  低発塵グリース封入玉軸受

                  低発塵グリース封入玉軸受

                    低発塵グリース封入ベアリングホルダセット シングルタイプ

                    低発塵グリース封入ベアリングホルダセット シングルタイプ

                      低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型

                      低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型

                        低発塵グリース封入ベアリングホルダセット ダブルタイプ

                        低発塵グリース封入ベアリングホルダセット ダブルタイプ

                          低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型ダブル

                          低発塵グリース封入ベアリングホルダセット T型ダブル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ バンドー化学 三ツ星ベルト バンドー化学 バンドー化学 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 650円 1,021円 1,585円 2,196円 567円 440円 1,540円 - 4,180円 -
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            ベルト形状 オープンエンド オープンエンド(中空タイプ) 溶接接合品 金型製作 オープンエンド オープンエンド オープンエンド クローズエンド - - - - -
                            耐熱温度(℃) 80 - - 70 50 - 50 70 - - - - -
                            材質 ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - -
                            材質証明書 対象 対象 対象 対象 - - - - - - - - -
                            材質証明書:材質 ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン - - - - - - - - -

                            ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            簡易搬送ベルトの保守用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/18
                            オープンエンドなので、使用する外周の長さでカットし、
                            合わせ面をとかし、溶着します。
                            破断しても、テンション調整可能範囲内で、
                            破断面を削り、再溶着でき重宝しています。
                            当然ながら、溶着面は破断しやすいので、太さ、最少曲げ径に
                            注意しながら使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プーリ駆動用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
                            プーリを回すのに使用しました。
                            ある程度張れば滑りも少なく使用できます。
                            耐久性も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社機械に組み込み
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/28
                            今まで一巻を購入していたのですが、使用頻度が少なく、使い終わるまでに
                            数年かかり商品の劣化の懸念がありました、ミスミでは使用頻度により小分けで、短納期で購入でき助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/30
                            ワーク移動用コンベアに使用、汚れたり一部切れたりしたので交換しました。エンドレス品は装着できないので融着機でつなぎました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 丸ベルト溶着機は販売しておりますか?
                            A
                            申し訳御座いませんが、販売しておりません。

                            丸ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました