(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ベルト 食品搬送用

平ベルト 食品搬送用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

食肉、パン、菓子、麺類などの食品の裸搬送に最適な抗菌、防カビ仕様です。エンドレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定495件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

平ベルト 食品搬送用:関連画像
[ ! ]エンドレス加工して出荷します。
[ ! ]ベルトの周長はベルト裏面の長さ(内径周長)になります。

● FHBLTはHACCP対応に必要な機能を備えています。
*HACCP……危害分析重要管理点。

NASA(アメリカ航空宇宙局)が宇宙食の衛生管理の為に考案した手法で食品工業やレストランの衛生管理に応用されています。

Typeプライ
表面
形状
[ M ]材質摩擦係数
(対ミガキ鋼参考値)
厚み
mm
単位質量
kg/m2
許容張力
N/mm
最小プ−リ径
φmm
ナイフ
エッジ
連続使用
温度
表面裏面
FHBLT1平面ポリウレタンポリエステル0.30.150.80.93.515R3−10〜80
KBLW1平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.20.80.7415R3−30~100
KBLTスカイブルー1平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.20.80.7415R3−30~100
KBLWSN2平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1−30~100
KBLWDN2平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.71.9850−30~100
KBLWT3平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.22.52.612100−30~100
PHBLBスカイブルー1ダイアモンド熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.31420−30~100
PHBLBNスカイブルー2ダイアモンド熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.71.6330−30~100
PHBLWN2ダイアモンド熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.71.6330−30~100
[ ! ]耐油・耐薬品情報はこちらをご参照ください。
[ ! ]*1:( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
[ ! ]プライ数とはベルトの布層の数。布層の数が多い程、許容張力が高くなりますが、最小プーリ径が大きくなります。
■平ベルト公差表
幅公差
 
厚み公差
 
長さ公差
公差 厚さ公差ジョイント部公差 長さ公差
~400
±2 ~1.0±0.1±0.3 ~2000±10
401~500±3 1.1~1.5±0.2 2001~7000±20
   1.6~2.0 7001~10000±0.3%
   2.1~5.5±0.4 10001~
ベルトの永久伸び率は全長に対して最大1%です。(参考値)

規格表

型式周長L(m)
     
Type ベルト幅  
FHBLT 504.23
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式周長L(m)¥本体基準単価/m¥エンドレス加工費(本体基準単価+)
Typeベルト幅
W(mm)
指定
0.01m単位
FHBLTKBLWKBLTKBLWSNKBLWDNKBLWTPHBLBPHBLBNPHBLWNFHBLTKBLW
KBLT
PHBLB
KBLWSN・KBLWDN
PHBLBN・PHBLWN
KBLWT
FHBLT

KBLW

KBLT

KBLWSN

KBLWDN

KBLWT

PHBLB

PHBLBN

PHBLWN
 100.50〜20.008301301302903203901703403301,7109301,0801,230
 158301801904404605802505004801,7109301,0801,230
 208302402505906207804108508101,7109301,0801,230
 250.80〜20.008303003207407809703306806401,7109301,0801,230
 308303703808809301,1704901,0209701,7109301,0801,230
 358304304501,0301,0801,3505801,1901,1301,7109301,0801,230
 408304805101,1801,2401,5506601,3501,2901,7109301,0801,230
 508306106401,4701,5501,9408301,6901,6201,7109301,0801,230
 601,1107207701,7601,8602,3209902,0401,9302,7701,5401,6902,000
 701,1108508902,0602,1702,7101,1602,3702,2602,7701,5401,6902,000
 751,1109109602,2102,3202,9101,2402,5402,4202,7701,5401,6902,000
 801,6609801,0202,3502,4803,1001,3202,7102,5802,8601,5401,6902,000
 901,7201,0901,1402,6502,7903,4901,4803,0602,9002,8601,5401,6902,000
1001,9101,2201,2702,9403,1003,8701,6503,3903,2202,8601,5401,6902,000
1102,0401,3301,4103,2303,4104,2601,8203,7303,5503,1502,0002,4602,760
1202,2301,4601,5303,5303,7204,6501,9804,0603,8703,1502,0002,4602,760
1252,2901,5201,6003,6803,8704,8402,0604,2404,0303,1502,0002,4602,760
1302,4001,5801,6603,8204,0305,0402,1404,4104,1903,1502,0002,4602,760
1402,5901,7001,7904,1204,3405,4302,3104,7504,5203,1502,0002,4602,760
1502,6701,8301,9104,4104,6505,8202,4805,0804,8403,1502,0002,4602,760
1602,9601,9402,0404,7004,9606,2002,6405,4305,1603,8603,2203,5403,980
1703,1502,0702,1605,0005,2706,5802,8005,7605,4803,8603,2203,5403,980
1803,3402,1802,3005,2905,5806,9702,9706,1005,8103,8603,2203,5403,980
1903,5202,3102,4305,5905,8907,3603,1406,4406,1303,8603,2203,5403,980
2003,7602,4302,5505,8806,2007,7503,3006,7806,4503,8603,2203,5403,980
2103,9002,5502,6806,1706,5108,1403,4707,1206,7704,1203,2203,5403,980
2204,0702,6802,8006,4706,8108,5303,6307,4607,1004,1203,2203,5403,980
2304,2602,7902,9306,7607,1308,9103,7907,8007,4104,1203,2203,5403,980
2404,4502,9203,0607,0607,4309,3003,9608,1407,7404,1203,2203,5403,980
2504,4803,0303,1907,3507,7509,6904,1308,4708,0604,1203,2203,5403,980
2604,8203,1603,3207,6408,05010,0704,2908,8108,3904,4303,2203,5403,980
2705,0103,2803,4407,9408,37010,4604,4509,1608,7004,4303,2203,5403,980
2805,2003,4003,5708,2308,67010,8504,6209,4909,0304,4303,2203,5403,980
2905,3803,5303,7008,5308,99011,2404,7909,8309,3604,4303,2203,5403,980
3005,4103,6403,8208,8209,29011,6204,95010,1709,6704,4303,2203,5403,980
3105,8403,7703,9509,1109,61012,0105,11010,51010,0005,6003,2203,5403,980
3206,0303,8904,0809,4109,91012,4005,28010,85010,3205,6003,2203,5403,980
3306,2104,0104,2109,70010,23012,7905,45011,18010,6505,6003,2203,5403,980
3406,3904,1304,34010,00010,53013,1805,61011,53010,9605,6003,2203,5403,980
3506,5804,2504,46010,29010,85013,5705,78011,87011,2905,6003,2203,5403,980
3606,7704,3804,59010,58011,15013,9405,94012,20011,6105,6003,9804,6305,550
3706,9604,4904,71010,88011,47014,3306,10012,55011,9305,6003,9804,6305,550
3807,1504,6204,84011,17011,77014,7206,27012,88012,2505,6003,9804,6305,550
3907,3404,7404,98011,47012,09015,1106,44013,22012,5805,6003,9804,6305,550
4007,5204,8605,10011,76012,39015,5006,60013,56012,9005,6003,9804,6305,550
4107,7104,9805,23012,05012,71015,8906,76013,90013,2206,6503,9804,6305,550
4207,9005,1005,36012,35013,01016,2806,93014,24013,5506,6503,9804,6305,550
4308,0905,2305,48012,64013,32016,6607,10014,57013,8706,6503,9804,6305,550
4408,2705,3405,61012,94013,63017,0507,26014,92014,1906,6503,9804,6305,550
4508,4605,4705,73013,23013,94017,4407,42015,26014,5106,6503,9804,6305,550
4608,6505,5905,87013,52014,25017,8207,59015,59014,8406,6503,9804,6305,550
4708,8305,7106,00013,82014,56018,2107,76015,93015,1606,6503,9804,6305,550
4809,0205,8306,12014,11014,87018,6007,92016,28015,4806,6503,9804,6305,550
4909,2105,9506,25014,41015,18018,9808,09016,61015,8006,6503,9804,6305,550
5009,4006,0806,37014,70015,49019,3708,25016,95016,1306,6503,9804,6305,550
[ ! ]FHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。
[ ! ]ミスミ製コンベアのベルト長さ計算方法はこちら

技術情報

・平ベルトの選定方法はこちら
・ベルト表面・裏面の外観はこちら
・ベルトの耐油、耐薬品についてはこちら
・最小プーリ径以下で使用した場合、ベルトとプーリの間でスリップが生じる場合があります。
・ベルトの寿命は算出が難しい為、ベルトの傷み、表面の摩耗が見受けられたら交換の目安としてください。 詳細はこちら
・ベルトの進行方向は、本体印字の矢印方向でご使用ください。


 印字例

・平ベルトの、技術データ・耐油耐薬品・選定方法はこちら

型番リスト

型番
特性
表面カバー色
表面カバー形状
表面カバー材質
ベルト幅 W(mm)
プライ数
心体材質
摩擦係数(対ミガキ銅参考値)表
摩擦係数(対ミガキ銅参考値)裏
厚み(mm)
単位質量(kg/㎡)
許容張力(N/mm)
最小プーリ径(φ)
ナイフエッジ(mm)
連続使用温度(℃)
周長(m)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
10
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
15
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
20
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
25
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
30
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
35
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
40
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
50
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
60
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
70
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
75
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
80
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
90
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
100
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
110
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
120
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
125
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
130
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
140
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
150
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
160
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
170
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
180
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
190
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
200
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
210
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
220
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
230
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
240
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
250
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
260
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
270
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
280
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
290
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
300
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.5 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
310
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
320
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
330
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
340
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
350
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
360
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
370
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
380
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
390
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
400
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
410
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
420
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
430
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
440
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
450
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
460
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
470
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
480
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
490
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
フラット
[樹脂] ポリウレタン
500
1プライ
ポリエステル
0.3
0.15
0.8
0.9
3.5
15
R3
-10-80
0.8 ~ 20
表面:ポリウレタン|裏面:ポリエステル
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
[青] スカイブルー
フラット
[樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
10
1プライ
ポリエステル帆布
0.6
0.2
0.8
0.7
4
15
R3
-30-100
0.5 ~ 18
表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
[青] スカイブルー
フラット
[樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
15
1プライ
ポリエステル帆布
0.6
0.2
0.8
0.7
4
15
R3
-30-100
0.5 ~ 18
表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
[青] スカイブルー
フラット
[樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
20
1プライ
ポリエステル帆布
0.6
0.2
0.8
0.7
4
15
R3
-30-100
0.5 ~ 18
表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
[青] スカイブルー
フラット
[樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
25
1プライ
ポリエステル帆布
0.6
0.2
0.8
0.7
4
15
R3
-30-100
0.5 ~ 18
表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
10

1個

-( - )

5日目

食品適合 / ナイフエッジ
[青] スカイブルー
フラット
[樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
30
1プライ
ポリエステル帆布
0.6
0.2
0.8
0.7
4
15
R3
-30-100
0.5 ~ 18
表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食肉、パン、菓子、麺類などの食品の裸搬送に最適な抗菌、防カビ仕様です。
エンドレス加工して出荷します。内径を周長とします。

【材質】表面:ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン
裏面:ポリエステル・ポリエステル帆布
【表面形状】平面、ダイアモンド
【色】白、スカイブルー
【ベルト幅(mm)】10~500
【ベルト周長(m)】0.5~20

【関連商品】
<平ベルトプーリ・アイドラー>平ベルトプーリ・アイドラー一覧

(i)ご注意

  • 周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

◦FHBLT
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1213~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。

[ ! ]価格計算例(1円単位は切り捨て)
FHBLT50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23×830円+1,710円=5,220円

◦FHBLT以外
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜78〜1011~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。

[ ! ]価格計算例(1円単位は切り捨て)
KBLW50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
4.23×610円+930円=3,510円

納期

●FHBLT
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷300円/1本PM 8:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円
 

●FHBLT以外

 5 日目出荷

[ NG ]ストーク不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

Type食品衛生性抗菌・防カビ性糸ほつれ防止耐水・耐湿熱性熱収縮防止表面清掃性すり込み収縮防止耐次亜塩素酸ナトリウム非付着性耐油性
FHBLT
KBLW
KBLT
KBLWSN
KBLWDN
KBLWT
PHBLB
PHBLBN
PHBLWN
◎:優れている ◯:適用可 △:侵される場合があります −:適用不可

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ベルト 食品搬送用

平ベルト 食品搬送用

    平ベルト 一般用

    平ベルト 一般用

      平ベルト 耐油仕様

      平ベルト 耐油仕様

        平ベルト 包装物搬送用 電子部品搬送用

        平ベルト 包装物搬送用 電子部品搬送用

          平ベルト 蛇行防止桟付 耐油仕様

          平ベルト 蛇行防止桟付 耐油仕様

            平ベルト グリップ仕様

            平ベルト グリップ仕様

              平ベルト 蛇行防止桟付 一般用

              平ベルト 蛇行防止桟付 一般用

                平ベルト 蛇行防止桟付 食品搬送用

                平ベルト 蛇行防止桟付 食品搬送用

                  平ベルト 耐熱仕様 非粘着仕様

                  平ベルト 耐熱仕様 非粘着仕様

                    平ベルト 傾斜搬送用

                    平ベルト 傾斜搬送用

                      平ベルト スライディング用

                      平ベルト スライディング用

                        平ベルト 蛇行防止桟付 グリップ仕様

                        平ベルト 蛇行防止桟付 グリップ仕様

                          平ベルト 蛇行防止桟付 傾斜搬送用

                          平ベルト 蛇行防止桟付 傾斜搬送用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            材質証明書 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 -

                            平ベルト 食品搬送用のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            試験装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/02/09
                            試験装置の平ベルトコンベアに使用しています。ミスミ製の平ベルト、ローラ、モーターがユニットとなった商品を検討しましたが、モーターを別メーカー品に交換し、減速機を付けると収まらないため、装置を個々に手配し製作しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            ミニコンベヤのベルトとして問題なく使えています。食品用ではないのですが、サイズがオーダーできましたので選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 食品の裸搬送は可能ですか?
                            A
                            可能です。

                            平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました