(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFSPPH-2000
スパホイール アクセサリ

スパホイール PFSPPH-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,565円
税込単価
6,122円

【特長】・スパホイールです。・表面処理は、クロムフリー溶融亜鉛メッキが選択でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

PFSPPH-2000 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■L寸固定
PFSSPH(ノーマルタイプ) PFSUPH(大ピッチタイプ)
PFSPPH(小ピッチタイプ)
■ホイール数指定
PFSSPHF(ノーマルタイプ) PFSUPHF(大ピッチタイプ)
PFSPPHF(小ピッチタイプ)
   
ノーマルタイプ
  小ピッチタイプ
  大ピッチタイプ

※本体の側面および底面には穴が空いています。
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
PFSSPH□縁:SPCCクロムフリー溶融亜鉛メッキ
ホイール:ポリアセタール
軸:ポリアセタール
PFSPPH□縁:SPHCクロムフリー溶融亜鉛メッキ
PFSUPH□ホイール:ポリプロピレン

規格表

型式LN
PFSSPH2400  
PFSSPHF  50
■L寸固定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
呼び長さ
実長L
(mm)
AHEPD1ホイール
(数)
質量
(kg)
耐荷重
(ホイール1コあたり)
対応取付部品¥基準単価¥スライド単価
1〜49コ50〜100
PFSSPH
(ノーマルタイプ)
2000199240306.5272524732.125kgJBS50□3,4083,238
24002397882.564,0473,845
300029911103.205,0594,803
PFSPPH
(小ピッチタイプ)
2000200040.131.64201810992.507kgJBS50□A5,0594,803
250025001243.136,2845,964
300030001493.757,5627,178
PFSUPH
(大ピッチタイプ)
2000200040.131.64503625392.3610kg4,1543,941
25002500492.955,2194,952
30003000593.546,2845,964
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ホイール数指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホイール数
N
AHEPD2質量
(kg/m)
耐荷重
(ホイール1コあたり)
対応取付部品¥基準単価 1~50本
ホイール1コカット費
PFSSPHF511040306.5272513.51.15kgJBS50□51426
PFSPPHF514940.131.642018101.257kgJBS50□A55
PFSUPHF5 5940.131.645036251.1810kg107
[ ! ]価格例 PFSSPHF-30の場合 51円×30コ+426円=1,956円(1円単位は切り捨て)
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

型番
ローラ/ホイール幅 W(mm)
ローラ/ホイール外径 D(mm)
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さL 呼び長さL(mm)
仕様
ローラ/ホイールタイプ
材質詳細
ホイール数 N
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFSPPH-2000

20
18
7
20
2000
L寸固定
小ピッチタイプ
ポリプロピレン
-
10

1個

5,565( 6,122円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・スパホイールです。・表面処理は、クロムフリー溶融亜鉛メッキが選択できます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

●L寸固定タイプ

 3 日目出荷

●ホイール数指定タイプ

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

PFSPPH-2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパホイールの型番PFSPPH-2000のページです。
型番PFSPPH-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパホイール

スパホイール

    ホイールコンベアー

    ホイールコンベアー

      プラコンストッパー EWS-AN

      プラコンストッパー EWS-AN

        プラコンサポート 40シリーズ GP-VA40

        プラコンサポート 40シリーズ GP-VA40

          カーブコロコンジョイント

          カーブコロコンジョイント

            スパホイール 取付部品

            スパホイール 取付部品

              ベアリングコロコンモジュール

              ベアリングコロコンモジュール

                プラコンサポート セット GPA-A85-33

                プラコンサポート セット GPA-A85-33

                  コロコンワイドフックG

                  コロコンワイドフックG

                    すべりパイプ用取付部品

                    すべりパイプ用取付部品

                      プラコンサポート セット GPA-B85-33

                      プラコンサポート セット GPA-B85-33

                        プラコンサポート 40シリーズ GP-K

                        プラコンサポート 40シリーズ GP-K

                          プラコンサポート セット GPA-E85-33

                          プラコンサポート セット GPA-E85-33

                            メーカー ミスミ ミスミ TMEHジャパン TMEHジャパン SUS ミスミ SUS TMEHジャパン SUS ミスミ TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 - - 812円 1,574円 327円 469円 1,421円 765円 726円 410円 811円 787円 765円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ 取付部品・固定用フック 関連部品 - 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート - - - - ストレート - - - - - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 - - - - 樹脂 - - - - - -

                            スパホイールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            搬送設備用ガイドとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            当社で扱う樹脂成型品や素材搬送用の社内設備品にて摺動ガイドとして使用しています。以前に導入した同じ商品の滑走性能等に満足度が高かったため、今回経年劣化した部位の交換用途でリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品移送用シュート機構に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            2本使いで並列利用し、製品移送用シュート機構に使用しています。転動性が良くスムーズ且つ静かな移送が可能となる商品で重宝しています。形状やピッチ等タイプのバリエーションも豊富です。用途、設置環境に応じた使い分けができる点も助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFSPPH-2500
                            PFSPPH-3000
                            PFSSPH-2000
                            PFSSPH-2400
                            PFSSPH-3000
                            PFSUPH-2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ローラ/ホイール幅 W
                            (mm)
                            ローラ/ホイール外径 D
                            (mm)
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) 
                            (kgf)
                            ローラ/ホイールピッチ P
                            (mm)
                            搬送長さL 呼び長さL
                            (mm)
                            仕様 ローラ/ホイールタイプ 材質詳細 ホイール数 N

                            6,912円

                            ( 7,603円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020187202500L寸固定小ピッチタイプポリプロピレン-

                            8,318円

                            ( 9,150円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020187203000L寸固定小ピッチタイプポリプロピレン-

                            3,749円

                            ( 4,124円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1023.5255272000L寸固定ノーマルタイプポリアセタール-

                            4,452円

                            ( 4,897円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1023.5255272400L寸固定ノーマルタイプポリアセタール-

                            5,565円

                            ( 6,122円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1023.5255273000L寸固定ノーマルタイプポリアセタール-

                            4,569円

                            ( 5,026円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10203610502000L寸固定大ピッチタイプポリプロピレン-

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました