(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度調節コントローラー 自在タイプ

温度調節コントローラー 自在タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
36,330円 ~ 66,980円
税込価格
39,963円 ~ 73,678円

温度調節器の詳細説明は下記の【概要・仕様】タブからご覧下さい

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 温度調節器/温度調節コントローラーの入力電圧は、必ずヒーター出力電圧と一致させてご使用ください。
  • 取扱い説明書は こちら ご確認下さい。
  • 温度調整器・コントローラー単体には、温度が大幅に上昇した際にヒーター出力をOFFにする機能が備わっておりません。その機能が必要な場合は、サーモスタットなどを併用してください。
  • 「温度上昇が非常に遅い」場合は、ページ下部の取扱い説明動画⑤のオートチューニングをお試しください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



外形図

自在・コンパクトタイプ
MTCS 〔単相,AC100V~240V 最大電流20A〕
自在・警報機能付コンパクトタイプ
MTCRM 〔単相,AC100V~240V 最大電流20A〕

自在・2連タイプ
MTCD 〔単相,AC100V~240V 最大電流20A×2〕

[ ! ]電源コードはお客様でご用意ください。
[ ! ]取り扱い説明書は>>こちらをご確認ください。
[ ! ]警報機能 設定詳細は>>こちらをご確認ください。
[ ! ]下欄の「取り扱い説明動画」もご参照ください。


規格表

型式
MTCS
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式自在タイプ
センサー入力
制御定格過電流遮断アラーム出力・接点容量
(抵抗負荷)
内部消費電力
(1chあたり)
使用場所¥基準単価
入力電圧最大電流 ※31〜4台
MTCS
熱電対 ※1
測温抵抗体 ※2
 PID制御
 ON/OFF制御
単相 AC100~240V20Aブレーカスイッチ
 最大10VA
 (100Vの場合0.1A
  200Vの場合0.05A)
屋内
(0~30℃・
但し結露無きこと)
34,270
MTCRMイベント出力1AC250V 2.4A41,770
MTCD20A×263,190
※1 K・J・R・T・N・S・B
※2 Pt100Ω・JPt100Ω  ※1・※2はパネル設定により変更可。出荷時設定 熱電対(K)
※3 最大電流は突入電流の無い抵抗負荷です。
モーターやランプ、純金属系(タングステン)・セラミック系(PTC等)のヒーターはご使用になれません。

[ ! ]温度制御の種類と特長、オートチューニングの実施方法などは>>こちらもご参照ください。
※チューニングは数分で完了することもありますが、場合によっては1時間以上かかることもあります。
(断熱が施された熱治具などの場合は温度が下がりにくいため時間が長くなる傾向があります。)

[ ! ]ヒータの選定手順は>>こちらをご参照ください。

[ ! ]必要なヒータ熱量を計算し適正な電源ケーブルを選定してください。
ヒータ電圧:100V(仮) ヒータ電力:540W 本数:2本 の場合
A=540÷100=5.4(1本)x2=10.8A=11A
定格電流値が11A以上の電源コードを使用する必要があります。
(最大電流20Aなので、定格電流値20A以上の電源コードでも問題ありません)

[ ! ]温度調節コントローラーには、温度が大幅に上昇した際にヒーター出力をOFFにする機能は備わっておりません。
その機能が必要な場合は、サーモスタットなどを併用してください。

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●MTCD(2連タイプ)の注意点

[ ! ]1CHと2CHの電源は、必ず別々に配線してください。1次側ブレーカを分けて配線することを強く推奨いたします。

[ NG ]左図の様に1CHと2CHの電源端子間を短絡して使用することは絶対にしないでください。
1CHと2CHの電源容量が加算され、許容電源値を超えてしまい、発熱・発火の恐れがあります。

■センサの種類
自在タイプは、熱電対(K、J、R、T、N、S、B)及びPt100Ω、JPt100Ωのセンサに使用できます。
※出荷時はK熱電対用になっております。

1 表示の切り替え

MODEキーを2秒押し続け、表示を切り替えます。

2 設定モード画面の変更

設定モード画面が表示されたら、UPキーを押し<初期設定モード>1から<制御パラメータモード>2に切替えます。

設定モード画面
<初期設定モード>

<制御パラメータモード>

3 PID(出荷時)・ON/OFF の設定

制御パラメータモードに変更したあと、MODEキーを4回押し、画面を制御種類設定画面に切替えます。UP / DOWNキーで変更できます。

制御種類設定画面

4 セルフ(出荷時)・オートチューニングの設定

制御パラメータモードに変更したあと、MODEキーを7回押し、画面を
チューニング設定画面に切替えます。UP / DOWNキーで変更できます。

チューニング種類設定画面

■その他の表示

オートチューニングの実行中です。
※通常画面と交互に表示されます。

センサーが断線しているか温度範囲を超えています。
※接続されているセンサーを確認してください。

センサーの温度範囲を下回っています。

●メモリエラー
※再起動後にも表示される場合は温度調節計が破損しています。継続して使用できません。

●センサーの種類が違います。
※例えば、熱電対の設定に対して測温抵抗体(Pt100Ω)を接続した場合等。

●オートチューニングエラーです。
※もう一度オートチューニングを実行してください。

温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプ:関連画像

オートチューニングに設定した後は、オートチューニングを実行しなければ反映されません。1に設定した後、FUNCキーを1回押すことで開始します。
※セルフチューニングは必要ありません。

メモ

温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプ:関連画像

■基本構成(例)

電源コード
 電源コードは別売です。

●温度調節コントローラ
温度センサが感知した値(加熱対象物の温度)に
応じてヒータへの出力を制御する機器です。

温度センサ
 温度を検出する部品です。

ヒータから離れるほどヒータと測定部の
温度誤差は大きくなります。

ヒータ
 温度調節コントローラからの出力により発熱する部品です。

 

温度調節器の使用方法をご紹介!

温度調節器の修理も受付可能です!

 

こんなお悩みございませんか?

お悩み 1使用方法が分かり辛く、どうすれば良いか分からない
お悩み 2取扱い説明書を読むのが手間なので、何か分かりやすい説明が欲しい

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

 

取扱い説明動画で一挙解決!

温度調節器を使用するのが初めてでイメージをすることができない人必見!

■対象型式 MTCD/MTCS/MTCRM

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

①結線方法
結線箇所が分からない

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

②電源の入れ方\v
電源の入れ方が分からない

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

③温度設定方法
温度設定方法が分からない
目標温度値に達しない

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

④温度センサ設定方法
温度センサが感知しない
熱電対種類別設定を知りたい

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

⑤オートチューニング方法
温度が上(下)がりっぱなし
温度上昇が非常に遅い
目標温度で安定しない

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

⑥警報設定方法
警報設定をしたい
ブザーがならない

型番リスト

型番
入力点数(ヶ)
制御点数(ヶ)
電気仕様
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
2
単相,AC100V~240V 最大電流20A×2
自在・2連タイプ
10

1個

66,980( 73,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
1
単相,AC100V~240V 最大電流20A
自在・警報機能付コンパクトタイプ
10

1個

44,280( 48,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
1
単相,AC100V~240V 最大電流20A
自在・コンパクトタイプ
10

1個

36,330( 39,963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温度調節器の詳細説明は下記の【概要・仕様】タブからご覧下さい

(i)ご注意

  • 温度調節器/温度調節コントローラーの入力電圧は、必ずヒーター出力電圧と一致させてご使用ください。
  • 取扱い説明書は こちら ご確認下さい。
  • 温度調整器・コントローラー単体には、温度が大幅に上昇した際にヒーター出力をOFFにする機能が備わっておりません。その機能が必要な場合は、サーモスタットなどを併用してください。
  • 「温度上昇が非常に遅い」場合は、ページ下部の取扱い説明動画⑤のオートチューニングをお試しください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



 

使用事例

■配管の温度を測定、適宜ヒータで温める
■液体の温度測定、および温度制御

 

お客様の声

取扱い説明書を全て読むことが煩わしかったけれど、取扱い説明動画をみて直ぐに解決しました!

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

オートチューニングの方法を知りたかったため、動画を見ながら直ぐに設定することができた!

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

毎回問い合わせをしなくて済むので手間が省けた!

温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像

 

開発秘話

長年、分かりやすい取扱い説明ツールが欲しい!との要望があり、解決に向けて協力工場と協同で動画を撮影し分かりやすく纏めました!

 

関連商品

ミスミ 温度調節器
温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像
MTSTR
スリーハイ社の温度調節機器
温度調節コントローラー 自在タイプ:関連画像
monoone-120

 

 

 

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度調節コントローラー 自在タイプ

温度調節コントローラー 自在タイプ

    温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)

    温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)

      温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプ

      温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプ

        温度調節器(外径24×48mm)

        温度調節器(外径24×48mm)

          デジタル温度コントローラ HD6

          デジタル温度コントローラ HD6

            アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

            アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

              デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

              デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                TDJ 指示コントローラー

                TDJ 指示コントローラー

                  デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

                  デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

                    デジタル温度コントローラ monoone-120

                    デジタル温度コントローラ monoone-120

                      マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

                      マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

                        デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

                        デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

                          デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】

                          デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ HANYOUNG AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG JUST HANYOUNG スリーハイ HANYOUNG HANYOUNG オムロン
                            通常価格 36,330円 8,510円 78,330円 12,490円 5,780円 3,548円 6,353円 33,929円 6,871円 52,296円 12,065円 11,091円 4,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   8日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電源電圧 100::240 100::240 100::200 100::240 - - ::10V d.c - - - - - -
                            制御出力 SSR駆動用電圧出力 - SSR駆動用電圧出力 - - - - - - 電圧パルス リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 - -
                            故障検出機能 ヒータ過電流 ヒータ過電流 ヒータ過電流 ヒータ過電流 - センサ断線 - - - ヒータ断線 / センサ断線 - - なし
                            設定方式 キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 - - - - - キー操作 - - -

                            温度調節コントローラー 自在タイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 11件のレビュー
                            測定治具の温調
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/08
                            ラバーヒーター、K熱電対、ACケーブル、MTCSを購入しました。
                            MTCSの端子に、それぞれ接続して、直ぐ使用出来ました。
                            カタログに記載されてますが、端子ネジはM4です。
                            手頃な価格で、シンプルに機能が纏まっています。
                            ただ残念なのは、在庫が無く、納期5日でした。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カードリッジヒーター用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/10
                            misumiで購入したカードリッジヒーターの温調に使用しました。
                            お手軽に温度調整ができ、ヒーターの形状もいろいろ選べるので設計しやすかったです。
                            電源コードは別で購入する必要が有ります。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の温度測定用
                            評価 3.0満足度:3.02017/12/22
                            たまに誤動作(設定より低い温度なのにランプが点滅)する。
                            また、3Dデータと現物で、底のゴム足のピッチが違うので注意。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            予備加熱装置
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            材料の予備加熱装置として採用。ヒーター・熱電対と合わせ、購入してすぐ使え、大変便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒーター昇温テスト
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/09
                            2連タイプのMTCDを購入しました。1台で2点の入出力を持っているので、MTCSを2台買うよりコスト削減に役立ちました。また、使用時の不具合は特になく、問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 温度調節コントローラーの使い方を教えてください。
                            A
                            特設サイトが御座います。ご確認下さい。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/ht/
                            Q 警報付きタイプ(MTCRM)の警報はどのようなものですか?
                            A
                            信号が出る仕様です。信号は上限もしくは下限どちらかを設定できます。
                            アラームを鳴らしたい場合はお客様ご自身でアラームが出る物(別途ご購入)を取り付けてご使用下さい。

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました