(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ

開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

底部がホッパータイプになった開放タンクです。【規格追加】内径4サイズと密閉型レ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    排出容器
  • 最高使用圧力(MPa):
    大気圧(常用使用)
  • 撹拌機:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

[ ! ]密閉状態で液体排出を行う場合は、別途こちら「TANCVS」を準備ください。
[ ! ]内径360の場合、強度を高めた
      上記脚になります。
A部詳細図
B部詳細図
[ ! ]ステンレスバンドをクリップレバーで締めて密閉します。
内径αβ
180104°128°
210108°126°
240~300120°120°
330~43090°90°
■標準型■密閉型 キャッチクリップ■密閉型 レバーバンド■土台あり 各タイプ共通
 TANHF TANHMF TANHLF   土台あり







 
種類Type[ M ]材質表面仕上常用使用圧力
標準型密閉型
キャッチクリップ
密閉型
レバーバンド
本体取手土台クリップ
レバーバンド
土台なしTANHFTANHMFTANHLFSUS304バフ研磨(本体のみ) 内面・外面 #320
液体出口部(継手部)の溶接ビード部は除く
大気圧
土台ありTANHAFTANHAMFTANHALF
[ ! ]シリコンゴムの特性こちら

規格表

型式有効深さタンク底高さ
TANHMF240
TANHAMF300

300
400


L200
型式有効容量深さ(H)タンク底高さ(L)
指定10mm単位
[ ! ]土台ありタイプ
のみ指定
tH1標準型密閉型(D1)(D2)(F)Gホッパー部
容量
(D×G)
Type内径
(D)
指定10mm単位(H2)(H2)(H3)
    180100〜3001803000.8H+20H1+G+26H1+6H1+G+2620724955720.8ℓ
 標準型密閉型
キャッチクリップ
密着型
レバーバンド
210236282871.2ℓ
 240100350H1+72673151031.8ℓ
土台なしTANHFTANHMFTANHLF2701H1+6296350701182.5ℓ
土台ありTANHAFTANHAMFTANHALF3001004003303801333.5ℓ
    330100〜4503604361474.7ℓ
    3601.23904691626.1ℓ
[ ! ]胴体部の有効容量(ℓ)=半径(D/2)×半径(D/2)×3.14×有効容量深さ(H)/1000000(容量へ変換)。有効容量合計=「胴体部の有効容量」+「ホッパー部容量」となります。
[ ! ]満水時とは、計算上(底面積×H1深さ)によって求めた理論値です。ご使用の際は、上面から-20mmのH深さ(有効容量)内でお使いください。
[ ! ]密閉型タンクに圧力を加えることはできません。大気圧にてご利用ください。
[ ! ]*密閉型レバーバンドの場合、内径180、210は対応しておりません。

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alteration吊り下げ取手外し
CodeTBNT
Spec.吊り下げ用の持ち手を取り付けます。
[ ! ]追加工TBを選択した場合、取手は付きません。
[ ! ]内径360以上の場合、適用不可。

取手を付けません。
 
¥/1Code1,200無料

型番リスト

型番
環境対応
排出容器 タイプ
容量(ℓ)
内径D(φ)
土台
タンク種類
タンク底高さ L(mm)
有効指定深さ H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
4.1
180
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
6.6
210
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
汎用型 / ホッパー型
9.9
240
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
汎用型 / ホッパー型
14.3
270
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
汎用型 / ホッパー型
19.8
300
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
26.5
330
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
34.6
360
あり
標準型
180 ~ 300
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
9.9
240
あり
密閉型レバーバンド
180 ~ 300
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
14.3
270
あり
密閉型レバーバンド
180 ~ 300
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
19.8
300
あり
密閉型レバーバンド
180 ~ 300
100 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
26.5
330
あり
密閉型レバーバンド
180 ~ 300
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
34.6
360
あり
密閉型レバーバンド
180 ~ 300
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
4.1
180
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
6.6
210
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
密閉型 / ホッパー型
9.9
240
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
密閉型 / ホッパー型
14.3
270
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
密閉型 / ホッパー型
19.8
300
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
26.5
330
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
34.6
360
あり
密閉型キャッチクリップ
180 ~ 300
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
4.1
180
なし
標準型
-
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
6.6
210
なし
標準型
-
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
汎用型 / ホッパー型
9.9
240
なし
標準型
-
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
汎用型 / ホッパー型
14.3
270
なし
標準型
-
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
汎用型 / ホッパー型
19.8
300
なし
標準型
-
100 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
26.5
330
なし
標準型
-
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
汎用型 / ホッパー型
34.6
360
なし
標準型
-
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
9.9
240
なし
密閉型レバーバンド
-
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
14.3
270
なし
密閉型レバーバンド
-
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
19.8
300
なし
密閉型レバーバンド
-
100 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
26.5
330
なし
密閉型レバーバンド
-
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
34.6
360
なし
密閉型レバーバンド
-
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
4.1
180
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
6.6
210
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 300
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
密閉型 / ホッパー型
9.9
240
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
密閉型 / ホッパー型
14.3
270
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 350
10

1個

-( - )

8日目

RoHS非対応
密閉型 / ホッパー型
19.8
300
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 400
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
26.5
330
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

RoHS対応(10物質)
密閉型 / ホッパー型
34.6
360
なし
密閉型キャッチクリップ
-
100 ~ 450
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

底部がホッパータイプになった開放タンクです。
【規格追加】内径4サイズと密閉型レバーバンドタイプを追加しました。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
内径
(D)
¥基準単価 1〜3コ
本体価格 有効容量深さ(H)
標準型密閉型
キャッチクリップ
密閉型
レバーバンド
追加深さ(H)単価
/50mm*
TANHFTANHMFTANHLF
基本単価 有効容量深さ(H)
(H=100〜140の時)
18049,78057,380-1,890
21051,72059,620-2,000
24053,55061,95069,6702,100
27056,70065,10073,0602,210
30059,85067,20075,1402,310
33063,61071,00080,7602,520
36069,78077,21088,8402,940
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価 土台追加価格  1〜3コ
タンク底高さ(L)取付脚長さ(L1)土台追加価格
180200L+507,350
2103008,610
   
<価格計算例>例1例2
TANHF240-190の時TANHAF300-300-L220の時
タンク本体基本単価
(H=100〜140)
53,55059,850
追加深さ(H)単価2,1002,310
追加深さ価格係数*14
土台追加価格-8,610
合計金額55,65077,700
*追加深さ価格係数:追加深さ(H)100を基準とします。100の時深さ係数は0です。
150〜190>1、200〜240>2、・・・、400>6と切上げになります。
[ ! ]土台ありタイプの場合は、「本体価格」に、「土台追加価格」を加えた金額となります。

納期

 8 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~34~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ

開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ

    偏心投入ホッパー【TEHT】

    偏心投入ホッパー【TEHT】

      投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】

      投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】

        カムフォロア用ブラケット ブロック型

        カムフォロア用ブラケット ブロック型

          カムフォロア用ブラケット L型

          カムフォロア用ブラケット L型

            ステン ワンタッチフック

            ステン ワンタッチフック

              HPV用取り付けブラケット

              HPV用取り付けブラケット

                チェーンカッター カッター受ホルダー

                チェーンカッター カッター受ホルダー

                  【穴加工対応】SSB SSMタイプ専用アクセサリ 取付ベース

                  【穴加工対応】SSB SSMタイプ専用アクセサリ 取付ベース

                    板金ブラケット

                    板金ブラケット

                      デッキ専用ビス ステン

                      デッキ専用ビス ステン

                        ローラフォロアピン おねじタイプ

                        ローラフォロアピン おねじタイプ

                          メーカー ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ ミスミ 大里 アズビル 片山チエン ミスミ ミスミ 大里 ミスミ
                          通常価格 - 62,193円 38,295円 - - 539円 786円 383円 858円 960円 5,757円 -
                          通常出荷日 8日目   16日目   9日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 排出容器 ホッパー・シューター ホッパー・シューター - - - - - - - - -
                          最高使用圧力(MPa) 大気圧(常用使用) - - - - - - - - - - -
                          撹拌機 無し - - - - - - - - - - -
                          材質証明書 対象 - - - - - - - - - - -
                          材質証明書:材質 SUS304 - - - - - - - - - - -

                          開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          生産時払い出し容器として
                          評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                          得意先様設備付帯部品として食品関係の原材料貯留及びサニタリー管との組み合わせ利用で生産時払い出し容器として使用しています。容量も十分で排出もスムーズな商品であり理想通りの使い勝手が実感でき満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          得意先様設備付帯部品として
                          評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                          得意先様設備付帯部品として特定液剤の貯留に使用しています。ホッパータイプで流体の取り出しが容易です。常温放置すると粘度が高くなり目詰まりを起してしまう液剤に対する利用であり頻繁な洗浄が必要となるため、開放タンクで扱いが容易な点を鑑みこの商品を採択しています。もともとは、得意先様からの指定により購入しているものであり、好評を頂いています。 

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          製品製作に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                          当社の製品を作る際に粉と溶剤を混ぜる工程があり、供給側と混ぜる容器で容量を換えて使い分けています。今回は、増備ということで追加購入しました。購入後、蓋にレーザーカットで穴を空け、必要な継手を溶接して入口を作っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました