ケーブル・ホースを粉塵から保護するフルカバータイプのケーブルキャリアです。フラ...
種類 | 角形 | カバー種類 | フラップ開閉フルカバータイプ |
---|---|---|---|
内側幅 C(mm) | 14 | 内側高さ A(mm) | 13 |
キャリア内部分割数 | なし | 屈曲半径 R(mm) | 30 |
リンクピッチ P(mm) | 20 | ケーブル挿入面 | 外周側押込 |
ケーブルの収納方法 | フラップ開閉 | リンク数 | 8 |
運動の種類 | 2次元運動 | 使用温度範囲(℃) | -10~80 |
本体材質 | [樹脂] ナイロン6+ガラス20% | 移動側取付方向 | A(外周) |
固定側取付方向 | - | RoHS ? | 10 |
外観寸法図 | 断面図 | |
![]() | ![]() |
<移動端> | <固定端> | |
![]() | ![]() |
Type | 本体 | 取付ブラケット | ||
[ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
本体+取付ブラケット | FHPS | ナイロン6+ガラス20% (使用温度 −10〜80℃) 難燃規格UL94−HB相当 | SPCC | 三価ユニクロメッキ |
No. | 取付方向 | 取付ブラケット 構成 | |
移動端用 | 固定端用 | ||
202~206 | A | 外周取付専用 | 外周・内周取付共通 |
B | 内周取付専用 | 外周・内周取付共通 | |
408・412 | A | 外周・内周取付共通 | 外周取付専用 |
B | 外周・内周取付共通 | 内周取付専用 |
型式 | − | 曲げ半径 | − | リンク数 | − | 取付方向 |
FHPS204 | − | 38 | − | 12 | − | A |
型式 | 曲げ半径 選択 | リンク数 | 取付方向 * | 本体寸法 | 取付寸法 | H (取付高さ) | H1 | HF (必要空間高さ) | K (円弧+余裕値) | (参考) 長さ1m当りの 重量(kg) | |||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | 移動端 | 固定端 | ||||||||||||
Type | No. | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||
FHPS (本体+取付ブラケット) | 202 | 30 | 8〜43 | A B | 13 | 20 | 14 | 26 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 9.8 | 21.8 | 8 | 20 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.28 |
203 | 30 | 8〜43 | 13 | 20 | 20 | 32 | 20 | 30 | 15.8 | 27.8 | 14 | 26 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.31 | ||||||
204 | 38 | 7〜34 | 13 | 22 | 22 | 40 | 26 | 43 | 32 | 18 | 14 | 5.8 | 18.6 | 34.6 | 15 | 31 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.5 | ||
206 | 38 | 7〜34 | 13 | 22 | 42 | 60 | 26 | 43 | 38.6 | 54.6 | 35 | 51 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.6 | ||||||
50 | 9〜36 | 122 | 100 | 142 | 217 | ||||||||||||||||||
408 | 70 | 8〜45 | 25 | 40 | 58 | 78 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 44 | 72 | 40 | 68 | 180 | 140 | 210 | 319.8 | 1.36 | ||
100 | 10〜47 | 240 | 200 | 270 | 414 | ||||||||||||||||||
412 | 70 | 8〜45 | 25 | 40 | 97 | 117 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 83 | 111 | 79 | 107 | 180 | 140 | 210 | 319.8 | 1.7 | ||
100 | 11〜49 | 240 | 200 | 270 | 414 |
型式 | 曲げ半径 選択 | リンク数 | 取付方向 * | ¥基準単価 | |
本体+取付ブラケット (1リンク単価×リンク数)+取付ブラケット価格 | |||||
Type | No. | ||||
FHPS (本体+取付ブラケット) | 202 | 30 | 8〜43 | A B | 180円×リンク数+1,410円 |
203 | 30 | 8〜43 | 200円×リンク数+1,410円 | ||
204 | 38 | 7〜34 | 270円×リンク数+1,410円 | ||
206 | 38 | 7〜34 | 290円×リンク数+1,410円 | ||
50 | 9〜36 | 290円×リンク数+1,410円 | |||
408 | 70 | 8〜45 | 590円×リンク数+1,410円 | ||
100 | 10〜47 | 590円×リンク数+1,410円 | |||
412 | 70 | 8〜45 | 620円×リンク数+1,410円 | ||
100 | 11〜49 | 620円×リンク数+1,410円 |
ケーブル・ホースを粉塵から保護するフルカバータイプのケーブルキャリアです。フラップは左右どちらからでも開閉可能です。
リンク数計算方法は下記概要技術情報ページをご覧ください。
【URL】https://jp.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/p1_681.pdf
※リンク・取付ブラケットの単体販売は承っておりません。リンク数は余裕を持ってご注文ください。
<型式選定時の注意点>
[ ! ]ケーブルキャリア本体と適合する取付金具(移動端用×1組、固定端用×1組)がセットとなります。
[ ! ]外周取付・内周取付により品番が異なりますのでご注意ください。
<価格計算例>
FHPS412-70-38-A(本体+取付金具、38リンク)の場合、620円×38+1,410円=24,970円
■取付方向 | ||||||
移動端用 | 固定端用 | |||||
・外周取付 | ・内周取付 | ・外周取付 | ・内周取付 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・開閉方法 | ・連結方法(共通) | ・切り離し方法(共通) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
・フタが重なり合って構成されており、上に なっているフタから側面の窓にマイナス ドライバーを差し込み倒すようにして 開けます。 | ・連結するリンクのフタを開け、ブロック の方向を揃えて両側から押し込みます。 | ・切り離すリンクのフタを開け、リンクの隙間に 差し込んだマイナスドライバーを倒すと外れます。 |
ケーブルキャリア フラップ開閉フルカバータイプの型番FHPS202-30-8-Aのページです。
型番FHPS202-30-8-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FHPS202-30-11-B |
FHPS202-30-12-A |
FHPS202-30-12-B |
FHPS202-30-8-B |
FHPS202-30-9-A |
FHPS202-30-9-B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 内側幅 C (mm) | 内側高さ A (mm) | 屈曲半径 R (mm) | リンクピッチ P (mm) | リンク数 | 移動側取付方向 | 固定側取付方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,390円 ( 3,729円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 13 | 30 | 20 | 11 | B(内周) | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 13 | 30 | 20 | 12 | A(外周) | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 13 | 30 | 20 | 12 | B(内周) | - | |
2,850円 ( 3,135円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 13 | 30 | 20 | 8 | B(内周) | - | |
3,030円 ( 3,333円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 13 | 30 | 20 | 9 | A(外周) | - | |
3,030円 ( 3,333円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 13 | 30 | 20 | 9 | B(内周) | - |
型番 |
---|